Dzięki efektywnym rozwiązaniom napędowym firmy NORD DRIVESYSTEMS produkcja ogniw baterii osiąga optymalną wydajność – dzięki mocnym komponentom, wszechstronnemu doradztwu i kompleksowej wiedzy na temat procesów w ponad 100 branżach.
Błyskawiczna produkcja ogniw baterii:
maksymalna wydajność bez kompromisów
Dzięki efektywnym rozwiązaniom napędowym firmy NORD DRIVESYSTEMS produkcja ogniw baterii osiąga optymalną wydajność – dzięki mocnym komponentom, wszechstronnemu doradztwu i kompleksowej wiedzy na temat procesów w ponad 100 branżach.
Rozwiązania napędowe firmy NORD wyróżniają się doskonałą wytrzymałością i trwałością. Zapewniają one niezawodność nawet w trudnych warunkach eksploatacyjnych, takich jak duże wahania temperatury, wysokie siły osiowe i promieniowe lub praca ciągła.
Dzięki naszemu systemowi monitorowania stanu zgodnemu z IIoT sterowanie systemem ma zawsze podgląd wszystkich danych dotyczących stanu w celu przeprowadzenia konserwacji predykcyjnej. W przypadku serwisu jesteśmy dostępni dzięki naszemu całodobowemu wsparciu technicznemu – nasza sieć obejmująca 80 krajów pozwala nam być blisko Państwa produkcji.
Dzięki firmie NORD powstają rozwiązania systemowe składające się z reduktora, silnika i elektroniki napędowej, których współdziałanie jest dokładnie dostosowane do optymalnych wartości wydajności pod względem dynamiki, momentu obrotowego, przełożenia i precyzji.
Skalowalne rozwiązania napędowe firmy NORD pozwalają zachować kontrolę nad przepływem produkcji – od krótkich czasów rampy po maksymalną prędkość. Dzięki naszemu modułowemu systemowi produktów są one dostępne w całości z jednej ręki.
Oferujemy nasze komponenty w wersji lakierowanej, wolnej od miedzi i cynku. Nie tylko dzięki temu rozwiązania napędowe firmy NORD zapewniają brak zanieczyszczeń w procesie produkcji ogniw baterii.
Dzięki własnemu projektowi jednoczęściowego korpusu UNICASE lub wyposażeniu, takiemu jak wzmocnione łożyskowanie VL3 „Drywell” do pionowych wałów wyjściowych, firma NORD zapewnia szczelność swoich reduktorów. Ponadto firma NORD oferuje przyjazne dla użytkownika i pod względem serwisu rozwiązania Plug-and-Play, które niemal w całości eliminują błędy montażu.
NORD pomaga obniżyć całkowity koszt posiadania. Osiągamy to na kilku poziomach. Między innymi: Dysponujemy wysoce wydajną technologią napędową, taką jak silniki synchroniczne IE5+, trwałe komponenty napędowe oraz łatwe w obsłudze systemy.
Zadania napędowe analizujemy w sposób całościowy i wykraczamy poza samą wydajność napędu, wskazując na znaczny potencjał oszczędnościowy, na przykład poprzez opcję redukcji wariantów.
Mamy doświadczenie w zakresie procesów o wysokiej wrażliwości. W przypadku zastosowań, w których zanieczyszczenia mają kluczowe znaczenie, wyposażamy komponenty naszych rozwiązań napędowych w nasze zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami, które wykracza daleko poza zapobieganie wyciekom: dzięki naszej powłoce opracowanej specjalnie do produkcji ogniw baterii możemy całkowicie zrezygnować z miedzi i cynku. W ten sposób znacznie minimalizujemy ryzyko jonizacji między materiałem katody i anody a naszymi napędami.
W inżynierii procesowej niestandardowe rozwiązania NORD do mieszania i mieszania udowodniły swoją wartość. Jednoczęściowe, odporne na skręcanie obudowy blokowe pozwalają naszym wydajnym reduktorom przenosić duże siły promieniowe i osiowe. Dzięki temu nasze komponenty są kompaktowe i trwałe.
Optymalna szczelność reduktorów NORD zapewnia ponadto wysokie bezpieczeństwo eksploatacji. Nasz adapter SAFOMI-IEC do reduktorów przemysłowych MAXXDRIVE® jeszcze bardziej zwiększa to bezpieczeństwo, jednocześnie zmniejszając wymogi konserwacji.
Dzięki procesowi zamkniętej pętli nasze przetwornice częstotliwości regulują dynamikę w procesie powlekania. W połączeniu z płynną pracą naszych motoreduktorów walcowo-stożkowych rozwiązania napędowe firmy NORD zapewniają niezawodną precyzję przy dużych prędkościach produkcyjnych >100 m/min.
Dzięki wysokiej sprawności i systemom optymalnie dostosowanym do wszystkich zakresów obciążenia rozwiązania napędowe firmy NORD przekonują najlepszą możliwą efektywnością kosztową.
Dzięki momentom obrotowym do 50 000 Nm, przełożeniom między 3,03 a 13.432,68 oraz sprawności do 97% motoreduktory walcowo-stożkowe firmy NORD są ważnym gwarantem wydajności w zastosowaniach wymagających dużych sił o wysokiej stałości.
Centralna i zdecentralizowana elektronika napędowa firmy NORD zapewnia bezpieczne i równomierne przenoszenie tej mocy na walce, a w przypadku elektrody – wysoką jakość produktu.
Dzięki IE5+ firmy NORD dysponujemy silnikami synchronicznymi, których sprawność przewyższa wartości najwyższej zdefiniowanej klasy efektywności energetycznej. Z naszego modułowego systemu produktów tworzymy zoptymalizowane pod względem wydajności i wymagające niewielkiej konserwacji rozwiązania napędowe, które znacznie obniżają koszty eksploatacji nawet tego kosztownego etapu procesu.
Jesteśmy w stanie efektywnie wykorzystywać energię i precyzyjnie sterować jej wydajnością za pomocą naszych przetwornic częstotliwości, łącznie z regulacją kompensacyjną.
Z komponentów naszego modułowego systemu produktów tworzymy kompaktowe rozwiązania systemowe, które są znane ze swojej wytrzymałości, trwałości i łatwości konserwacji. Napędy NORD charakteryzują się wysoką odpornością na przeciążenia i można je indywidualnie regulować. Pozwala to inteligentnie dostosować prędkość transportu i precyzyjnie kontrolować dynamikę.
Dzięki naszemu doświadczeniu technicznemu i wiedzy branżowej dostosowujemy nasze rozwiązania napędowe dokładnie do konkretnych wymagań, a także oferujemy atrakcyjny stosunek ceny do wydajności dla wymagających etapów procesu produkcji ogniw baterii.
Odkryj tutaj wybór komponentów, z których możemy utworzyć dostosowane do indywidualnych potrzeb koncepcje napędów.
Jako niezawodny partner wspieramy naszych klientów na drodze do sukcesu dzięki solidnym i efektywnym systemom napędowym, rozwiązaniom branżowym, kompetentnemu doradztwu i globalnemu serwisowi. Firma NORD wyróżnia się silną orientacją na klienta i umiejętnością rozwiązywania problemów. Korzysta z tego ponad 100 branży przemysłowych.
Powiedz nam, co możemy dla Ciebie zrobić!
Skontaktuj się z nami już teraz