Systemy interfejsów AS-i z elektroniką napędową NORD

Realizacja modernizacji do systemów AS-i z firmą NORD

Czy znają Państwo poniższy problem?

Szukają Państwo zamiennika dla elektroniki napędowej, która nie jest już dostępna lub chcą Państwo zmodernizować istniejący system ASi?

NORD oferuje elastycznie integrowalne rozwiązania napędowe, które można płynnie połączyć z istniejącymi systemami magistrali ASi – zarówno w ramach projektów modernizacyjnych, jak i podczas bieżącej eksploatacji.

Zdecentralizowana elektronika napędowa NORDAC LINK i NORDAC FLEX to rozwiązania typu plug-and-play, umożliwiające szybkie uruchomienie, wysoką dostępność systemu i pełną kompatybilność z istniejącymi instalacjami. W ten sposób NORD ułatwia ekonomiczną modernizację i przyszłościową eksploatację systemów magistrali ASi.

Pobierz ulotkę

Zalety systemów interfejsów AS-i

Wydatki związane z instalacją, czas uruchomienia i koszty konserwacji są często decydującymi czynnikami. Szczególnie w zdecentralizowanych rozwiązaniach napędowych i aplikacjach z wieloma czujnikami i siłownikami okablowanie może być pracochłonne i podatne na błędy.

Interfejs AS-i oferuje tutaj wydajne rozwiązanie: jako inteligentny system magistrali polowej najniższego poziomu znacznie upraszcza podłączanie czujników i siłowników. Dane i energia są przesyłane razem za pomocą dwużyłowego kabla profilowego, co znacznie zmniejsza ilość wymaganego okablowania. Urządzenia o niskim zapotrzebowaniu na energię mogą być zasilane bezpośrednio.

Prosta topologia systemu umożliwia elastyczną integrację i rozbudowę komponentów, dzięki czemu modernizacja i doposażenie ASi przebiega bez problemów. Automatyczne adresowanie i funkcje diagnostyczne dodatkowo upraszczają uruchomienie i bieżącą eksploatację. Systemy interfejsów AS-i redukują w ten sposób czas i koszty materiałowe oraz minimalizują potencjalne źródła błędów – zwłaszcza w zdecentralizowanych rozwiązaniach napędowych.

Niezawodna integracja aplikacji ASi z NORD

Integracja systemu jest niezwykle łatwa dzięki technologii napędowej firmy NORD. NORDAC LINK i NORDAC FLEX mogą być elastycznie używane jako przetwornica częstotliwości z wbudowanym ASi. Także rozrusznik silnika NORDAC LINK z wbudowanym ASi można płynnie zintegrować z istniejącymi systemami – dzięki obsłudze ASi V2.0 i ASi V3.0. Jako rozwiązania typu plug-and-play nadają się one doskonale do modernizacji Asi w istniejących systemach – nawet podczas bieżącej eksploatacji.

Zalety modernizacji z elektroniczną techniką napędową NORD

  • Globalna dostępność i wsparcie
  • Doświadczenie w sektorze lotnisk i magazynów na całym świecie
  • Znormalizowane rozwiązania typu plug-and-play
  • Doradztwo i wsparcie podczas projektowania
  • Możliwość indywidualnej konfiguracji i rozbudowy funkcjonalnej
  • Zdecentralizowana elektronika napędowa do 22 kW
  • Obsługa standardu AS-i V2.0 i V3.0
  • Prosta modernizacja istniejących systemów

Elektroniczna technika napędowa NORD z wbudowanym interfejsem ASi

NORDAC LINK SK 155E –
rozruszniki silnika

  • Montaż naścienny
  • Znormalizowane złącza wtykowe
  • Dowolnie konfigurowalne
  • Modułowa konstrukcja
  • Zakres mocy: 0,06 – 3,0 kW

NORDAC LINK SK 250E –
przetwornice częstotliwości

  • Montaż naścienny
  • Znormalizowane złącza wtykowe
  • Dowolnie konfigurowalne
  • Modułowa konstrukcja
  • Zakres mocy: 0,37 –7,5 kW

NORDAC FLEX SK 200E –
przetwornice częstotliwości

  • Montaż na silniku i na ścianie
  • Bezpośrednie okablowanie lub znormalizowane złącza wtykowe
  • Funkcjonalne adaptacje
  • Bardzo kompaktowa, oszczędzająca miejsce konstrukcja
  • Zakres mocy: 0,25 – 22 kW

Przegląd profili slave

Różne profile ASi slave są zintegrowane z elektroniką napędów NORD, co umożliwia szybką i kompatybilną integrację z istniejącymi systemami ASi. Poniższy przegląd przedstawia ważne aspekty techniczne obsługiwanych wersji V3.0 i V2.0 – podsumowane w kompaktowej formie do planowania i integracji systemu.

ASi Slave V3.0 ASi Slave V2.0
Profil Slave S − 7.A S − 7.0
Kod WE/WY 7 7
Kod ID A 0
Zewn. kod ID 1 / 2 7 F
Adres 1A − 31A und 1B − 31B
(stan w momencie dostawy: 0A)
1− 31 (stan w momencie dostawy: 0)
Czas cyklu Slave → Master ≤ 10 ms
Master → Slave ≤ 21 ms
≤ 5 ms
Liczba danych użytkowych (BUS - I/O) 4I / 40 4I / 40

Rozwiązanie do projektów modernizacyjnych

Niezależnie od tego, czy chodzi o modernizację, czy rozbudowę systemu – nasze zdecentralizowane przetwornice częstotliwości i rozruszniki silników z interfejsem ASi oferują elastyczne możliwości dla istniejących systemów.

Wszystkie informacje są dostępne w skróconej formie w naszej ulotce.

Pobierz bezpłatnie

Skontaktuj się z naszymi ekspertami branżowymi

Przetwornice częstotliwości NORDAC LINK i NORDAC FLEX to urządzenia ASi firmy NORD charakteryzujące się sprawdzoną funkcjonalnością i prostą integracją. Doskonałe do modernizacji istniejących instalacji lub jako rozwiązanie standardowe do nowych projektów. Z przyjemnością pomożemy w znalezieniu odpowiedniego rozwiązania napędowego. Zapraszamy do kontaktu.

Usługi serwisowe NORD

Projektowanie i inżynieria

Łatwedobieranienapędów
Dzięki kompleksowym rozwiązaniom produktowym oferowanym przez nasz system modułowy NORD możemy zrealizować niemal wszystkie aplikacje naszych klientów. Jednak zbyt duży wybór może skutkować nadmiarem informacji. Niezależnie od tego, czy klient zdecyduje się naelektroniczną samoobsługę, czy na osobiste doradztwo: Pomożemy w wyborze napędu i pokażemy,jak uzyskać najlepszy możliwy system napędowy.

Modernizacja i rozszerzenie

Najnowszy stan techniczny
Modernizacja napędu ma na celu aktualizację do nowszej technologii, zwiększenie efektywności, a tym samym zmniejszenie śladu CO₂. Skorzystaj z postępu technicznego i doprowadź swoją technikę napędową do najnowszego stanu! Firma NORD jest kompetentnym i doświadczonym partnerem, który wie, co jest ważne.

Usługa NORD ECO

Odkryj swój potencjał oszczędności
NORD ECO Box pozwala uzyskać szczegółowe informacje dotyczące zużycia energii w systemie i odkryć możliwości ograniczenia zapotrzebowania na energię za pomocą analizy wyników.