Wiadomości –

Do czego służy falownik? Zastosowanie i działanie | NORD.Wyjaśniamy działanie i zastosowanie przemienników częstotliwości.

Falowniki – znane również jako przemienniki częstotliwości – są dziś fundamentem nowoczesnych systemów automatyki i napędów. Umożliwiają precyzyjne sterowanie silnikami elektrycznymi, wpływają na oszczędność energii oraz znacząco podnoszą efektywność pracy maszyn. W wielu branżach falownik stał się standardem, ponieważ pozwala na inteligentną regulację procesów, która jeszcze kilkanaście lat temu była możliwa wyłącznie w zaawansowanych i kosztownych układach. W ofercie NORD DRIVESYSTEMS falowniki pełnią kluczową rolę jako element kompletnych systemów napędowych – od intralogistyki, przez przemysł spożywczy, po zaawansowane linie technologiczne.

Zakrzów, 2026-01-30

Czym jest falownik?

Falownik jest urządzeniem elektronicznym, którego zadaniem jest przekształcanie prądu przemiennego o stałej częstotliwości na napięcie o częstotliwości regulowanej. To właśnie dzięki temu możliwa jest płynna kontrola prędkości obrotowej silnika oraz dostosowanie momentu obrotowego silnika do aktualnych warunków pracy. Falownik stanowi inteligentny układ sterowania, który analizuje i przetwarza parametry pracy silnika w czasie rzeczywistym.

W praktyce oznacza to, że można ograniczyć zużycie energii, zoptymalizować procesy technologiczne oraz zadbać o trwałość mechanicznych elementów maszyny. Współczesne falowniki oferują również bogaty zakres funkcji, takich jak sterowanie wektorowe, diagnostyka online, wbudowane zabezpieczenia oraz komunikacja z sieciami przemysłowymi.

Do czego służy falownik?

Regulacja prędkości i momentu silnika

Jedną z podstawowych funkcji falownika jest regulacja prędkości obrotowej silnika. Dzięki możliwości płynnej zmiany częstotliwości zasilania można dopasować prędkość pracy do aktualnych potrzeb procesu. Falownik umożliwia również precyzyjną kontrolę momentu obrotowego silnika, co ma szczególne znaczenie w aplikacjach wymagających dużej powtarzalności, takich jak dozowanie, podnoszenie ładunków czy transport wewnętrzny.

Oszczędność energii

W wielu maszynach i liniach technologicznych silnik pracuje ze zmiennym obciążeniem. Bez falownika oznaczałoby to, że układ pobiera energię w sposób stały, niezależnie od realnych potrzeb. Falownik eliminuje niepotrzebne straty – dopasowuje moc do obciążenia, co w przypadku pomp i wentylatorów może przynieść oszczędności nawet do kilkudziesięciu procent. Jest to możliwe dzięki prawu kwadratowemu, według którego nawet niewielkie obniżenie prędkości silnika przynosi duże oszczędności energii.

Ochrona mechaniczna maszyn

Łagodny rozruch i płynne hamowanie realizowane przez falownik minimalizują przeciążenia mechaniczne. Zmniejsza to zużycie przekładni, pasów, łańcuchów, układów łożyskowych oraz innych komponentów. W praktyce oznacza to mniejszą liczbę awarii, niższe koszty serwisu oraz dłuższą żywotność całego układu napędowego.

Zaawansowane sterowanie i integracja

Nowoczesne falowniki to nie tylko urządzenia do regulacji prędkości. To również integralne elementy systemu automatyki, wyposażone w funkcje bezpieczeństwa, logikę sterującą oraz szerokie możliwości komunikacyjne. Obsługują protokoły takie jak PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP czy AS-Interface, dzięki czemu można je łatwo integrować z systemami nadrzędnymi. W efekcie falownik staje się pełnoprawnym układem sterowania w ramach koncepcji Przemysłu 4.0.

Rodzaje falowników

Istnieje kilka rodzajów falowników, a dobór właściwego rozwiązania zależy od aplikacji, środowiska pracy oraz wymagań funkcjonalnych.

Falowniki rozproszone

Inaczej mówiąc przetwornice zdecentralizowane . Montowane bezpośrednio na silniku lub w jego pobliżu. Doskonale sprawdzają się w systemach transportowych i w instalacjach, gdzie ważna jest elastyczność rozbudowy.

Falowniki szafowe

Przetwornice częstotliwości instalowane w szafach sterowniczych, zapewniają szerokie możliwości konfiguracji oraz zaawansowane funkcje kontroli prędkości i momentu. To rozwiązanie idealne dla maszyn wymagających wysokiej precyzji sterowania.

Falowniki o funkcjach specjalnych

Dedykowane do pomp, wentylatorów, mieszalników i agitatorów. Oferują tryby pracy dostosowane do charakterystyk obciążeń oraz zintegrowane funkcje utrzymania przepływu, ciśnienia czy temperatury.

Zastosowanie falowników w przemyśle

Falowniki są niezwykle wszechstronne i stosowane praktycznie w każdej gałęzi przemysłu.

Transport wewnętrzny

W przenośnikach taśmowych, rolkowych czy systemach sortujących falownik odpowiada za płynne sterowanie silnikami elektrycznymi i uniknięcie przeciążeń linii. Możliwa jest również synchronizacja wielu napędów.

Przemysł spożywczy

Precyzyjne dawkowanie, pakowanie i transport produktów wymagają nie tylko stabilności, ale i wysokiej higieny procesowej. Falowniki zapewniają efektywność i bezpieczeństwo pracy w zmiennych warunkach.

Obróbka materiałów

Mieszalniki, młyny, podajniki i separatory korzystają z regulowanego napędu, aby dostosować parametry pracy do rodzaju materiału i fazy procesu.

Pompy i wentylatory

Falowniki zapewniają utrzymanie stałego ciśnienia, przepływu lub wydajności, co przekłada się na realne oszczędności i stabilność instalacji.

Falowniki NORD DRIVESYSTEMS – inteligentne sterowanie silnikami

NORD oferuje rozwiązania z rodziny NORDAC o różnym stopniu zaawansowania. Od kompaktowych falowników montowanych przy silniku (NORDAC FLEX), przez rozproszone falowniki dla logistyki (NORDAC LINK), po zaawansowane falowniki szafowe NORDAC PRO. Wszystkie charakteryzują się wysoką niezawodnością, łatwą konfiguracją i elastycznością integracji.

Podsumowanie

Falownik to kluczowe urządzenie, które umożliwia precyzyjne sterowanie silnikami elektrycznymi, regulację prędkości obrotowej silnika i optymalizację pracy układu. Dzięki różnym rodzajom falowników możliwe jest dopasowanie rozwiązania do każdej aplikacji. Korzyści wynikające z ich stosowania – od oszczędności energii po wzrost trwałości maszyn – sprawiają, że falowniki są dziś nieodłącznym elementem przemysłu.