NORDAC START - SK 135E - Rozrusznik silnika

Kompaktowy napęd, bezzużyciowy rozruch

  • Zakres mocy: 0,25 – 7,5 kW
  • Klasa ochrony: IP55, IP66
  • Montaż na ścianie lub na silniku
  • Obróbka powierzchni (nsd tupH)

Elektroniczny rozrusznik silnika NORDAC START to zdecentralizowany, nie podlegający zużyciu rozrusznik silnika nadający się do pracy z częstymi przełączeniami i łagodnym rozruchem. Jest wyposażony w funkcję rewersji i wewnętrzną ochronę silnika, dzięki czemu można go elastycznie zintegrować z dowolnym urządzeniem.

  • Zakres mocy: 0,25 – 7,5 kW
  • 3-fazowe 200 - 240 V, 3-fazowe 380 - 500 V
  • Klasa ochrony: IP55, IP66
  • Montaż na silniku, montaż na ścianie

  • 2x wejście cyfrowe, 2x wyjście cyfrowe
  • Możliwość parametryzacji za pomocą wtykanego modułu obsługowego, narzędzia programowego NORDCON lub aplikacji
  • Funkcja rewersji
  • Funkcje monitorowania napędu, wł. monitorowanie silnika, nadzorowanie termistora silnika
  • Zarządzanie hamulcem silnikowym
  • Wbudowany filtr sieciowy
  • Eksploatacja silników asynchronicznych

F3015_E3000 - Startery silnikowe do zdecentralizowanych zastosowań NORDAC START, SK 135E


F3015_E3000 - Startery silnikowe do zdecentralizowanych zastosowań NORDAC START, SK 135E
  • Pobierz Polski
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

BU0135 - NORDAC SK 135E - Instrukcja


BU0135 - NORDAC SK 135E - Instrukcja
  • Pobierz Polski
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

BU0000 - NORDCON Software Manual


BU0000 - NORDCON Software Manual
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

BU0040 - Control and Parameter Boxes for NORDAC Frequency Inverters


BU0040 - Control and Parameter Boxes for NORDAC Frequency Inverters
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

BU0135 - NORDAC SK 135E - Instrukcja


BU0135 - NORDAC SK 135E - Instrukcja
  • Pobierz Polski
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

BU0550 - NORDAC z PLC - Instrukcja


BU0550 - NORDAC z PLC - Instrukcja
  • Pobierz Polski
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

BU0960 - Instrukcja - NORDAC ACCESS BT, SK TIE5-BT


BU0960 - Instrukcja - NORDAC ACCESS BT, SK TIE5-BT
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

Quick Start SK 1x5E - Quick Start SK 1x5E


Quick Start SK 1x5E - Quick Start SK 1x5E
  • Pobierz Polski
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

SI0135 - SK 135E - Instrukcje bezpieczeństwa


SI0135 - SK 135E - Instrukcje bezpieczeństwa
  • Pobierz Polski
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

TI 19551580-83 - Techical Information / Datasheet Kabel IG-IGx1P (OE-IG-A8F straight)


TI 19551580-83 - Techical Information / Datasheet Kabel IG-IGx1P (OE-IG-A8F straight)
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

TI 275271124 - Setpoint Converter SK CU4-SSR


TI 275271124 - Setpoint Converter SK CU4-SSR
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

TI 275271128 - Setpoint Converter SK CU4-SSR-400


TI 275271128 - Setpoint Converter SK CU4-SSR-400
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

TI 275271624 - Setpoint Converter SK CU4-SSR-C


TI 275271624 - Setpoint Converter SK CU4-SSR-C
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

TI 275271628 - Setpoint Converter SK CU4-SSR-400-C


TI 275271628 - Setpoint Converter SK CU4-SSR-400-C
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

TI 275274133 - Karta z danymi technicznymi SK TIE4-NQ16-K-LE


TI 275274133 - Karta z danymi technicznymi SK TIE4-NQ16-K-LE
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

TI 275274173 - Karta z danymi technicznymi SK TIE4-NQ16-K-LA


TI 275274173 - Karta z danymi technicznymi SK TIE4-NQ16-K-LA
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

TI 275274502 - AS Interface SK TIE4-M12-ASI


TI 275274502 - AS Interface SK TIE4-M12-ASI
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

TI 275274513 - Connection Extension SK TIE4-M12-ASI-AUX


TI 275274513 - Connection Extension SK TIE4-M12-ASI-AUX
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

TI 275274805- 808 - Technical Information / Datasheet SC H4S2.5 HQ8SPM OE25A4 xxx UL


TI 275274805- 808 - Technical Information / Datasheet SC H4S2.5 HQ8SPM OE25A4 xxx UL
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

TI 275274810- 813 - Technical Information / Datasheet SC H4S2.5 HQ8SPM H10E1SMF xxx


TI 275274810- 813 - Technical Information / Datasheet SC H4S2.5 HQ8SPM H10E1SMF xxx
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

TI 275274825- 828 - Technical Information / Datasheet SC H4S2.5 HQ8SPM OE32A4 xxx UL


TI 275274825- 828 - Technical Information / Datasheet SC H4S2.5 HQ8SPM OE32A4 xxx UL
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

TI 275274830- 833 - Technical Information / Datasheet SC H4S2.5 HQ8SPM OE32A5 xxx UL


TI 275274830- 833 - Technical Information / Datasheet SC H4S2.5 HQ8SPM OE32A5 xxx UL
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

TI 275274835- 838 - Technical Information / Datasheet SC H4S4 HQ8SPM OE32A6 xxx UL


TI 275274835- 838 - Technical Information / Datasheet SC H4S4 HQ8SPM OE32A6 xxx UL
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

TI_19551584-87 - Technical Information/ Datasheet cable IG-IGx1P (OE-IG-A8F angled)


TI_19551584-87 - Technical Information/ Datasheet cable IG-IGx1P (OE-IG-A8F angled)
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

TI_275274240- 242 - Technical Information / Datasheet SC P4GA14 HQ4SPF OE xxx UL


TI_275274240- 242 - Technical Information / Datasheet SC P4GA14 HQ4SPF OE xxx UL
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

TI_275274246- 247 - Technical Information / Datasheet SC H4GA12 HQ42SPF OE xxx UL


TI_275274246- 247 - Technical Information / Datasheet SC H4GA12 HQ42SPF OE xxx UL
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

TI_275274251- 252 - Technical Information / Datasheet SC P4GA12 HQ4SPM HQ4SPF xxx UL


TI_275274251- 252 - Technical Information / Datasheet SC P4GA12 HQ4SPM HQ4SPF xxx UL
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

TI_275274256- 257 - Technical Information / Datasheet SC H4GA12 HQ42SPM HQ42SPF xxx UL


TI_275274256- 257 - Technical Information / Datasheet SC H4GA12 HQ42SPM HQ42SPF xxx UL
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

TI_275274645-647 - Technical Information / Datasheet SC S5Y0.25 M12-A5SMM M12-A8SMF xxx


TI_275274645-647 - Technical Information / Datasheet SC S5Y0.25 M12-A5SMM M12-A8SMF xxx
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

TI_275274675- 677 - Technical Information / Datasheet SC S4Y0.34 M12-B4SMM M12-A8SMF xxx


TI_275274675- 677 - Technical Information / Datasheet SC S4Y0.34 M12-B4SMM M12-A8SMF xxx
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

TI_275274800- 803 - Technical Information / Datasheet SC H4S2.5 HQ8SPM OE20A4 xxx UL


TI_275274800- 803 - Technical Information / Datasheet SC H4S2.5 HQ8SPM OE20A4 xxx UL
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

TI_275274839-843 - Technical Information / Datasheet SC P4G2.5 HQ4SPF OE xxx


TI_275274839-843 - Technical Information / Datasheet SC P4G2.5 HQ4SPF OE xxx
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

TI_275274845- 848 - Techical Information / Datasheet SC H4G4 HQ42SPF OE xxx


TI_275274845- 848 - Techical Information / Datasheet SC H4G4 HQ42SPF OE xxx
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

TI_275274850- 853+885-889 - Techical Information / Datasheet SC P4G4 HQ4SPM HQ4SPF xxx


TI_275274850- 853+885-889 - Techical Information / Datasheet SC P4G4 HQ4SPM HQ4SPF xxx
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

TI_275274855- 858 - Techical Information / Datasheet SC H4G4 HQ42SPM HQ42SPF xxx


TI_275274855- 858 - Techical Information / Datasheet SC H4G4 HQ42SPM HQ42SPF xxx
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

TI_275274865-868 - Technical Information / Datasheet SC S5Y0.25 M12-A5SMM OEF xxx


TI_275274865-868 - Technical Information / Datasheet SC S5Y0.25 M12-A5SMM OEF xxx
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

TI_275274874- 879 - Technical Information / Datasheet SC S5Y0.25 M12-A5SMM M12-A5SMF xxx


TI_275274874- 879 - Technical Information / Datasheet SC S5Y0.25 M12-A5SMM M12-A5SMF xxx
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

TI_275274890- 893 - Technical Information / Datasheet SK CE-A5F-AGC-A5F-xxM


TI_275274890- 893 - Technical Information / Datasheet SK CE-A5F-AGC-A5F-xxM
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

TI_275274895- 898 - Technical Information / Datasheet SK CE-B4M-IGC-B5F-xxM


TI_275274895- 898 - Technical Information / Datasheet SK CE-B4M-IGC-B5F-xxM
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

NORDAC Centralized/Decentralized VFD & Motor Starters - NORDAC - Elektroniczna technika napędowa


NORDAC Centralized/Decentralized VFD & Motor Starters - NORDAC - Elektroniczna technika napędowa
  • Pobierz Polski
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

A6091 - Systemy napędowe do maszyn pakujących


A6091 - Systemy napędowe do maszyn pakujących
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

F3025 - Dystrybutory polowe do zdecentralizowanych zastosowań NORDAC LINK


F3025 - Dystrybutory polowe do zdecentralizowanych zastosowań
NORDAC LINK
  • Pobierz Polski
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

ACMA Declaration of Conformity: Motorstarter SK 135E - Supplier’s declaration of conformity for motorstarter SK 135E - Australia - ACMA


ACMA Declaration of Conformity: Motorstarter SK 135E - Supplier’s declaration of conformity for motorstarter SK 135E - Australia - ACMA
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

ACMA Declaration of Conformity: Motorstarter SK 155E - Supplier’s declaration of conformity for motorstarter SK 155E - Australia - ACMA


ACMA Declaration of Conformity: Motorstarter SK 155E - Supplier’s declaration of conformity for motorstarter SK 155E - Australia - ACMA
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

C020028_SK135E - EAC Certificate of conformity for motor starter - NORDAC START SK 135E


C020028_SK135E - EAC Certificate of conformity for motor starter - NORDAC START SK 135E
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

C310801_CE - Declaration of Conformity - SK 155E-FDS...


C310801_CE - Declaration of Conformity - SK 155E-FDS...
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

C310901_CE - Declaration of Conformity SK TIE5-BT-Stick.


C310901_CE - Declaration of Conformity SK TIE5-BT-Stick.
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

C350800 - UKCA Declaration of Conformity - NORDAC START SK 135E


C350800 - UKCA Declaration of Conformity - NORDAC START SK 135E
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

C432810_ATEX - Declaration of Conformity - Motorstarter SK 135E ATEX 2014/34/EU


C432810_ATEX - Declaration of Conformity - Motorstarter SK 135E ATEX 2014/34/EU
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji