SOLUZIONI DI AZIONAMENTO PER

L'INDUSTRIA DELLE BEVANDE

NORD Drivesystems è leader a livello mondiale nella fornitura di soluzioni di azionamento per l'industria delle bevande. Dal lavaggio delle bottiglie vuote, al riempimento o all'imballaggio e pallettizzazione, NORD offre la soluzione di azionamento ideale per ogni applicazione.

SISTEMI DI AZIONAMENTO AFFIDABILI DA UN UNICO FORNITORE

Efficienza

Le soluzioni di azionamento NORD sono ecologiche e conformi alle norme sul risparmio energetico nazionali e internazionali.

  • Leggere costruzioni in alluminio
  • Motori efficienti per tutti i requisiti, IE3 e IE4 inclusi
  • Inverter intelligenti

Sicurezza di funzionamento

Dal pignone al circuito stampato, tutti i componenti delle apparecchiature meccatroniche NORD sono realizzati negli stabilimenti dell'azienda. È garantito così il funzionamento esente da guasti, tempi di operatività prolungati, lunga durata e costi di esercizio ridotti. Le svariate opzioni garantiscono il soddisfacimento di tutti i requisiti dell'industria delle bevande.

  • Lubrificanti speciali per temperature alte / basse e per la pulizia con acqua calda
  • Sensori di temperatura per la protezione contro il surriscaldamento
  • Grado di protezione IP66 o IP69K
  • Alberi e accessori in acciaio inossidabile, ventole in metallo, costruzioni senza ventole

Comprovata efficacia

Il settore delle bevande è caratterizzato da ambienti complessi. Le soluzioni speciali NORD si sono affermate in tutto il mondo, anche in caso di impiego a temperature estreme o di pulizia ad alta pressione.

  • Sistema di trattamento delle superfici nsd tupH per la protezione contro la corrosione, gli agenti chimici, la pulizia ad alta pressione o a getto di vapore
  • Versioni per l'industria casearia, drenaggio della condensa, riscaldamento anticondensa