Novinky –

NORD na veľtrhu SPS smart production solutions

Od 26. do 28. novembra 2019 spoločnosť NORD DRIVESYSTEMS opäť predstaví nové produkty na SPS v Norimbergu. Hlavný dôraz je kladený na energeticky efektívny synchrónny motor najnovšej generácie, ktorý výrazne prekračuje IE4, a na budúce frekvenčné meniče.

Bargteheide , 2019-11-26

Tento rok spoločnosť NORD DRIVESYSTEMS predstaví energeticky efektívny synchrónny motor s permanentnými magnetmi najnovšej generácie , ktorý má podstatne nižšie straty ako súčasné série IE4. Kompaktný a nevetraný motor s hladkým povrchom dosahuje vysokú účinnosť, ktorá je niekedy výrazne nad triedou účinnosti IE5 v širokom rozsahu krútiaceho momentu, čo ho robí optimálne vhodným pre intralogistické aplikácie a prevádzku v rozsahu čiastočného zaťaženia.

Frekvenčný menič NORDAC PRO SK 500P je prvým zariadením novej generácie frekvenčných meničov NORD DRIVESYSTEMS. Využíva najnovšiu technológiu komponentov a ponúka najvyššiu úroveň funkčnosti, konektivity a modularity. Okrem štandardného rozhrania CANopen umožňuje navyše čip pre priemyselný Ethernet použitie najdôležitejších štandardov Ethernet v reálnom čase prostredníctvom jediného rozhrania. Nová generácia meeničov využíva okrem vylepšených charakteristík a výkonových vlastností aj osvedčenú štruktúru parametrov NORDAC a je fyzicky a funkčne kompatibilná smerom nadol.

NORD DRIVESYSTEMS nájdete v hale 3A na stánku 465 na SPS. Prvýkrát má hala 3A samostatný vstup, ku ktorému sa dá dostať kyvadlovým autobusom!