Novinky –

Inteligentné štandardné pohony poskytujú presnosť a dynamiku servopohonov

Štandardné asynchrónne motory IE2 alebo IE3 a motory s permanentnými magnetmi IE4 poskytujú v spojení s pokročilými meničmi dynamiku a presnosť na úrovni servopohonov.

Servodynamik

Bargteheide , 2014-11-19

NORD Drivesystems implementuje vysoko presné polohovanie, bezpečnostné funkcie, viacosé polohovanie, riadenie navíjania a funkciu letmej píly do svojich frekvenčných meničov a ako rozvádzačových tak aj do decentrálnych typov pre montáž priamo na motor, resp. v blízkosti motora.

Tieto systémy sú výrazne lacnejšie ako tradičné servo-riešenia jednak z dôvodu nižšej nadobúdacej ceny ale ajz dôvodu lepšej dostupnosti ďalších komponentov pohonu. Napríklad pri prevodovke nie je konštruktér obmedzený z dôvodu dostupnosti servoadaptérov a je teda možný optimálny výber prevodovky. Frekvenčné meniče SK540E sú vybavené rýchlym mikroprocesorom (čas cyklu 10ms) a podporujú voľné programovanie funkcií spojených s pohonom podľaIEC 61131, čo umožňuje prevziať rad úloh externého PLC. Meniče majú krátkodobú výkonovú rezervu 200%, čo je dôležité predovšetkým pre žeriavy a ďalšie zdvihové aplikácie. Vďaka prúdovo-vektorovému riadeniu majú meniče vynikajúcu stabilitu otáčok aj pri premennej záťaži.

Najvyšší model meniča SK540E umožňuje připojenie absolútnych snímačov SSI, BISS, EnDat a Hiperface. Výkonovo sú meniče ponúkané do 22kW v decentrálnom prevedení a 160kW v rozvadzačovom prevedení. Firma NORD ako expert na pohony ponúka kompletnú škálu prevodoviek aelektroniky pohonov z jednej ruky.