UNICASE Čelné prevodovky

Robustný univerzál

  • Helical-gear-unit-unicase
  • UNICASE Helical Foot Gearmotors, motoriduttori ad ingranaggi unicase
  • UNICASE Helical Foot Gearmotors, riduttori coassiali ad ingranaggi UNICASE
  • Výkon: 0.16 - 200 hp
  • Krútiaci moment: 88 - 230,000 lb-in
Veľkosti: 11
Pracovná poloha: M1 - M6
prevod: 1.35 - 14,340.31 : 1

Vlastnosti

Tradícia a funkčnosť - čelné prevodovky NORD sú vyrábané podľa osvedčeného konceptu UNICASE od roku 1980 a vyznačujú sa nízkymi nárokmi na servis a dlhou životnosťou

  • Plný výstupný hriadeľ
  • Pätkové alebo prírubové prevedenie
  • Koaxiálny výstup voči vstupu

  • Vysoká účinnosť, nízke prevádzkové náklady
  • Kompaktné rozmery - nízke nároky na priestor
  • Robustná skriňa z šedej liatiny
  • Vysoká radiálna a axiálna zaťažiteľnost ložísk umožňuje spoľahlivú prevádzku
  • Tichý chod
  • Zákaznické verzie pre špecifické aplikácie

  • Čerpadlá
  • Ventilátory
  • Intralogistika
  • Baliace stroje

rýchly prístup