Wiadomości –
Napędy do wszystkich rodzajów zastosowań dźwigowych
Bazując na wszechstronnym systemie modułowym firma NORD DRIVESYSTEMS oferuje szeroką gamę systemów napędowych do wszystkich typów zastosowań dźwigowych.
Bargteheide, 2023-07-12
Zadania dźwigów wymagają specjalnych napędów. Ładunki muszą być bezpiecznie podnoszone, precyzyjnie ustawiane i delikatnie odstawiane, również przy równoczesnych ruchach dźwigów i wózków. NORD DRIVESYSTEMS oferuje odpowiednie rozwiązania napędowe dla:
- Dźwigów budowlanych
- Żurawi portowych
- Dźwigów kontenerowych
- Suwnic bramowych
i wielu innych typów dźwigów,
jak również do urządzeń podnoszących, jednostek pozycjonujących i stołów podnośnych stosowanych przy przenoszeniu materiałów metalowych lub papieru oraz w systemach magazynowania kontenerów.
Pełna gama komponentów napędowych od jednego producenta
Elastyczny system modułowy NORD oferuje szeroką gamę reduktorów, przekładni przemysłowych, silników elektrycznych i elektroniki napędowej, które można łączyć w celu uzyskania optymalnych rozwiązań napędowych dla różnych wymagań zastosowań dźwigowych.
Przekładnie przemysłowe MAXXDRIVE® o wyjściowych momentach obrotowych do 282 000 Nm nadają się do dużych urządzeń podnoszących narażonych na duże obciążenia. W przypadku mniejszych urządzeń podnoszących oferta motoreduktorów firmy NORD obejmująca motoreduktory płaskie, stożkowe lub walcowe, zapewnia doskonałe rozwiązanie napędowe.
Efektywność energetyczna i precyzyjne pozycjonowanie
Specjalnie do zastosowań w dźwignicach w dźwigach firma NORD opracowała serię MAXXDRIVE® XD . Dzięki zwiększonej odległości między osiami zajmują mało miejsca i pomagają zmniejszyć wagę napędu nawet o 60 procent.
Rozwiązania napędowe firmy NORD zapewniają efektywność energetyczną i precyzyjne pozycjonowanie oraz są łatwe w serwisowaniu i konserwacji. Wszystkie napędy NORD zostały skonstruowane w oparciu o wyjątkowo wytrzymałe przekładnie UNICASE, które sprawdzają się w przypadku dużych obciążeń i trudnych warunków środowiskowych.