NORDAC FUSION

Połączenie silnika ze zdecentralizowaną przetwornicą NORDAC ON

NORDAC FUSION to kompaktowe rozwiązanie do zastosowań dynamicznych. Jako system składający się z zdecentralizowanej przetwornicy częstotliwości NORDAC ON/ON+ oraz silnika asynchronicznego IE3 lub silnika synchronicznego z magnesami trwałymi IE5+, łączy oba elementy w funkcjonalnie dopasowaną całość o mocy systemowej do 3,7 kW.

W rezultacie otrzymujemy zajmujący mało miejsca, w pełni modułowy system napędowy do montażu na ścianie lub na silniku, który zmniejsza nakłady instalacyjne, a jednocześnie zapewnia wysoką wydajność. Niezależnie od tego, czy chodzi o silnik asynchroniczny do standardowych poziomych linii transportowych, czy o silnik synchroniczny z magnesami trwałymi z bezczujnikowym sterowaniem do szczególnie energooszczędnych zastosowań - NORDAC FUSION oferuje odpowiednią kombinację.

Komponenty produktu NORDAC FUSION

NORDAC FUSION opiera się na jasno ustrukturyzowanej koncepcji systemowej: zdecentralizowane przetwornice częstotliwości z serii NORDAC ON w połączeniu z wydajnymi silnikami IE3 lub IE5+. Każda wersja jest dopasowana pod względem funkcjonalnym i dostępna jako rozwiązanie systemowe.

<h3>NORDAC <i>ON</i></h3>

  • NORDAC ON dla napędów IE3
  • Moc systemowa NORDAC FUSION: do 3,2 kW
  • Bezpieczeństwo funkcjonalne
    • PROFIsafe, FSoE
    • STO, SS1-t, SS1-r, SLS, SMS, SSM
    • 2 bezpieczne wejścia i wyjścia

<h3>NORDAC <i>ON+</i></h3>

  • NORDAC ON+ dla napędów IE5+
  • Moc systemu NORDAC FUSION: do 3,7 kW
  • Bezpieczeństwo funkcjonalne
    • PROFIsafe, FSoE
    • STO, SS1-t, SS1-r, SLS, SMS, SSM
    • 2 bezpieczne wejścia i wyjścia

<h3>NORDAC <i>ON</i> PURE</h3>

  • NORDAC ON PURE do napędów IE5+ (bez wentylacji)
  • Moc systemu NORDAC FUSION: do 1,5 kW
  • Konstrukcja przystosowana do mycia

<h3>Silnik asynchroniczny IE3</h3>

  • Klasa sprawności IE3
  • Moc systemu NORDAC FUSION: do 3,2 kW

<h3>Silnik synchroniczny z magnesami trwałymi IE5+ (TENV)</h3>

  • Najwyższa sprawność
  • Moc systemu NORDAC FUSION: do 1,5 kW
  • Higieniczna konstrukcja

<h3>Silnik synchroniczny z magnesami trwałymi IE5+ (TEFC)</h3>

  • Najwyższa sprawność
  • Moc systemu NORDAC FUSION: do 3,7 kW
  • Wentylacja

Korzyści z NORDAC FUSION

Dzięki zintegrowanemu bezpieczeństwu funkcjonalnemu, komunikacji Multi-Stack Ethernet oraz koncepcji Plug-and-Play system można łatwo zintegrować z istniejącymi architekturami sterowania i bezpieczeństwa.

Więcej funkcji przy mniejszym nakładzie pracy – i maksymalna elastyczność w projektowaniu instalacji

  • Wszechstronność systemu dzięki silnikom IE3 i IE5+
    NORDAC FUSION łączy napęd o zmiennej częstotliwości z silnikami asynchronicznymi IE3 lub synchronicznymi z magnesami trwałymi IE5+. Obie opcje obsługują szeroki zakres zastosowań, od standardowych przenośników po systemy o wysokiej wydajności.
  • Instalacja typu „plug-and-play”
    W pełni podłączalny pod względem zasilania i komunikacji. Wstępnie skonfigurowane parametry umożliwiają szybkie uruchomienie oraz ograniczają nakłady związane z instalacją i uruchomieniem.
  • Zintegrowana funkcjonalność PLC
    Zintegrowany sterownik logiczny (PLC) przetwarza parametry specyficzne dla napędu oraz sygnały czujników związanych z napędem. Ocenia również stany pracy bezpośrednio w systemie.
  • Łączność Ethernet typu multi-stack
    NORDAC ON obsługuje protokoły PROFINET, EtherCAT i EtherNet/IP, umożliwiając elastyczną integrację z różnymi architekturami sterowania.
  • Uproszczone projektowanie
    Standaryzowane kombinacje silników i napędów o zmiennej częstotliwości zmniejszają złożoność wariantów i upraszczają projektowanie, zaopatrzenie oraz dokumentację.

alt

  • Wysoka gęstość mocy
    System napędowy przekonuje kompaktową budową i niewielką masą. Dzięki temu NORDAC FUSION nadaje się szczególnie do zastosowań o ograniczonej przestrzeni montażowej.
  • Elastyczne możliwości instalacji
    Zdecentralizowana przetwornica częstotliwości może być montowana zarówno na silniku, jak i na ścianie. Zwiększa to swobodę projektowania maszyn i instalacji.
  • Regulacja CFC w pętli otwartej
    W połączeniu z silnikami synchronicznymi IE5+ regulacja bez czujnika (PMSM) zapewnia wysoką dynamikę – całkowicie bez dodatkowych enkoderów. Pozwala to obniżyć koszty i zmniejszyć liczbę komponentów.
  • Zintegrowane wejścia i wyjścia cyfrowe
    Dzięki 4 wejściom cyfrowym i 2 wyjściom cyfrowym dostępne są wystarczające możliwości podłączenia funkcji związanych z napędem – bez zewnętrznych rozszerzeń.
  • Gotowość do pracy w wymagających warunkach
    NORDAC FUSION jest przystosowany do pracy w niskich temperaturach do -30 °C i dostępny w stopniach ochrony IP55, IP66 oraz opcjonalnie IP69.

NORDAC FUSION z NORDAC ON PURE i NXD tupH®

Do szczególnie wymagających środowisk NORDAC FUSION jest również dostępny jako NORDAC ON PURE. Powłoka NXD tupH® niezawodnie chroni aluminiową obudowę w ekstremalnych zastosowaniach z myciem strumieniowym. Dzięki specjalnej obróbce powstaje twarda, pozbawiona porów i odporna na korozję powierzchnia, odporna na kwasy i zasady.

Korzyści dla użytkownika: wysoki poziom higieny, szybkie czyszczenie oraz trwałe i zapewniające bezpieczeństwo eksploatacji rozwiązania napędowe.

Wszystkie szczegóły w skrócie

W ulotce znajdziesz zwięzły przegląd koncepcji systemu NORDAC FUSION: dostępne kombinacje silników i przetwornic, zakresy mocy, najważniejsze cechy techniczne oraz możliwości zastosowania.

Pobierz teraz wszystkie informacje w pliku PDF i poznaj szczegółowo zalety zdecentralizowanego rozwiązania napędowego.

Pobierz ulotkę teraz

Kompaktowa technika napędowa dla przemysłu opakowaniowego

Frederiksons Verkstads AB (Szwecja)

W swoich nowoczesnych przenośnikach łańcuchowych z tworzyw sztucznych dla przemysłu opakowaniowego firma Fredriksons stawia na NORDAC FUSION: silniki asynchroniczne IE3 firmy NORD w połączeniu z zamontowaną przetwornicą częstotliwości NORDAC ON.

To zdecentralizowane rozwiązanie typu „plug-and-play” przekonuje kompaktową konstrukcją, zintegrowanym interfejsem Ethernet obsługującym wiele protokołów oraz ograniczoną liczbą wariantów – idealne do koncepcji instalacji o ograniczonej przestrzeni w produkcji żywności i napojów.

Referencje

Dzięki licznym zaletom produktów NORD mogliśmy znacznie zmniejszyć liczbę wariantów napędów w naszych instalacjach, a także znacznie zmniejszyć nasze zapasy magazynowe.

NORDCON

Dzięki aplikacji NORDCON Windows i aplikacji NORDCON Mobile firma NORD oferuje odpowiednie narzędzie do uruchamiania i optymalizacji napędów. Obie aplikacje umożliwiają prosty dostęp do elektronicznych systemów napędowych, łatwe zarządzanie parametrami i kompleksową diagnostykę.

Dowiedz się więcej

Wspólne znalezienie odpowiedniego rozwiązania napędowego

Nasi eksperci pomogą Państwu w doborze i projektowaniu NORDAC FUSION – dostosowanego do Państwa zastosowania i warunków otoczenia.

Prosimy o kontakt z nami, aby uzyskać indywidualne doradztwo. Skorzystajcie Państwo z naszej globalnej obecności, naszej wiedzy branżowej oraz kompetencji w zakresie zdecentralizowanej techniki napędowej. Wspólnie zrealizujemy Państwa optymalne rozwiązanie napędowe z NORDAC FUSION.

Więcej informacji można znaleźć tutaj:

Regulacja CFC open-loop Injection

Innowacyjna technologia umożliwia regulację bez enkodera również w zastosowaniach dynamicznych, zapewniając wysoką odporność na przeciążenia i dynamikę. Regulacja CFC open-loop Injection nadaje się do sterowania wszystkimi silnikami synchronicznymi NORD z magnesem trwałym.

Funkcje bezpieczeństwa w produktach NORD

Funkcje bezpieczeństwa minimalizują ryzyko, jakie różne maszyny stwarzają dla ludzi, produkcji i środowiska. Przetwornice częstotliwości NORD można zintegrować za pomocą PROFIsafe lub FSoE z aplikacją związaną z bezpieczeństwem w ramach istniejącej sieci Industrial Ethernet.

NXD BASIC® i NXD tupH®

Wykończenie powierzchni NXD zostało opracowane specjalnie dla aluminium. Dzięki niemu powierzchnie aluminiowe są szczególnie odporne na korozję, co pozwala wykorzystać zalety elementów aluminiowych w wymagających instalacjach i ekstremalnych warunkach w zastosowaniach zmywalnych.