Wiadomości –

Klasy sprawności silników elektrycznych IE1–IE5 – przewodnik po wymaganiach i doborze

Silniki elektryczne odpowiadają za znaczną część globalnego zużycia energii elektrycznej w przemyśle. Unia Europejska sukcesywnie zaostrza przepisy dotyczące efektywności energetycznej silników elektrycznych , aby ograniczyć emisję gazów cieplarnianych i obniżyć koszty eksploatacji. Zrozumienie klas sprawności IE1–IE5 jest dziś konieczne dla każdego, kto projektuje lub modernizuje układ napędowy.Poniższy artykuł wyjaśnia, czym różnią się poszczególne klasy efektywności energetycznej, jakie wymagania prawne obowiązują od 1 lipca 2021 i 1 lipca 2023 roku oraz jak dobrać silnik i falownik tak, aby spełnić normy i zoptymalizować zużycie energii.

Zakrzów, 2026-03-04

Spis treści

1. Kluczowe wnioski

2. Czym jest sprawność silnika elektrycznego?

3. Klasy efektywności energetycznej IE1–IE5 – definicje

4. Przepisy dotyczące efektywności energetycznej silników – harmonogram UE

5. Zakres techniczny norm – jakich silników dotyczą wymagania?

6. Porównanie klas sprawności IE – ile energii można zaoszczędzić?

7. Falownik a klasa sprawności silnika – podejście systemowe

8. Jak wybrać silnik o odpowiedniej klasie sprawności?

Kluczowe wnioski

  • System klasyfikacji: Norma IEC 60034-30-1 dzieli silniki na klasy od IE1 (najniższa) do IE5 (najwyższa sprawność "Ultra Premium").
  • Wymagania prawne (od 2021): Silniki trójfazowe (0,75 - 1000 kW) muszą spełniać co najmniej klasę IE3. Zniesiono wyjątek pozwalający na użycie IE2 z falownikiem.
  • Nowe regulacje (od 2023): Silniki o mocy 75–200 kW muszą spełniać najwyższą, obowiązkową klasę IE4 (Super Premium). Ponadto, falowniki muszą posiadać klasę IE2.
  • Oszczędności: Przejście z silnika IE1 na IE3/IE4 może zredukować straty energii o 20-30%, co przekłada się na szybki zwrot z inwestycji, biorąc pod uwagę, że energia to >95% kosztów życia silnika.
  • Podejście systemowe (IES): Sama wymiana silnika to za mało. Optymalne oszczędności uzyskuje się poprzez dostosowanie prędkości oraz obciążenia za pomocą falownika, tworząc wydajny system napędowy PDS ( Power Drive System).

Czym jest sprawność silnika elektrycznego?

Sprawność silnika elektrycznego to stosunek mocy mechanicznej oddawanej na wale do mocy elektrycznej pobieranej z sieci, wyrażony w procentach. Im wyższa sprawność, tym mniejsza część energii jest tracona w postaci ciepła i tym niższe koszty eksploatacji.

W praktyce parametr ten decyduje o tym, ile energii elektrycznej jest faktycznie zamieniane na pracę użyteczną. Silnik o wyższej klasie sprawności minimalizuje straty – a ponieważ koszty energii stanowią nawet >95 % całkowitego kosztu posiadania silnika w cyklu życia, różnica między klasami IE przekłada się bezpośrednio na rachunek za prąd.

Wartość sprawności, wyznaczona według znormalizowanej metody pomiaru, stanowi podstawę przyporządkowania silnika do odpowiedniej klasy efektywności energetycznej (IE – International Efficiency). System ten umożliwia porównywanie produktów różnych producentów i wymusza stosowanie coraz bardziej zaawansowanych technologicznie rozwiązań.

Klasy efektywności energetycznej IE1–IE5 – definicje

Klasyfikacja klas sprawności silników opiera się na normie IEC 60034-30-1. Norma ta wyróżnia pięć poziomów efektywności – od IE1 (najniższej) do IE5 (najwyższej). Każda kolejna klasa oznacza mniejsze straty energii i wyższą sprawność energetyczną przy tej samej mocy znamionowej.

• IE1 – sprawność standardowa

Klasa IE1 (Standard Efficiency) to najniższy poziom sprawności zdefiniowany w normie IEC. Silniki elektryczne IE1 są stopniowo wycofywane z rynku Unii Europejskiej – dla większości zastosowań przemysłowych nie spełniają już obowiązujących wymagań. Ich wymiana na jednostki wyższej klasy przynosi wymierne oszczędności energii.

• IE2 – wysoka sprawność

Klasa IE2 (High Efficiency) stanowi obecnie minimalny standard dla silników trójfazowych o mniejszych mocach (0,12 kW – poniżej 0,75 kW) oraz dla silników jednofazowych. Silniki IE2 oferują zauważalnie niższe straty niż konstrukcje klasy IE1, choć w przypadku silników o wyższych mocach przepisy wymagają już klasy IE3 lub wyższej.

• IE3 – sprawność Premium

Klasa IE3 (Premium Efficiency) to od 1 lipca 2021 roku obowiązkowy standard dla silników trójfazowych w zakresie mocy od 0,75 kW do 1000 kW na terenie Unii Europejskiej. Silniki IE3 cechują się znacznie niższym zużyciem energii w porównaniu z klasą IE1 – szacowane oszczędności sięgają 20–30 % przy tej samej pracy mechanicznej.

• IE4 – sprawność Super Premium

Klasa IE4 (Super Premium Efficiency) to najwyższa klasa sprawności, której stosowanie jest obecnie wymagane przepisami – od 1 lipca 2023 roku obejmuje silniki trójfazowe o mocy od 75 do 200 kW (2-, 4- i 6-biegunowe). Silniki klasy sprawności IE4 cechują się jeszcze mniejszymi stratami energii, co przekłada się na szybki zwrot z inwestycji, zwłaszcza w aplikacjach o długim czasie pracy ciągłej.

• IE5 – sprawność Ultra Premium

Klasa IE5 (Ultra Premium Efficiency) to obecnie najwyższy technologicznie poziom sprawności silników. Nie jest jeszcze prawnie obligatoryjna, lecz stanowi kierunek rozwoju branży. Silniki o sprawności IE5 mogą zapewniać dalszą redukcję strat w porównaniu z klasą IE4, co czyni je szczególnie atrakcyjnymi w zastosowaniach wymagających najwyższej efektywności energetycznej.

Przepisy dotyczące efektywności energetycznej silników

Wymagania obowiązujące od 1 lipca 2021

Rozporządzenie, które weszło w życie 1 lipca 2021 roku, wprowadziło następujące wymogi dotyczące silników elektrycznych:

  • trójfazowe silniki elektryczne o mocy od 0,75 kW do 1000 kW muszą posiadać klasę sprawności co najmniej IE3,
  • silniki trójfazowe o mniejszych mocach (0,12 kW – 0,75 kW) muszą spełniać wymagania klasy IE2,
  • falowniki (przemienniki częstotliwości) o mocy od 0,12 kW do 1000 kW muszą odpowiadać klasie efektywności energetycznej IE2 (zgodnie z normą IEC 61800-9-2).

Istotna zmiana dotyczyła również zniesienia wcześniejszego wyjątku – do tego momentu dopuszczano stosowanie silników klasy IE2, jeśli współpracowały z przemiennikiem częstotliwości. Od lipca 2021 roku obowiązek stosowania silników klasy IE3 dotyczy tych jednostek niezależnie od sposobu sterowania.

Wymagania obowiązujące od 1 lipca 2023

Regulacje, które weszły w życie 1 lipca 2023 roku, wprowadziły bezprecedensowe w skali światowej wymagania dotyczące efektywności energetycznej dla silników o wyższych mocach:

  • trójfazowe silniki elektryczne o mocy od 75 do 200 kW (2-, 4- i 6-biegunowe) muszą posiadać klasę sprawności IE4 – jest to pierwszy na świecie obowiązek stosowania silników o tak wysokiej sprawności,
  • silniki jednofazowe o mocy ≥ 0,12 kW zostały objęte wymogiem klasy IE2,
  • silniki przeciwwybuchowe o budowie wzmocnionej (Ex eb) w zakresie 0,12 kW – 1000 kW muszą spełniać wymagania klasy IE2.

Zakres techniczny norm – jakich silników dotyczą wymagania?

Rozporządzenie UE obejmuje silniki indukcyjne (asynchroniczne) spełniające ściśle określone kryteria techniczne. Nie wszystkie typy napędów podlegają nowym przepisom – poniżej przedstawiono zakres obowiązywania i wyłączenia.

Silniki objęte rozporządzeniem

Przepisy dotyczące efektywności energetycznej silników elektrycznych obejmują silniki asynchroniczne spełniające następujące parametry:

  • napięcie znamionowe od 50 V do 1000 V,
  • częstotliwość 50 Hz, 60 Hz lub 50/60 Hz,
  • liczba biegunów: 2, 4, 6, 8,
  • rodzaj pracy: praca ciągła (S1) oraz praca przerywana (S3 ≥80%, S6 ≥80%).

Dotyczy to silników trójfazowych, a od 2023 roku także silników jednofazowych – w zależności od ich mocy i konstrukcji.

Wyłączenia z przepisów

Niektóre kategorie silników nie podlegają wymogom rozporządzenia. Wyłączenia obejmują między innymi:

  • silniki zatapialne, przeznaczone do pracy w pełnym zanurzeniu w cieczy,
  • silniki całkowicie zabudowane niewentylowane (TENV),
  • silniki stanowiące integralną część urządzenia, jeśli nie można zmierzyć ich sprawności niezależnie od całej maszyny,
  • specjalistyczne silniki przeciwwybuchowe przeznaczone dla górnictwa.

Porównanie klas sprawności IE – ile energii można zaoszczędzić?

Różnica między klasami sprawności IE przekłada się na konkretne oszczędności finansowe i środowiskowe. Silnik klasy IE3 lub IE4 zużywa około 20–30 % mniej energii niż silnik klasy IE1 wykonujący tę samą pracę mechaniczną. W przypadku silników elektrycznych pracujących w trybie ciągłym (S1) oszczędność ta kumuluje się z każdą godziną pracy.

Skala potencjalnych korzyści jest znacząca – szacunki Komisji Europejskiej wskazują, że wdrożenie zaostrzonych wymagań efektywności energetycznej pozwoli zaoszczędzić 110 TWh rocznie do 2030 roku na terenie Unii Europejskiej, co odpowiada redukcji emisji CO₂ o 40 mln ton. Dla pojedynczego zakładu produkcyjnego wymiana starszych silników standardowych na jednostki klasy IE3 lub IE4 oznacza obniżenie rachunków za energię elektryczną i szybszy zwrot z inwestycji – szczególnie tam, gdzie silniki pracują przez kilka tysięcy godzin w roku.

Falownik a klasa sprawności silnika – podejście systemowe

Optymalizacja efektywności energetycznej układu napędowego nie kończy się na doborze silnika o odpowiedniej klasie sprawności. Równie istotny jest dobór i konfiguracja falownika (przemiennika częstotliwości), ponieważ silnik i falownik tworzą jeden system napędowy – określany w normach jako PDS (Power Drive System).

Zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/1781 , od 1 lipca 2021 roku wszystkie przetwornice częstotliwości wprowadzane na rynek Unii Europejskiej – zasilane z sieci trójfazowej i pracujące w zakresie mocy od 0,12 kW do 1000 kW – muszą spełniać co najmniej klasę efektywności energetycznej IE2. Klasy sprawności falowników definiuje norma IEC 61800-9-2.

Klasy IES – sprawność całego układu napędowego

Norma IEC 61800-9-2 wprowadza pojęcie klas IES, które określają efektywność kompletnego systemu napędowego (silnik + falownik). Przy doborze falownika warto analizować wskaźniki sprawności dla całego układu, a nie tylko dla poszczególnych komponentów osobno. Takie podejście systemowe pozwala uniknąć sytuacji, w której wysokosprawny silnik klasy IE4 współpracuje z niezoptymalizowanym przemiennikiem częstotliwości.

Regulacja prędkości jako klucz do oszczędności

Falownik przyczynia się do oszczędności energii przede wszystkim poprzez dostosowanie prędkości obrotowej silnika do aktualnego zapotrzebowania procesu. Zamiast pracy na stałych, pełnych obrotach, układ płynnie reguluje wydajność. W wielu aplikacjach – takich jak pompy, wentylatory czy sprężarki – regulacja prędkości generuje znacznie większe oszczędności niż sama wymiana silnika na jednostkę wyższej klasy sprawności.

Dodatkowe korzyści przynosi doposażenie układu w czujniki monitorujące parametry pracy silnika. Dane z czujników, przetwarzane przez falownik, umożliwiają jeszcze bardziej precyzyjną optymalizację efektywności energetycznej w konkretnej aplikacji.

Jak wybrać silnik o odpowiedniej klasie sprawności?

Dobór silnika elektrycznego o właściwej klasie efektywności energetycznej wymaga uwzględnienia zarówno wymagań prawnych, jak i specyfiki danej aplikacji. W praktyce optymalny wybór opiera się na kilku kluczowych zasadach:

  • weryfikacja obowiązujących przepisów – w zależności od mocy silnika, liczby biegunów i daty wprowadzenia na rynek obowiązują różne minimalne klasy sprawności (IE2, IE3 lub IE4),
  • analiza profilu pracy – silniki pracujące w trybie ciągłym (S1) przez wiele tysięcy godzin rocznie odnoszą największe korzyści z wyższych klas sprawności; w takich przypadkach inwestycja w klasę IE4 zwraca się szybciej,
  • podejście systemowe – dobór silnika powinien uwzględniać cały układ napędowy, w tym falownik i jego klasę sprawności (IES); optymalizacja jednego komponentu bez uwzględnienia reszty systemu nie przynosi pełnych rezultatów,
  • planowanie na przyszłość – przepisy dotyczące efektywności energetycznej są stopniowo zaostrzane; wybór silnika spełniającego wymagania wyższej klasy (np. IE4 zamiast IE3) zabezpiecza inwestycję przed przyszłymi zmianami regulacyjnymi.

Dobierając napęd do konkretnego zastosowania, warto skonsultować się z producentem techniki napędowej – firmy takie jak NORD oferują kompleksowe doradztwo w zakresie doboru silników, falowników i przekładni, uwzględniając zarówno bieżące wymagania prawne, jak i cele związane z optymalizacją zużycia energii.