Bezpieczeństwo funkcjonalne

Bezpieczeństwo funkcjonalne elektronicznych systemów napędowych:
Zintegrowana ochrona ludzi i maszyn

Bezpieczeństwo funkcjonalne chroni ludzi, maszyny i środowisko przed skutkami awarii technicznych. Gwarantuje niezawodną i kontrolowaną reakcję systemów nawet w przypadku awarii, co jest wymogiem prawnym w wielu branżach.

W NORD mówimy językiem PROFINET i EtherCAT, również w kontekście bezpieczeństwa. Przemienniki częstotliwości NORD można zintegrować z aplikacjami o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa w ramach istniejącej sieci Industrial Ethernet za pośrednictwem PROFIsafe lub FSoE. Alternatywnie, możliwa jest również praca autonomiczna, na przykład w celu wdrożenia krytycznych dla bezpieczeństwa aplikacji jednoosiowych.

Rezultat: Nasze kompleksowe bezpieczeństwo funkcjonalne oparte na napędach umożliwia elastyczne projektowanie systemów bez konieczności przeprowadzania skomplikowanych instalacji dodatkowych.

Pobierz ulotkę

Podnieś poziom bezpieczeństwa funkcjonalnego dzięki NORD

Dzięki rozbudowanym funkcjom bezpieczeństwa funkcjonalnego, NORDAC ONmożna teraz w pełni zintegrować z wymagającymi aplikacjami bezpieczeństwa. W połączeniu ze sprawdzonymi motoreduktorami NORD tworzy to wydajny, wydajny i niezawodny system napędowy, zaprojektowany specjalnie dla Państwa aplikacji.

Wiele funkcji bezpieczeństwa jest bezpośrednio zintegrowanych z naszymi przetwornicami częstotliwości, co często eliminuje potrzebę stosowania dodatkowego enkodera. Nasze rozwiązania można bezproblemowo zintegrować z istniejącymi systemami komunikacji bezpieczeństwa.

Twoje korzyści w skrócie:

  • Zgodność z przepisami: Łatwa implementacja bezpieczeństwa funkcjonalnego przy ograniczonej instalacji napędów
  • Skalowalna struktura systemu: Przejrzyste hierarchie i uproszczone okablowanie
  • Bezpieczeństwo przez Ethernet: Mniejszy nakład pracy związany z instalacją dzięki zintegrowanej komunikacji za pośrednictwem standardowych protokołów bezpieczeństwa.
  • Bezpośrednia integracja: Integracja urządzeń peryferyjnych związanych z bezpieczeństwem za pośrednictwem bezpiecznych wejść i wyjść.
  • Gotowość na przyszłość: Bezproblemowa integracja z istniejącymi sieciami.

Dlaczego bezpieczeństwo funkcjonalne jest ważne

Bezpieczeństwo funkcjonalne minimalizuje ryzyko, jakie funkcje maszyny stwarzają dla ludzi, produkcji i środowiska. Zapewnia ono kontrolowane wykonywanie funkcji systemu przez cały czas oraz szybkie wdrożenie automatycznych środków zaradczych w przypadku wystąpienia błędów.

Bezpieczna komunikacja przez Ethernet

W nowoczesnej technologii napędowej komunikacja między przetwornicą częstotliwości a napędem ma kluczowe znaczenie. Dzięki wykorzystaniu bezpiecznych protokołów opartych na sieci Ethernet, dane są wymieniane w czasie rzeczywistym i chronione przed manipulacją.

W zależności od zastosowanego systemu sterowania, stosowane są określone protokoły:

  • PROFIsafe (dla PROFInet)
  • FSoE (Fail Safe over EtherCAT)
  • CIP Safety (dla EtherNet/IP)

Wykorzystanie istniejącej infrastruktury Ethernet oferuje znaczące korzyści.

Zintegrowane funkcje bezpieczeństwa

Nasze napędy o zmiennej częstotliwości oferują szeroką gamę zintegrowanych funkcji bezpieczeństwa, które minimalizują ryzyko dla ludzi i produkcji.

STO

Safe Torque Off (Bezpieczne wyłączenie momentu obrotowego)

Natychmiastowe przerwanie zasilania napędu. Silnik nie generuje już momentu obrotowego i zatrzymuje się wybiegiem. Funkcja STO jest często łączona z funkcją SS1 lub używana jako blokada bezpiecznego ponownego uruchomienia.

SS1-r

Safe Stop 1

Kontrolowane zwalnianie silnika w ramach funkcji bezpieczeństwa. Po zatrzymaniu, funkcja STO jest aktywowana automatycznie. Odpowiada zatrzymaniu kategorii 1.

Bezpieczne zatrzymanie SS1-r odbywa się poprzez kontrolowane zwalnianie.

SS1-t

Safe Stop 1

Kontrolowane zwalnianie silnika w ramach funkcji bezpieczeństwa. Po zatrzymaniu, funkcja STO jest aktywowana automatycznie. Odpowiada zatrzymaniu kategorii 1.

SS1-t jest sterowany czasowo.

SLS

Safe Limited Speed

Monitoruje bezpiecznie obniżoną prędkość, np. w trybie konfiguracji. W przypadku przekroczenia wartości granicznej, napęd jest bezpiecznie wyłączany, zazwyczaj poprzez SS1, a następnie następuje odłączenie zasilania.

SSM

Safe Speed Monitor

Zapewnia bezpieczny sygnał informujący, czy prędkość silnika jest poniżej określonego limitu.

SMS

Safe Maximum Speed

Bezpieczny monitoring prędkości, która nie może przekroczyć wartości maksymalnej. Zatrzymuje napęd w przypadku przekroczenia prędkości maksymalnej.

Certyfikowane poziomy bezpieczeństwa: SIL i PL

Niezawodność naszych systemów jest certyfikowana zgodnie z międzynarodowymi normami IEC 61508 (SIL) i EN ISO 13849-1 (PL).

Przetwornice częstotliwości NORD oferują funkcje bezpieczeństwa funkcjonalnego z poziomem SIL2 oraz poziomem zapewnienia bezpieczeństwa „d”, umożliwiając rozwiązania dla aplikacji o najwyższych wymaganiach bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo funkcjonalne w produktach NORD

NORDAC ON

Zintegrowane funkcje bezpieczeństwa STO, SS1-t, SS1-r, SLS, SMS, SSM bez enkodera

  • Zdecentralizowany falownik do montażu na silniku lub na ścianie
  • Zakres mocy: 0,37–3,7 kW
  • Bezpieczeństwo przez Ethernet: PROFIsafe/FSoE
  • 2 bezpieczne wejścia cyfrowe i 2 bezpieczne wyjścia cyfrowe

NORDAC LINK

Zintegrowane funkcje bezpieczeństwa STO, SS1-t

  • Zdecentralizowana przetwornica częstotliwości do montażu na ścianie
  • Zakres mocy: 0,37 – 7,5 kW
  • od końca 2026 r.: SS1-r, SLS, SMS, SSM bez enkodera, Safety-over-Ethernet: (PROFIsafe/FSoE)
  • Po 2 bezpieczne cyfrowe wejścia/wyjścia

NORDAC PRO i FLEX

Inne rodziny produktów NORD, takie jak NORDAC PRO i NORDAC FLEX, są standardowo wyposażone w zintegrowaną funkcję bezpieczeństwa STO (Safe Torque Off).

Łatwa integracja bezpieczeństwa funkcjonalnego

Dzięki rozwiązaniu Safety Over Ethernet możesz zminimalizować ryzyko i skutecznie spełnić wymogi prawne.

Wszystkie szczegóły i podsumowanie korzyści znajdziesz w naszej ulotce. Bezpieczeństwo funkcjonalne.

Pobierz ulotkę

Wsparcie aplikacji dla Twojej strategii bezpieczeństwa

Niezależnie od tego, czy planujesz nowy system, czy modernizujesz istniejący sprzęt, wspieramy Cię we wdrażaniu strategii bezpieczeństwa zgodnie z normami.

Pozwól naszemu zespołowi ds. aplikacji doradzić Ci w wyborze odpowiedniego rozwiązania dla Twojej branży.

Elektronika napędowa

NORD DRIVESYSTEMS provides intelligent solutions with electronic drive technology for demanding applications. NORD supplies frequency inverters and motor starters both as decentralised and control cabinet installation variants. Our NORD Applications Team will be glad to assist you in the selection of the optimal drive system. 

NORDCON

Dzięki aplikacji NORDCON Windows i aplikacji NORDCON Mobile firma NORD oferuje odpowiednie narzędzie do uruchamiania i optymalizacji napędów. Obie aplikacje umożliwiają prosty dostęp do elektronicznych systemów napędowych, łatwe zarządzanie parametrami i kompleksową diagnostykę.

Regulacja CFC open-loop Injection

Innowacyjna technologia umożliwia regulację bez enkodera również w zastosowaniach dynamicznych, zapewniając wysoką odporność na przeciążenia i dynamikę. Regulacja CFC open-loop Injection nadaje się do sterowania wszystkimi silnikami synchronicznymi NORD z magnesem trwałym.