Wiadomości –

Przewymiarowywanie nie jest już potrzebne

Dla różnych typów dźwigów i zakresów obciążeń NORD DRIVESYSTEMS oferuje odpowiednio zwymiarowane rozwiązania napędowe z jednego źródła. W tym celu firma może polegać na lokalizacjach w ponad 80 krajach. W Polsce specjalista w dziedzinie urządzeń dźwigowych PROTEA polega dostawcy kompletnych systemów napędowych z północnych Niemiec oraz na jego kompetencjach w zakresie napędów suwnic i dźwigów .

NORD gear units on a cargo gantry crane

Bargteheide, 2024-08-01

Polski producent PROTEA od lat stawia na rozwiązania napędowe i usługi firmy NORD DRIVESYSTEMS. W swoich suwnicach pomostowych wykorzystywanych m.in. do transportu bel słomy przy produkcji biogazu firma wykorzystuje przekładnie przemysłowe MAXXDRIVE® . Mogą one obejmować zakres momentu obrotowego aż do 282 000 Nm.

Napęd dla firmy PROTEA łączy kilka ciekawych rozwiązań:

  • W urządzeniu podnoszącym producent wykorzystuje solidny napęd MAXXDRIVE® XD o mocy 18.5 kW.
  • Te przekładnie walcowe w korpusie płaskim zbudowane są w oparciu o sprawdzoną konstrukcję korpusu UNICASE. Zostały specjalnie zoptymalizowane pod kątem dużych obciążeń.
  • Jednoczęściowe obudowy UNICASE przekonują trwałością i niskimi kosztami konserwacji. Posiadają podwójne uszczelnienia zapewniające płynną pracę bez wycieków.
  • Ze względu na wydłużone rozmieszczenie stopni przekładni, obudowa MAXXDRIVE® charakteryzuje się dużym rozstawem osi, co umożliwia konstrukcję napędu w kształcie litery U. Dzięki temu, zwłaszcza w przypadku napędów przekładni podnoszących, bęben linowy i silnik można łatwo umieścić po tej samej stronie przekładni.
  • Napędy do przesuwania pomostu i do wózków budowane są również w oparciu o przekładnie przemysłowe MAXXDRIVE® o mocach 0,55 i 11 kW.
  • Dzięki szerokiemu asortymentowi NORD może montować komponenty napędowe precyzyjnie dostosowane do wymagań aplikacji. Dlatego też przewymiarowanie napędu nie jest już konieczne.