Wiadomości –

NORD: Mocne napędy do mikserów i mieszadeł

Mieszanie i miksowanie to ważne operacje w inżynierii procesowej, które często są przeprowadzane na dużą skalę. Dzięki wytrzymałym przekładniom przemysłowym MAXXDRIVE® firma NORD DRIVESYSTEMS oferuje wydajne układy napędowe wymagane w tych procesach.

Solution for mixng and stirring industrial applications

Bargteheide, 2023-06-13

„Wraz z przetwornicami częstotliwości i silnikami nasze przekładnie przemysłowe z modułowego systemu MAXXDRIVE® tworzą potężny zespół napędowy, łączący moc i inteligencję”, mówi Jörg Niermann, szef marketingu w firmie NORD. Dzięki specjalnie zaprojektowanym połączeniom przekładni i silnika firmy NORD można bezpiecznie przenosić nawet bardzo duże siły osiowe i promieniowe. Jedenaście dostępnych rozmiarów ze znamionowym momentem obrotowym od 15 000 do 282 000 Nm umożliwia szeroką gamę rozwiązań napędowych do zastosowań w mieszalnikach i mikserach. Przekładnie przemysłowe MAXXDRIVE® oferują szeroką gamę opcji, aż po specjalne rozwiązania branżowe i mogą być indywidualnie dostosowywane do różnych wymagań – na przykład w branży spożywczej, chemicznej, kosmetycznej, energetycznej lub mineralnej i wydobywczej.

Przegląd zalet przekładni przemysłowych MAXXDRIVE®:

  • Kompaktowa, niezwykle wytrzymała obudowa UNICASE
  • Szeroka gama opcji uszczelnień i kołnierzy
  • Liczne warianty wyposażenia do zarządzania temperaturą i smarowania
  • Adapter SAFOMI-IEC (bezuszczelkowy adapter do mikserów) zapewnia jeszcze wyższą niezawodność działania i mniejsze nakłady na konserwację

Dowiedz się więcej o przekładniach przemysłowych MAXXDRIVE®.