Wiadomości –

NORD na LogiMAT

Na targach LogiMAT, w dniach od 25 do 27 kwietnia 2023 r., na stoisku 3C41 w hali 3, firma NORD zaprezentuje innowacyjne systemy napędowe LogiDrive®, opatentowany napęd DuoDrive oraz koncepcje dotyczące większej efektywności energetycznej w zastosowaniach przemysłowych.

NORD DuoDrive NORDAC Link Logimat

Bargteheide, 2023-04-12

Targi LogiMAT w Stuttgarcie oferują kompleksowy przegląd rynku intralogistyki i zarządzania procesami. Prezentowana przez NORD przestrzeń rozwiązań LogiDrive® zawiera znormalizowany system modułowych rozwiązań napędowych, które doskonale spełniają wiele różnych wymagań i celów - czy to w zakresie efektywności energetycznej, redukcji wariantów, efektywności kosztowej czy elastyczności. Rozszerzona przestrzeń rozwiązań LogiDrive® jest przeznaczona do zastosowań przenośnikowych w transporcie poczty i paczek, na lotniskach i w magazynach. System składa się z zaawansowanego wariantu z technologią silników synchronicznych IE5+ i podstawowego wariantu z silnikami asynchronicznymi IE3.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach LogiDrive® od NORD!

Bezproblemowa integracja przekładni i silnika

Opatentowany DuoDrive firmy NORD DRIVESYSTEMS jest rewolucyjną koncepcją przekładni zintegrowanej z silnikiem, która obejmuje zakresy mocy do 3 kW. Łączy ona w jednej obudowie wysokowydajny silnik IE5+ i jednostopniową przekładnię walcową.

Zobacz szczegóły dotycząceopatentowanego DuoDrive!

Energy efficiency – reveal unused potential

Wysoko wydajne komponenty firmy NORD DRIVESYSTEMS pomagają zmniejszyć zużycie energii przez systemy napędowe w przemyśle, na przykład dzięki silnikowi synchronicznemu IE5+, zintegrowanemu z systemem DuoDrive, który osiąga sprawność do 95% - czyli jedną z najwyższych sprawności dla tej klasy mocy na rynku.

Dodatkowo NORD oferuje swoim klientom doradztwo w zakresie energii.

Zamów bezpłatną białą księgę NORD na temat efektywności energetycznej!