Wiadomości –

NORD USA – Nowy oddział w Teksasie

NORD DRIVESYSTEMS rozszerza swoją produkcję w USA i otwiera nowy zakład montażowo-serwisowy w pobliżu Dallas w amerykańskim stanie Teksas. Już tego lata rozpocznie się tam montaż napędów.

exterior photo of the NORD facility in McKinney, TX

Bargteheide, 2023-07-26

Od 1965 roku północnoniemiecka firma rodzinna NORD DRIVESYSTEMS stale się rozwija. Z biegiem lat powstawało coraz więcej filii. W 2022 roku po raz pierwszy w historii firmy osiągnęliśmy sprzedaż w wysokości miliarda euro. Obecnie NORD posiada 48 oddziałów w 36 krajach oraz dalszych partnerów handlowych w ponad 50 krajach.

Trzy filie NORD są już zlokalizowane w USA, w Corona (CA), Charlotte (NC) i Waunakee (WI). Ta ostatnia jest główną siedzibą w USA. Nowe, czwarte miejsce montażu i serwisu znajduje się na północny wschód od Dallas. Na powierzchni 7900 m2 mieści się dział montażu, magazyn oraz biura. W czerwcu rozpoczęliśmy tam montaż niemalowanych przekładni. W przyszłym roku dołączone zostaną lakierowane przekładnie. Podczas pracy na pełnych obrotach w ciągu jednej zmiany zostanie ukończonych do 200 jednostek.

„Z niecierpliwością czekamy na nowy początek tutaj w Teksasie, który pozwoli nam sprostać rosnącym wymaganiom produktowym przy jednoczesnym utrzymaniu obsługi klienta na wysokim poziomie” – podkreśla Torsten Schultz, prezes NORD USA. „Ponadto nowe zakłady montażowe pozwalają na rozszerzenie produkcji przekładni i skrócenie czasu dostaw na południu Stanów Zjednoczonych”.

Dowiedz się więcej o lokalizacjach NORD na świecie