Maszyny pakujące: zdecentralizowane napędy z falownikami w pakowaniu końcowym

Napędy z centralnie sterowanymi serwomotorami są szeroko stosowane w pakowaniu końcowym w branży opakowań. W zastosowaniach o dużej bezwładności masowej lub w przypadku dużych dróg przesuwu – np. podczas paletyzacji, stabilizacji lub manipulowania – zazwyczaj nie są one konieczne.

Zdecentralizowane rozwiązania napędowe, np. z regulowanymi silnikami asynchronicznymi, stanowią tutaj efektywną i ekonomiczną alternatywę. W zależności od typu linii pakującej i zastosowania można uzyskać korzyści pod względem kosztów sięgające 50%.

W przemyśle opakowań w Polsce najczęściej stosowane są klasyczne serwonapędy, a dokładniej rozwiązania napędowe z centralnie sterowanymi synchronicznymi serwomotorami. Złożona i kosztowna technologia ma swoje uzasadnienie w procesach pakowania pierwotnego i wtórnego, ponieważ jest tam wymagane dokładne pozycjonowanie i wysoka dynamika. Jednak w pakowaniu końcowym synchroniczne serwonapędy w wielu zastosowaniach nie są konieczne.

Ze względu na duże masy i dużą bezwładność zachodzące tam procesy są mniej dynamiczne. Ponadto wiele funkcji serwo, takich jak synchronizacja kilku osi, jest rzadko potrzebnych. W wielu przypadkach regulowane asynchroniczne systemy napędowe są bardziej efektywne i znacznie bardziej ekonomiczne – zwłaszcza wtedy, gdy są eksploatowane ze zdecentralizowanymi przetwornicami częstotliwości.

Korzyści pod względem kosztów rzędu 50% w pakowaniu końcowym

Asynchroniczne systemy napędowe nadają się do różnych zastosowań w pakowaniu końcowym – do manipulowania, paletyzacji i zabezpieczania transportu. Ze względu na swoją specyfikę są idealnym rozwiązaniem podczas ostatniego etapu procesu pakowania.

Etap ten stawia przed napędami specjalne wymagania. Należy spodziewać się dużych obciążeń, dużych sił, długich dróg przesuwu, wolnych ruchów, dynamicznych zmian obciążenia. Wykorzystanie silników asynchronicznych stanowi efektywną i ekonomiczną alternatywę dla napędów z centralnie sterowanymi synchronicznymi serwomotorami.

Zastosowanie zdecentralizowanych przetwornic częstotliwości ze sterowaniem w pętli zamkniętej („Closed-Loop Control”) skutkuje ogromnymi oszczędnościami w przemyśle opakowań. W zależności od typu urządzenia i zastosowania można uzyskać oszczędności kosztów sięgające 50%

Silniki asynchroniczne oferują znaczące korzyści

Silniki asynchroniczne osiągają porównywalne właściwości kinematyczne co synchroniczne serwomotory. Dzięki większej wewnętrznej bezwładności masowej przy dużych obciążeniach zapewniają lepsze sterowanie ruchem niż klasyczne rozwiązania serwo, które muszą być dostosowane do aplikacji poprzez duże przełożenie.

Ponadto zapewniają maksymalną stabilność procesu, zmniejszają wibracje i ryzyko uszkodzenia ładunku lub maszyny pakującej Kolejna zaleta dla przemysłu opakowań. Silniki asynchroniczne są wszędzie dostępne w szerokim zakresie, są łatwe w utrzymaniu i można je łączyć z różnymi typami reduktorów i przetwornic częstotliwości.

Zdecentralizowana technika napędowa dla maszyn pakujących

Dla użytkowników w przemyśle opakowań decentralizacja techniki napędowej oznacza szybsze uruchamianie i uproszczone procesy konserwacji i utrzymania. Można je znacznie ograniczyć programowo, np. za pomocą wstępnych konfiguracji fabrycznych.

Dzięki modułowej koncepcji napęd pozostaje maksymalnie elastyczny, ponieważ modyfikacje architektury systemu są możliwe w dowolnym momencie i nie wymagają większych zmian konstrukcyjnych. Dodatkowe napędy można łatwo dodać w późniejszym czasie bez dokonywania zmian w szafie sterowniczej. W rezultacie oznacza to niższe koszty, większą efektywność oraz łatwą skalowalność i możliwość rozbudowy.

Efektywne i ekonomiczne rozwiązania napędowe do pakowania końcowego

Niższe koszty zakupu, swoboda konstrukcyjna w projektowaniu maszyn, szybsze uruchamianie, uproszczone procesy konserwacji i utrzymania. Silniki asynchroniczne ze zdecentralizowanymi przetwornicami częstotliwości i sprzężeniem zwrotnym przez enkoder absolutny lub przyrostowy umożliwiają precyzyjne pozycjonowanie, a także dynamiczny ruch dużych i ciężkich opakowań. Technologia ta jest więc prawdziwą alternatywą dla takich obszarów zastosowań jak pakowanie końcowe, w których występują duże obciążenia i duże siły.

Zalety zdecentralizowanej techniki napędowej z przetwornicami częstotliwości w pakowaniu końcowym:

  • Korzyści pod względem kosztów do 50%
  • Tańsze i krótsze opcje serwisowania i napraw
  • Swoboda konstrukcyjna w projektowaniu maszyn
  • Wysoki stopień elastyczności
  • Zmniejszona przestrzeń zajmowana przez maszynę
  • Modułowość: Indywidualne i elastyczne rozwiązanie napędowe do konkretnego zastosowania

Pobierz broszurę informacyjną dotyczącą przemysłu opakowań

Chcesz wiedzieć więcej o zaletach zdecentralizowanych rozwiązań napędowych z regulowanymi przetwornicami częstotliwości w pakowaniu końcowym?

Pobierz teraz broszurę informacyjną

Silny partner ze znajomością branży

Producenci i użytkownicy maszyn pakujących i systemów transportowych wszelkiego rodzaju potrzebują silnego partnera z dużym doświadczeniem w zakresie techniki napędowej i z dogłębną znajomością przemysłu opakowań. NORD DRIVESYSTEMS jest tym niezawodnym partnerem.

Znaczna redukcja kosztów w pakowaniu końcowym

Napędy z centralnie sterowanymi serwomotorami są szeroko stosowane w pakowaniu końcowym. Firma NORD oferuje efektywną alternatywę. Zdecentralizowane rozwiązania napędowe z regulowanymi silnikami asynchronicznymi pozwalają uzyskać korzyści pod względem kosztów sięgające do 50% w zależności od typu urządzenia i zastosowania.

powrót do przeglądu