Usługa NORD ECO

Odkryj swój potencjał oszczędności

NORD ECO Box pozwala uzyskać szczegółowe informacje dotyczące zużycia energii w instalacji i odkryć możliwości ograniczenia zapotrzebowania na energię za pomocą analizy wyników.

Zasięgnij porady już dziś

Zalety usługi NORD ECO

Precyzyjny pomiar

Skrzynka NORD ECO Box pozwala po raz pierwszy szczegółowo zmierzyć zużycie energii w instalacji lub w poszczególnych napędach. Miarodajną ocenę, która ujawnia potencjał oszczędności, można przeprowadzić tylko za pomocą kompleksowej analizy danych, która pozwoli wykryć wartości wzorcowe i odchylenia.

Dokładna analiza

Ocena i interpretacja zebranych danych jest prowadzona w odniesieniu do wartości dotyczących zużycia, wykorzystania i TCO. Określone kluczowe dane są wykorzystywane do porównania z innymi systemami napędowymi, aby podjąć najlepszą decyzję pod względem ekologicznym i ekonomicznym.

Wykorzystanie potencjałów

Dzięki zastosowaniu odpowiednich systemów napędowych można zmniejszyć emisję CO₂, obniżyć zużycie energii oraz zoptymalizować koszty zarządzania, konserwacji i zużycia. Redukcja liczby wariantów daje również możliwość usprawnienia procesów produkcyjnych, logistycznych, magazynowych i serwisowych.

Nasza koncepcja doradztwa

Usługa NORD ECO pokazuje przede wszystkim potencjał oszczędności w aplikacji klienta, umożliwiający zoptymalizowanie zużycia energii w celu zmniejszenia emisji CO₂ i obniżenie kosztów. Nasza koncepcja doradztwa opiera się na wieloletnim doświadczeniu w produkcji silników elektrycznych i współpracy z klientami z ponad 100 branż. Zebrana wiedza nieustannie wpływa na dalszy rozwój naszych napędów, dzięki czemu możemy zaoferować odpowiednie produkty do optymalizacji aplikacji klienta.

Pomiar parametrów eksploatacyjnych

Po zainstalowaniu NORD ECO Box między napędem i zasilaniem przez okres dwóch miesięcy w czasie rzeczywistym są rejestrowane dane o długotrwałych obciążeniach, obciążeniach szczytowych i nieregularnych stanach. Długi okres czasu umożliwia większą gęstość danych, co pozwala na identyfikację wzorców i przypadkowych odchyleń, dzięki czemu możliwe jest utworzenie cyklu obciążenia kompletnej instalacji.

W NORD ECO Box działa licznik energii, który mierzy natężenie prądu i napięcie. Określa moc czynną lub bierną, czyli energię faktycznie zużytą lub niewykorzystaną i na tej podstawie określa współczynnik mocy.

Analiza danych

Po zakończeniu gromadzenia danych są one przesyłane do oprogramowania opracowanego przez firmę NORD i automatycznie analizowane. Klient otrzymuje analizę w postaci dokumentu PDF, w którym są przedstawione kluczowe dane. Chętnie wesprzemy Cię w interpretacji danych.

Ze względu na dużą ilość zarejestrowanych danych analiza wyników umożliwia precyzyjne określenie, czy instalacja o zastosowanych parametrach spełnia wymagania danej aplikacji. Przewymiarowanie jest jednym z najczęstszych problemów, który należy uwzględnić podczas optymalizacji pod kątem efektywności energetycznej.

Alternatywne komponenty

40-letnie doświadczenie w produkcji i użytkowaniu silników elektrycznych zapewnia nam szeroki wgląd w praktyczne zastosowania. Przykład opisuje zastosowanie systemu napędowego o średnim poborze mocy 1,1 kW, w szczycie 1,9 kW, który jest napędzany silnikiem o mocy 4 kW. Daje to jedynie 30-procentowe wykorzystanie napędu, a tym samym odpowiednio duży potencjał oszczędności. W tym przypadku zastosowanie silnika o mocy 2,2 kW zwiększa wykorzystanie do prawie 50 % i nadal zapewnia rezerwę na ewentualne dodatkowe obciążenie.

W dużych instalacjach z licznymi napędami, np. w intralogistyce, NORD ECO może pomóc nie tylko w optymalizacji mocy poszczególnych systemów napędowych, ale także w zmniejszeniu liczby różnych systemów. Pozwala to również obniżyć koszty i potrzebne zdolności w zakresie konserwacji i logistyki części zamiennych.

Redukcja liczby wariantów

Zalety pomiaru NORD ECO są istotne już w przypadku pojedynczego systemu napędowego i multiplikują się, z punktu widzenia całej instalacji. W dużych instalacjach z licznymi napędami, np. w intralogistyce, NORD ECO może prowadzić do znacznego zmniejszenia liczby różnych systemów napędowych. Taka redukcja liczby wariantów pozwala zminimalizować koszty zarządzania całą instalacją oraz usprawnić procesy produkcyjne, logistyczne, magazynowe i serwisowe. Wysokowydajne silniki NORD, które zapewniają stały moment obrotowy w szerokim zakresie prędkości obrotowych, szczególnie nadają się do zmniejszania liczby wariantów.

NORD DRIVESYSTEMS wykonał liczne pomiary, aby utworzyć profile obciążenia systemów napędowych. Oferujemy usługą dla instalacji z komponentami własnymi i obcymi. NORD ECO pomógł już dużej liczbie klientów poprawić efektywność energetyczną produkcji, a tym samym zmniejszyć ich ślad węglowy.

Przestrzenie rozwiązań LogiDrive®

Zastosowania i wymagania naszych klientów są bardzo indywidualne. Oferujemy sprawdzone, bezpieczne rozwiązania do wielu zastosowań w branży logistycznej.

Nazywamy to przestrzeniami rozwiązań. Sprawdzoneno je pod kątem typowych zastosowań różnego przeznaczenia. Niezależnie od tego, czy zależy Ci na wydajności, małej liczbie wariantów, rozwiązaniach programowych czy konserwacji zapobiegawczej, mamy dla Ciebie rozwiązanie.

Więcej informacji o LogiDrive®

Inne efektywne energetycznie produkty firmy NORD

Silniki synchroniczne IE5+

Efektywne. Higieniczne. Kompaktowe.
Nową generację silników synchronicznych NORD IE5+ wytwarzamy w naszych własnych zakładach produkcyjnych z przeznaczeniem do stosowania w intralogistyce oraz w branży napojów i przemyśle spożywczym.

DuoDrive ze zintegrowanym silnikiem IE5+

Dwa w jednym.
DuoDrive to rewolucyjna koncepcja zintegrowanego motoreduktora o higienicznej konstrukcji zmywalnej. Silnik o wysokiej efektywności IE5+ z jednostopniowym reduktorem walcowym w jednym korpusie.

Elektroniczna technika napędowa

Przetwornice częstotliwości i szafy sterownicze
Przetwornice częstotliwości i rozruszniki silników firmy NORD DRIVESYSTEMS o bardzo dużej mocy do 160 kW są dostępne jako centralne rozwiązanie do instalacji w szafie sterowniczej lub jako wersja zdecentralizowana stosowana w miejscu eksploatacji. Zdecyduj sam, co najbardziej odpowiada Twoim potrzebom!

Tematyka efektywności energetycznej

Całkowity koszt utrzymania

Teaser TCO, Zahnradhintergrund

Redukcja całkowitych kosztów
Naszym celem jest korzystna dla naszych klientów redukcja całkowitego kosztu utrzymania (TCO). Obejmuje to wszystkie koszty związane z zakupem, eksploatacją, ewentualną konserwacją i recyklingiem systemu napędowego.

Globalne przepisy w zakresie efektywności

Weltkarte, Map, NORD Locations

Przepisy krajowe
Nasz szeroki asortyment silników elektrycznych, spełnia wszystkie obowiązujące na świecie przepisy i normy w zakresie efektywności. Nasze wydajne i wytrzymałe silniki są stosowane w wielu aplikacjach i można je łączyć ze wszystkimi reduktorami firmy NORD.