Novinky –
Spoločnosť NORD používa ekologické, vysoko tuhé farby
Optimálne nátery a farby chránia povrchy pohonných systémov NORD a zaisťujú estetický a jednotný vzhľad systému a spoločnosti. Spoločnosť NORD používa najnovšie generácie vysoko tuhých farieb, ktoré výrazne znižujú emisie rozpúšťadiel pri lakovaní hlboko pod zákonom požadované limity. Tento druh laku získava nové označenia, zatiaľ čo technické vlastnosti zostávajú nezmenené.

Bargteheide , 2020-09-21
NORD DRIVESYSTEMS ponúka širokú škálu ekologicky nezávadných náterových hmôt , ktoré poskytujú optimálnu ochranu povrchu pre vašu aplikáciu a podmienky prostredia. Až do 80% obsahujú vysoko tuhé farby veľký podiel pevného materiálu. Vďaka nízkemu obsahu rozpúšťadiel, ktorý je iba približne 20%, spôsobujú podstatne menšie znečistenie životného prostredia ako iné farby. Nami používané vysoko tuhé farby kombinujú emisné výhody vodných farieb s funkčnosťou náterových materiálov na báze rozpúšťadiel. Okrem toho nižší podiel rozpúšťadla umožňuje veľmi krátke doby sušenia pri výrobe - čo je rozhodujúca výhoda oproti náterovým systémom na báze vody. Podkladové materiály pre vodou riediteľné náterové systémy musia byť pred lakovaním vyčistené a odmastené rozpúšťadlami.
Výber vhodného náterového systémupre riešenie pohonu NORD závisí od okolitých a prevádzkových podmienok v mieste inštalácie. V budúcnosti sa zmení označenie tried povrchovej ochrany NORD. Vlastnosti a kvalita príslušných tried náterov však zostanú nezmenené. Nové triedy povrchov C2 až C5 vychádzajú z klasifikácie podmienok prostredia podľa DIN EN ISO 12944-2. Povlak Basic / Basic + pre pohony vnútornej inštalácie zodpovedá triede C2 (predtým F2). Potom sa zvyšuje hrúbka vrstvy a počet vrstiev farieb, počnúc náterom NORD Severe Duty 2/2 +, trieda C2 (predtým F3.0.) Pre chránenú vonkajšiu inštaláciu, až po NORD Severe Duty 5 / 5+, trieda C5 ( predtým F3.3) pre vonkajšiu inštaláciu v mestských a priemyselných prostrediach s vysokou kontamináciou. Prehľadný a podrobný diagram typov povlakov nájdete v brožúre „Ochrana povrchu pre riešenia pohonov NORD“.