Wiadomości –

Wszystko pod kontrolą NORDAC <i>PRO</i> SK 500P

NORDAC <i>PRO</i> SK 500P od NORD DRIVESYSTEMS to falownik do szaf sterowniczych nadający się do praktycznie każdego zastosowania napędowego. Dostępny jest w wariantach o zakresie mocy od 0,25 do 22 kW. Obecnie dostawca systemu pracuje nad rozszerzeniem tego zakresu.

NORD NORDAC PRO SK500P

Bargteheide, 2024-08-13

Standard sterowania dla wielu zastosowań – cel, jaki postawiła sobie firma NORD przy opracowywaniu NORDAC <i>PRO</i> SK 500P. Rezultatem są funkcje, które pozwalają na wysoki poziom wszechstronności i inteligentną komunikację z komponentami systemu. W ten sposób użytkownicy NORD mogą zmniejszyć liczbę wariantów falowników i w dłuższej perspektywie polegać na systemie.

Najważniejsze funkcje w skrócie:

  • Zintegrowany, wieloprotokołowy interfejs Ethernet sprawia, że ​​jest to wszechstronny element sterujący dla różnych typów systemów.
  • Dzięki zintegrowanemu sterownikowi PLC falownik może samodzielnie reagować na zmiany procesowe w systemie i w ten sposób zmniejszać obciążenie wyższego poziomu sterowania.
  • Funkcja pozycjonowania POSICON może w równym stopniu kontrolować pozycjonowanie względne i absolutne za pomocą enkoderów inkrementalnych lub absolutnych. Przełączanie zestawu parametrów umożliwia nawet sekwencyjne pozycjonowanie do czterech osi.
  • Funkcje specjalne służą szerokiej gamie zastosowań napędowych, na przykład regulacji wektorowej i rezerwy przeciążeniowej w zastosowaniach o dużym obciążeniu lub urządzeniach dźwigowych, sterownik PI w układach pompowych lub sterowanie kompensatorem w układach uzwojeń.
  • Falownik w formacie książkowym zajmuje bardzo mało miejsca w szafie sterowniczej i umożliwia bezpośrednią instalację obok siebie, bez przerw.
  • Aby udostępnić swoje zalety w szerszym zakresie mocy, NORD pracuje obecnie nad nowymi rozmiarami dla NORDAC PRO SK 500P.

Dowiedz się więcej!