Wiadomości –

Nowe motto NORD: Our Solution. Your Success.

NORD DRIVESYSTEMS jest niezawodnym i kompetentnym partnerem w zakresie innowacyjnych rozwiązań napędowych, który wspiera swoich klientów na całym świecie, oferując dostosowane do potrzeb, wysokowydajne napędy z systemu modułowego oraz wszechstronną wiedzę na temat aplikacji i branży.

Post and parcel solutions with the NORD LogiDrive

Bargteheide, 2023-06-22

„Dzięki naszym rozwiązaniom napędowym chcielibyśmy przyczynić się do sukcesu naszych klientów. Oto główne przesłanie obietnicy naszej marki: Our Solution. Your Success. (Nasze rozwiązanie. Twój sukces)”, wyjaśnia Jörg Niermann, szef marketingu.

Zwiększona efektywność energetyczna lub redukcja całkowitego kosztu posiadania (TCO) to tylko niektóre aspekty wartości dodanej tworzonej przez systemy napędowe NORD. Energooszczędne rozwiązania charakteryzują się wieloma zaletami w różnych zastosowaniach i branżach. Takie rozwiązania obejmują opatentowany motoreduktor DuoDrive, silniki IE5+, ale także wytrzymałe przekładnie przemysłowe MAXXDRIVE® XD czy przetwornice częstotliwości NORDAC ON, których moc została w tym roku zwiększona do 3 kW, a tym samym obejmują jeszcze szerszy zakres zastosowań.

Dowiedz się o zaletach DuoDrive , IE5+ , MAXXDRIVE XD oraz NORDAC ON .

Posiadamy szerokie kompetencje w zakresie rozwiązań dla różnych branż takich jak:

  • Przemysł piekarniczy
  • Przemysł opakowaniowy
  • Logistyka magazynowa
  • Logistyka lotniskowa
  • Miksery i mieszadła
  • Obsługa towarów masowych
  • Suwnice i dźwigi

Wszystkie branże docelowe w skrócie!

NORD dostarcza wydajne rozwiązania systemowe obejmujące silniki elektryczne, przekładnie i elektronikę napędową dla ponad 100 gałęzi przemysłu. Firmy mogą również skorzystać z usługi NORD ECO, aby uczynić swoje systemy bardziej ekonomicznymi i mieć oko na ich efektywność energetyczną.

Dowiedz się więcej o usłudze NORD ECO service!