- Zakres mocy: 0,37 - 3,7 kW
- Klasa ochrony: IP55, IP66
- Różnorodne zastosowanie: montaż na ścianie lub na silniku
- Prosta integracja za pomocą wieloprotokołowego interfejsu Ethernet
- Szybkie uruchomienie w Plug & Play
NORDAC ON / ON+ SK 300P
Zoptymalizowana przez koncentrację
Zdecentralizowane kompaktowe rozwiązanie zapewniające dużą wydajność energetyczną
Seria produktów jest dostosowana do sterowania wysokowydajnymi silnikami synchronicznymi i asynchronicznymi firmy NORD. Podczas gdy NORDAC ON jest odpowiedni dla napędów IE3, NORDAC ON+ został zoptymalizowany do współpracy z silnikiem synchronicznym IE5+. Przetwornice częstotliwości charakteryzują się zintegrowanym wieloprotokołowym interfejsem Ethernet, pełną wymiennością oraz niezwykle kompaktową konstrukcją. Dzięki temu spełniają one przede wszystkim szczególne wymagania związane z poziomą techniką transportową.
- Zakres mocy: 0,37 – 3,7 kW
- 3-fazowy 380 – 480 V
- NORDAC ON do napędów IE3, NORDAC ON+ do napędów IE5+
- Klasa ochrony IP55 lub IP66
- Różnorodne opcje z systemu modułowego
Wersje produktu
- Zakres mocy: 0,37 – 3,7 kW
- 3-fazowy 380 – 480 V
- NORDAC ON do napędów IE3, NORDAC ON+ do napędów IE5+
- Klasa ochrony IP55 lub IP66
- Różnorodne opcje z systemu modułowego
Charakterystyka produktu
- bezpieczeństwo funkcjonalne STO, SS1
- 4x wejście cyfrowe, 2x wyjście cyfrowe
- łatwa integracja systemu dzięki wieloprotokołowemu interfejsowi Ethernet, który można skonfigurować za pomocą parametrów do pracy w sieciach Profinet, Ethernet IP lub Ethercat
- interfejsy enkodera: RS-485
- łatwa instalacja i konserwacja dzięki bogatym możliwościom podłączania
- wysoki komfort obsługi dzięki parametryzacji za pomocą podłączanego modułu obsługi, narzędzia programowego NORDCON lub aplikacji
- 4 zestawy parametrów, z możliwością bezpośredniego przełączania online
- struktura parametrów kompatybilna ze wszystkimi przetwornicami częstotliwości NORD
- zarządzanie hamulcem silnika, funkcjonalność mechanizmu podnoszenia
- praca 4-kwadrantowa dzięki zintegrowanemu czoperowi hamowania
- sterowanie U/f, regulacja wektora prądu w trybie pracy w pętli otwartej i zamkniętej
- wysoka jakość regulacji i wysoka odporność na przeciążenia dla silników synchronicznych i asynchronicznych
- funkcjonalność PLC związana z techniką napędową
- POSICON - zintegrowany tryb pozycjonowania i praca synchroniczna
- zintegrowany filtr sieciowy
Ważna informacja:
Product is available in series production.
Zarządzanie cyklem życia produktu
Planuj. Rozwijaj. Modernizuj.
Aby pomóc Państwu w niezawodnym planowaniu systemów w perspektywie długoterminowej, wszystkim generacjom produktów przypisujemy status cyklu życia. Tutaj mogą Państwo dowiedzieć się, co oznacza każda faza oraz jakie usługi są dostępne na każdym etapie.
Dowiedz się więcejNarzędzia NORD dla wsparcia aplikacji
Nasze narzędzia programowe, dane i funkcje ułatwiają optymalne wykorzystanie rozwiązania napędowego firmy NORD. Tutaj znajdą Państwo moduły odpowiednie dla aktualnie wybranego produktu. Zainteresowani? Zapraszamy do zapoznania się z wszystkimi opcjami, jakie oferuje nasze wsparcie aplikacyjne w sekcji Oprogramowanie .
Nasze usługi dla Twojego rozwiązania napędowego
Wspieramy Państwa od początkowego etapu projektowania aż po uruchomienie i oferujemy długoterminowe wsparcie dostosowane do Państwa indywidualnych potrzeb. Poniżej znajdą Państwo kluczowe tematy serwisowe dotyczące Państwa zakresu produktów. Nie znaleźli Państwo tego, czego szukają? W takim razie zapraszamy do odwiedzenia naszej obszernej sekcji serwisowej !