Wiadomości –
Napędy NORD kluczem do obniżenia całkowitego kosztu posiadania
Jak bardzo ekonomiczna może być inwestycja? Patrząc na cykl życia systemów napędowych, tylko 15 procent całkowitego kosztu posiadania przypada na cenę zakupu, a około 85 procent wynika z procesów końcowych. Decydując się na zakup, ważne jest zatem, aby oprócz kosztów inwestycyjnych mieć na uwadze również koszty energii i bieżącej eksploatacji. Wsparciem w tym zakresie jest koncepcja całkowitego kosztu posiadania (TCO).
Bargteheide, 2022-09-13
Dwa główne czynniki obniżające całkowity koszt posiadania to zużycie energii i liczba używanych wersji napędu. Istnieje jednak konflikt celów między podejściami do optymalizacji efektywności energetycznej i redukcji wersji. Planowanie systemu z napędami, które są zaprojektowane dla najbardziej energooszczędnego punktu pracy, prowadzi do optymalnych kosztów inwestycji i stosunkowo ekonomicznej pracy silników, niezależnie od ich klasy sprawności. Jednak różne wersje napędów muszą być zarządzane i konserwowane przez cały cykl życia systemu.
Podczas gdy koncepcja napędu mająca na celu oszczędność kosztów energii prowadzi do dużej liczby wersji, redukcja wersji ma na celu zapewnienie wymaganych momentów obrotowych i prędkości w systemie z jak najmniejszą liczbą różnych wersji napędu, na ile jest to ekonomicznie wykonalne. W ten sposób można zaoszczędzić na kosztach administracji, serwisu i magazynowania, ale koszty energii zwykle rosną. Dlatego ważne jest, aby uwzględnić te sprzeczne obszary w trakcie doboru napędu.
Monitorowanie stanu w celu konserwacji predykcyjnej
Ciągłe monitorowanie i konserwacja predykcyjna również odgrywają kluczową rolę w obniżaniu TCO w zastosowaniach Przemysłu 4.0. Okresowa lub ciągła rejestracja danych dotyczących stanu napędu pozwala na wczesne wykrywanie zmian i skrócenie nieplanowanych przestojów.
Podejście NORD do redukcji TCO
NORD DRIVESYSTEMS stosuje kompleksowe podejście do obniżania całkowitego kosztu posiadania, wykorzystując pełen zakres strategii optymalizacji w celu identyfikacji i zwiększania potencjału wydajności – od systemu modułowego poprzez zastosowanie wydajnych, trwałych i ekonomicznych technologii po indywidualne obliczenia TCO oraz inteligentną obsługę i konserwację.
NORD oferuje rozwiązania napędowe w celu zmniejszenia kosztów cyklu życia, na przykład:
- dzięki portfolio o wysokiej sprawności (opatentowany motoreduktor DuoDrive , synchroniczny silnik IE5+ , zdecentralizowany falownik NORDAC ON/ON+ )
- lub dzięki rozwiązaniom LogiDrive .
Dowiedz się więcej o obniżeniu całkowitego kosztu posiadania dzięki napędom NORD już teraz!