Wiadomości –

LogiDrive: rozszerzenie rodziny produktów

NORD rozszerza swoją udaną koncepcję LogiDrive o nowe rynki i produkty, dzięki czemu korzyści ze standardowych, zoptymalizowanych pod kątem przemysłu wariantów motoreduktorów są dostępne dla dodatkowych zastosowań.

Helical bevel gear unit with IE5 motor and NORDAC LINK frequency inverter.

Bargteheide, 2022-07-22

Dzięki nowej rodzinie produktów LogiDrive NORD oferuje szerokie portfolio idealnie dopasowanych rozwiązań napędowych, które spełniają wiele różnych wymagań i celów – czy to w zakresie efektywności energetycznej, redukcji wersji, opłacalności czy elastyczności. Przyjazny dla serwisu i ustandaryzowany system modułowy łączy różne produkty NORD w jedno rozwiązanie napędowe, które jest w 100% dostosowane do odpowiednich standardów branżowych i wymagań aplikacji.

Rozszerzony zakres rozwiązań LogiDrive przeznaczony jest do zastosowań przenośnikowych w obszarach:

  • Centrów dystrybucji poczty i paczekand airport
  • Lotnisk
  • Magazynów

Dla każdego obszaru dostępna jest wersja zaawansowana z technologią silników synchronicznych IE5+ oraz wersja podstawowa z silnikami asynchronicznymi IE3. Podczas gdy zaawansowane napędy LogiDrive rozwiązują takie kwestie, jak efektywność energetyczna, redukcja wersji i całkowity koszt posiadania (TCO), główny nacisk podstawowych napędów LogiDrive skupia się na efektywności kosztowej.

Dowiedz się więcej o rodzinie produktów LogiDrive !