Światła, kamera, akcja!

Silniki z przekładnią i produkty sterujące firmy NORD zapewniają płynny, bezpieczny ruch i cichą pracę podczas występów na żywo.

Rozwiązania napędowe dla techniki scenicznej i teatralnej

Sceny wykorzystywane w telewizji, teatrze i innych miejscach, gdzie odbywają się występy na żywo, wymagają niezawodnej, cichej technologii napędowej, która może działać bezpiecznie w pobliżu aktorów i ekipy technicznej. Kurtyny, podium i konstrukcje sceniczne muszą być obracane, podnoszone i przemieszczane do właściwych pozycji niezauważalnie dla publiczności i bez narażania wykonawców oraz personelu scenicznego. Nad głowami aktorów przemieszczane są tony ciężaru, więc oczekiwania dotyczące bezpiecznych napędów, konstrukcji zgodnych z standardami i trwałych systemów są odpowiednio wysokie.

NORD DRIVESYSTEMS jest doświadczonym partnerem w branży filmowej, telewizyjnej i teatralnej. Nasze rozwiązania napędowe spełniają wymagania norm DIN 56950 i BGV C1, zapewniając maksimum niezawodności działania oraz napędy zaprojektowane z myślą o specyficznych warunkach pracy scenicznej. Wraz z rosnącą popularnością technologii napędów elektromechanicznych w konstrukcjach scenicznych, wymagające niewielkiej konserwacji, łatwe w montażu i ciche systemy napędowe firmy NORD mają kluczowe znaczenie dla niezakłóconej produkcji.

Dzięki wspólnemu projektowaniu, redukcji wariantów i energooszczędnej elektronice napędowej firma NORD współpracuje z Państwem nad opracowaniem rozwiązań, które można precyzyjnie sterować indywidualnie lub w grupach, aby skutecznie harmonizowały z procesami scenicznymi. Ponadto napędy NORD wspierają inscenizację artystyczną, upraszczają obsługę i konsekwentnie spełniają wysokie wymagania bezpieczeństwa obowiązujące w branży.

Steel beams of the stage technology at the 'Aan het Spui' theater in The Hague with NORD drive technology.

Zastosowania

  • Wciągniki i koła pasowe w poddaszu scenicznym
  • Górne urządzenia sceniczne do kurtyn, tła i mostów oświetleniowych
  • Dolne urządzenia sceniczne do platform podnoszących i podnośników orkiestry
  • Sceny obrotowe i przesuwne
  • Urządzenia do podnoszenia i opuszczania scenografii
  • Jednostki przesuwu bocznego do scenografii
  • Ruchome platformy i zmienne obszary sceniczne
  • Systemy kratownicowe do oświetlenia, nagłośnienia i techniki scenicznej
  • Technika widowiskowa i efekty specjalne

Sprawdzone rozwiązania napędowe z jednego źródła

Technologia napędowa NORD znajduje zastosowanie m.in. w następujących obiektach:

  • Studia transmisji na żywo (USA)
  • Teatry i obiekty sztuk scenicznych (USA)
  • Statki wycieczkowe (USA)
  • Teatr Friedrichspalast w Berlinie (Niemcy)
  • Teatr muzyczny w Bielefeld (Niemcy)
  • Teatr Komediowy w Madrycie (Hiszpania)
  • Opera Państwowa w Pradze (Czechy)
  • Teatr Aleksandryjski i Opera Malinowski II w Sankt Petersburgu (Rosja)
  • Teatr Narodowy w Pekinie (Chiny)
  • Centrum Sztuki Coex w Seulu (Korea Południowa)
  • Teatr Opal na pokładzie statku wycieczkowego Oasis (Finlandia)

Rozwiązania napędowe dla górnej mechaniki scenicznej: precyzyjne, ciche i bezpieczne

W przestrzeni technicznej nad sceną wciągniki punktowe i perspektywiczne przemieszczają ładunki o masie kilku ton bezpośrednio nad wykonawcami i technikami. Jest to zatem obszar o najwyższych wymaganiach wobec układów napędowych. Wciągniki muszą być precyzyjnie sterowane, oferować łatwo powtarzalne funkcje oraz być zabezpieczone przed niezamierzonym ruchem.

Przepisy DGUV 17 i norma DIN EN 17206 określają jasne standardy dotyczące konstrukcji, architektury hamowania oraz ogólnego układu całego systemu napędowego. Firma NORD DRIVESYSTEMS rozumie i w pełni spełnia te wymagania dzięki wieloletniej współpracy z teatrami i specjalistami ds. automatyki. Nasze napędy do systemów podwieszanych oferują:

  • Stabilność
  • Wysoką nośność
  • Przewymiarowane hamulce sprężynowe zapewniające maksimum bezpieczeństwa
  • Połączenia kształtowe i sprzęgła zabezpieczające przed awarią
  • Cichą pracę zapewniającą niezakłócony przebieg przedstawienia
  • Precyzyjne sterowanie dzięki zaawansowanym przetwornicom częstotliwości

Ponadto rozwiązania napędowe firmy NORD są kompaktowe, co pozwala na płynną integrację nad przestrzenią sceniczną — nawet w środowiskach o bardzo ograniczonej przestrzeni. Efektem jest niezawodna konstrukcja systemu, która zwiększa zarówno bezpieczeństwo eksploatacji, jak i elastyczność twórczą.

Rozwiązania napędowe do mechanizmów opuszczających scenę: wydajne rozwiązania do podestów, scen obrotowych i urządzeń opuszczających

Złożone układy napędowe często działają w ograniczonej przestrzeni pod sceną. Platformy podnoszące, podnośniki orkiestry, stoły obrotowe i mechanizmy opuszczające muszą bezpiecznie i często synchronicznie, poruszać ciężkie ładunki. Systemy te są skonstruowane tak, aby sprostać tym ekstremalnym warunkom, pozostając jednocześnie niezauważalnymi dla publiczności.

Rozwiązania napędowe firmy NORD do konstrukcji scenicznych stanowią połączenie:

  • kompaktowych przekładni o wysokim momencie obrotowym
  • solidnych obudów blokowych
  • precyzyjnej technologii sterowania
  • funkcji zorientowanych na bezpieczeństwo, zgodnych z aktualnymi standardami.

NORD DRIVESYSTEMS dostarcza motoreduktory i przetwornice częstotliwości, które są optymalnie dostosowane do tych wymagań, mogą przenosić duże obciążenia osiowe i promieniowe oraz działają niezawodnie nawet przy obciążeniu ciągłym. Wersje silników o niskim poziomie hałasu, napędy bez wentylatorów oraz zoptymalizowane sterowanie hamulcami również przyczyniają się do cichej pracy sceny.

Rozwiązania napędowe dla systemów oświetleniowych: bezpieczny ruch przy niewielkich wymiarach

Systemy oświetleniowe, kratownice i scenografia muszą być przemieszczane precyzyjnie i cicho, często w bardzo ograniczonych przestrzeniach nad sceną. Jednocześnie systemy przemieszczające te ciężkie elementy wymagają maksymalnej niezawodności działania, aby zawsze zachować kontrolę.

NORD DRIVESYSTEMS wspiera tę branżę, oferując wysoce konfigurowalne napędy zaprojektowane z myślą o wymaganiach zastosowań w systemach oświetleniowych. Nasze rozwiązania spełniają wymogi bezpieczeństwa nowoczesnej technologii scenicznej i mogą być elastycznie zintegrowane z istniejącymi systemami kratownic i oświetlenia.

  • Kompaktowe konstrukcje do niskich i wąskich przestrzeni montażowych
  • Ciche motoreduktory zapewniające niemal bezgłośny ruch
  • Przewymiarowane hamulce zapewniające bezpieczne pozycjonowanie
  • Elastyczna integracja z tymczasowymi i stałymi mostami oświetleniowymi

Niezawodne komponenty napędowe dla techniki scenicznej

NORD dostarcza wydajne napędy, które spełniają najnowsze normy energetyczne, łącząc solidną konstrukcję z inteligentną technologią sterowania. Nasze rozwiązania są zaprojektowane z myślą o długiej żywotności, wysokiej dostępności oraz surowych wymaganiach bezpieczeństwa w technice scenicznej – obejmują one nadwymiarowe koncepcje hamowania, niezawodne klasy ochrony oraz konstrukcję zgodną z normami.

Motoreduktor walcowy UNICASE

Wytrzymały i wszechstronny

  • Moce: 0,12 kW - 160 kW
  • Moment obrotowy: 10 Nm - 26 000 Nm
  • Low operating costs thanks to high efficiency
  • Low space requirements thanks to compact design
  • Low noise levels thanks to smooth running

Motoreduktor walcowy w korpusie płaskim UNICASE

Smukły i wysokowydajny

  • Moce: 0,12 kW - 200 kW
  • Moment obrotowy: 110 Nm - 100 000 Nm
  • Opcjonalna obróbka powierzchni NXD tupH dla maksymalnej ochrony
  • Wash-down capable, can be equipped with NXD tupH® for food-safe surface protection
  • Low noise levels thanks to quiet running

Motoreduktor walcowo-stożkowy UNICASE

Mocny i sprawdzony

  • Moce: 0,12 kW - 200 KW
  • Moment obrotowy: 180 Nm - 50 000 Nm
  • High power density
  • Low maintenance with long service life
  • High radial and axial loads

Przekładnie przemysłowe MAXXDRIVE®

  • Rozmiary: 11
  • Moc: 1,5 - 6.000 kW
  • Moment obrotowy: 15.000 - 282.000 Nm
  • Przełożenie: 5,60:1 – 30 000:1
  • Przekładnie równoległe i kątowe
  • Wysoka precyzja wyrównania osi
  • Korpusy UNICASE
  • Długa żywotność, niskie wymagania konserwacyjne

NORDAC ON SK 300P

Zoptymalizowana przez koncentrację

NORDAC FLEX - SK 200E - Przetwornica częstotliwości

Większa elastyczność, niższe koszty

  • Zakres mocy: 0,25 - 22 kW
  • Klasa ochrony: IP55, IP66
  • Montaż na ścianie lub na silniku
  • Maksymalna elastyczność dzięki modułowej budowie
  • High functionality for a wide range of applications

NORDAC PRO - SK 500E - Przetwornica częstotliwości

Szeroki zakres funkcji, pełna moc

  • Zakres mocy: 0,25 - 160 kW
  • Klasa ochrony: IP20
  • Flexibly adjustable thanks to scalable Ethernet interfaces
  • Scalable range of functions with plug-in optional modules
  • Multiple axis operation controllable via multi-encoder interface

Technologia hamowania

  • Hamulce elektromagnetyczne sprężynowe
  • Hamulce robocze lub postojowe
  • Hamulce podwójne
  • Hamulce IP66
  • Ochrona przed rdzą
  • Ochrona przed pyłem
  • Monitoring zużycia szczeliny powietrznej MIK
  • Hamulce zoptymalizowane pod kątem hałasu

Enkodery i systemy sprzężenia zwrotnego

  • Enkodery inkrementalne TTL / HTL / sin-cos
  • Enkodery absolutne jedno- lub wieloobrotowe,
  • Enkodery kombinowane
  • Łożyska czujnikowe
  • Czujniki indukcyjne

Podwójne pierścienie uszczelniające wału i materiał wału

  • Zaawansowany system uszczelniający
  • Uszczelki o długiej żywotności
  • Czysty olej przekładniowy
  • Wały odporne na rdzę

DTS2

Maksimum elastyczności na niewielkiej przestrzeni

Firma DTS2 zrealizowała najnowocześniejszą instalację sceniczną w teatrze Theater aan het Spui w Hadze, mimo bardzo ograniczonej przestrzeni montażowej pod sufitem. Około 40 kompaktowych, wysokowydajnych napędów NORD zapewnia niezawodny, cichy i bezpieczny ruch mostów scenicznych, podnośników tła oraz wciągników łańcuchowych.

Dzięki zastosowaniu reduktora walcowo-stożkowego i reduktora walcowego w korpusie płaskim w projekcie udało się osiągnąć maksymalną swobodę ruchu przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa. Efektem jest udane połączenie wiedzy scenicznej, inżynieryjnego know-how i precyzyjnie skonfigurowanej techniki napędowej.

Zobacz pełną referencję

Potrzebowaliśmy niezawodnego partnera, który zaprojektuje dla nas najlepsze możliwe rozwiązanie, rozumie szczególne wymagania techniki scenicznej, a także zna się na kwestiach takich jak bezpieczeństwo i przepisy prawne. Firma NORD wspierała nas przez cały czas trwania projektu z wielkim zaangażowaniem i wszechstronną wiedzą. Wsparcie techniczne i serwis zapewniane przez firmę NORD są naprawdę godne uwagi.

ShowFab

The Show Must Go On

ShowFab z Fairfield w stanie New Jersey jest producentem na zamówienie dla branż kreatywnych. Założona w 1986 roku firma obsługuje spektakle na Broadwayu, programy informacyjne i transmisje wydarzeń sportowych, dostarczając szeroką gamę kolorowych, przyciągających wzrok wyświetlaczy i konstrukcji.

Jednym z przykładów był projekt dla popularnej sieci sportowej. Poproszona o zaprojektowanie, wykonanie i montaż kabiny do transmisji oraz systemów oświetleniowych dla nowego obiektu klienta w Kalifornii, firma ShowFab zwróciła się do NORD z prośbą o dostarczenie silników z hamulcami potrzebnych do napędzania metalowych konstrukcji spawanych, które miały zawisnąć nad kabiną.

Zobacz pełną referencję

Bardzo rzadko budujemy tę samą maszynę dwa razy. Każda z nich jest projektowana na zamówienie, aby spełnić bardzo konkretne potrzeby. Zawsze wiąże się to z wyzwaniami, ale nie mieliśmy żadnych problemów z żadną częścią projektu, którą zajmowała się firma NORD.

Teatr w Duisburgu

Modernizacja z naciskiem na niezawodność i bezpieczeństwo

W teatrze Duisburg kompleksowo zmodernizowano technologię sterowania i automatyki urządzeń scenicznych. Ponad 100 napędów w górnej i dolnej części mechaniki scenicznej jest obecnie sterowanych funkcjonalnie za pomocą systemu zgodnego z SIL 3, opracowanego przez specjalistę branżowego UNICAN, wyposażonego w wydajne oprogramowanie, konsole HMI, nowoczesne sterowniki osi oraz liczne szafy sterownicze wyposażone w przetwornice częstotliwości serii SK 535E firmy NORD DRIVESYSTEMS. Intuicyjna obsługa za pomocą ekranu dotykowego oraz precyzyjne programowanie przedstawień zapewniają płynny przebieg procesów za kulisami.

Zobacz pełną referencję

Dokumenty

A6032 - Stage technology


A6032 - Stage technology
  • Pobierz Polski
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

G1000 - Katalog - Reduktory - Napędy o stałej prędkości obrotowej


G1000 - Katalog - Reduktory - Napędy o stałej prędkości obrotowej
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

G1050 - Katalog – Reduktory przemysłowe MAXXDRIVE 50 Hz metryczne, 60 Hz imperialne


G1050 - Katalog – Reduktory przemysłowe MAXXDRIVE 50 Hz metryczne, 60 Hz imperialne
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

E3000 - Katalog - Elektroniczna technika napędowa NORDAC


E3000 - Katalog - Elektroniczna technika napędowa NORDAC
  • Pobierz Polski
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

CS0031 - DTS2_Technika sceniczna


CS0031 - DTS2_Technika sceniczna
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji
  • Lifting na nowo z MAXXDRIVE® XD

    Przekładnie przemysłowe MAXXDRIVE® XD łączą sprawdzone komponenty z geometrycznie zoptymalizowaną, jednoczęściową obudową, dzięki czemu są w stanie wytrzymać największe obciążenia. Zwiększona odległość między osiami pozwala na uzyskanie bardziej kompaktowej konstrukcji i zmniejsza masę napędu nawet o 60%. Ponadto zintegrowana pokrywa inspekcyjna ułatwia kontrolę i monitorowanie elementów wewnętrznych.

    Dowiedz się więcej o MAXXDRIVE XD®
  • Bezpieczeństwo funkcjonalne na nowym poziomie

    Nasze kompleksowe rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa funkcjonalnego oparte na napędach umożliwiają elastyczne projektowanie instalacji bez konieczności wykonywania skomplikowanych dodatkowych instalacji. W firmie NORD obsługujemy protokoły PROFInet i EtherCAT: przetwornice częstotliwości NORD można zintegrować za pomocą PROFIsafe lub FSoE z aplikacją bezpieczeństwa w ramach istniejącej sieci Industrial Ethernet. 

    Integracja bezpieczeństwa funkcjonalnego

Napędzane Twoimi wymaganiami

Na scenie liczy się każdy ruch. Technologia działająca w tle musi pracować dyskretnie i zapewniać absolutne bezpieczeństwo. Firma NORD DRIVESYSTEMS rozumie szczególne wymagania dotyczące górnych i dolnych mechanizmów, wyzwania związane z ograniczoną przestrzenią montażową oraz odpowiedzialność związaną z precyzyjnym i bezpiecznym przemieszczaniem bardzo ciężkich ładunków. Nasze rozwiązania napędowe są zaprojektowane tak, aby spełniały wysokie standardy bezpieczeństwa obowiązujące w branży i są dostosowane do potrzeb Twojej sceny.

Chcesz wiedzieć, które rozwiązanie NORD najlepiej pasuje do Twojej strategii technicznej na scenie? Skontaktuj się z nami, aby porozmawiać z naszymi ekspertami branżowymi — poświęcimy czas, aby zrozumieć Twoje wymagania i zaproponować rozwiązanie, na którym będziesz mógł polegać przez wiele lat.

Skontaktuj się z nami

Targi i wydarzenia

NORD bierze udział w targach i wydarzeniach branżowych na całym świecie. Zapraszamy do odwiedzenia naszych stoisk, aby dowiedzieć się więcej o kompleksowych rozwiązaniach napędowych oferowanych przez NORD DRIVESYSTEMS oraz omówić swój kolejny projekt.

Kraj   Targi Miasto Data Stoisko
DE sps Nuremberg 2026-11-24 - 2026-11-26 3A/431