Wiadomości –

NORD otwiera fabrykę w Teksasie

Pod koniec maja NORD DRIVESYSTEMS świętował otwarcie swojej nowej fabryki w McKinney w Teksasie. Jest to czwarta siedziba w USA dostawcy kompletnej technologii napędowej. Tutaj NORD będzie oferować usługi przedsprzedażowe, magazynowe, montażowe i posprzedażowe na południu USA.

group photo from the grand opening of NORD McKinney, Texas

Bargteheide, 2024-07-01

Możliwości montażu, serwisu i obsługi klienta znajdują się na powierzchni 7900 metrów kwadratowych w nowej siedzibie w McKinney . Zaraz po zakończeniu pierwszego etapu budowy w czerwcu 2023 roku rozpoczęto produkcję niemalowanych przekładni. Po zakończeniu ostatniej fazy budowy na placu budowy zainstalowano system malowania, dzięki któremu przekładnie mogą być teraz poddawane różnym obróbkom powierzchniowym. W przyszłości na zmianę będzie realizowanych do 200 jednostek.

Budowanie bliskich relacji ze społecznością McKinney

Oprócz dyrektorów zarządzających NORD, Ullricha Küchenmeistera i Gernota Zarpa z centrali w Bargteheide, na otwarcie przybyło wielu przedstawicieli stowarzyszeń branżowych, klientów, dostawców i polityków. Wśród nich był kongresman Keith Self. Podczas kolejnych „dni otwartych” goście poznali nową fabrykę z pierwszej ręki i dowiedzieli się, w jaki sposób NORD oferuje odpowiednie rozwiązania napędowe i serwis blisko klienta. „Dzięki nowej fabryce będziemy mogli dotrzymać obietnic złożonych klientom i nadal oferować bardzo krótkie terminy dostaw”, mówi Torsten Schultz, prezes NORD USA. „Miasto powitało nas z otwartymi ramionami i nie możemy się doczekać budowania bliskich relacji ze społecznością”.

NORD ma obecnie własne zakłady w czterech regionach USA:

  • Waunakee w Wisconsin (północ)
  • Charlotte w Karolinie Północnej (wschód)
  • Corona w Kaliforni (zachód)
  • McKinney w Teksasie (południe)

Wszystkie oddziały NORD w skrócie!