Wiadomości –

NORD an targach SPS w Norymberdze

Udana prezentacja specjalisty od napędów na targach automatyki

Bargteheide, 2024-01-09

Targi SPS – smart production solutions 2023 w Norymberdze zakończyły się znaczącym wzrostem liczby zwiedzających w porównaniu z rokiem poprzednim. NORD również wyciągnął bardzo pozytywne wnioski z tego wydarzenia. „Odbyliśmy inspirujące rozmowy z wieloma obecnymi i potencjalnymi klientami oraz nawiązaliśmy cenne kontakty” – podkreśla Jörg Niermann, dyrektor ds. marketingu w firmie NORD.

Na stoisku NORD zaprezentowano:

  • Zdecentralizowaną przetwornicę częstotliwości NORDAC ON . Szczególne zainteresowanie wzbudziła wersja NORDAC ON+, która została specjalnie zoptymalizowana do współpracy z silnikiem synchronicznym IE5+.
  • USługa doradcza NORD ECO , która pomaga znaleźć najbardziej wydajne rozwiązanie napędowe dla indywidualnych zastosowań
  • Rozwiązania napędowe do pakowania końcowego , które działają szczególnie ekonomicznie dzięki zastosowaniu asynchronicznych systemów napędowych sterowanych zdecentralizowanymi przetwornicami częstotliwości
  • Falowniki NORDAC PRO do szaf sterowniczych o mocach do 37 kW, które zapewniają dużą różnorodność interfejsów i funkcji
  • Program zrównoważonego rozwoju grupy NORD , poprzez który firma zobowiązuje się do działania w sposób odpowiedzialny ekologicznie, ekonomicznie i społecznie

Wymagania i uwagi z pierwszej ręki

Prowadzona była także intensywna wymiana informacji z potencjalnymi klientami. „Z pierwszej ręki dowiedzieliśmy się o ich wymaganiach i problemach”, mówi Niermann. „Moglibyśmy wówczas zademonstrować im nasze dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania napędowe dla branży automatyki”. Po raz kolejny pozytywny okazał się fakt, że obecni byli także eksperci ze specjalistycznych działów NORD.

Dzięki SPS firma NORD kończy bardzo udany rok targowy 2023. Pierwszymi imprezami wystawienniczymi w 2024 r. będą targi opakowaniowe In-Pack w dniach 13-15 lutego w Kielcach na które serdecznie zapraszamy na stoisko E43.