Wiadomości –
Przekładnie przemysłowe MAXXDRIVE® firmy NORD w eksploatacji
W mieszadłach niestandardowej biogazowni w Holandii 16 mocnych przekładni przemysłowych MAXXDRIVE® firmy NORD DRIVESYSTEMS znacząco przyczynia się do wydajnej produkcji gazu. Dzięki długiej żywotności, wysokim momentom obrotowym i dużej mocy wyjściowej są optymalnym rozwiązaniem napędowym do zastosowań o dużym obciążeniu.
Bargteheide, 2025-03-20
Przekładnie przemysłowe MAXXDRIVE® NORD DRIVESYSTEMS można stosować we wszystkich zastosowaniach, w których wymagana jest wysoka wydajność i wysokie przełożenia. Skrętnie sztywna, jednoczęściowa obudowa UNICASE™ zapewnia długą żywotność. Może ona wytrzymać duże siły osiowe i promieniowe. Przekładnie przemysłowe MAXXDRIVE® osiągają siły wyjściowe do 282 000 Nm i moc do 6000 kW – NORD jest jedynym producentem, który buduje przekładnie przemysłowe o takich wymiarach i specyfikacjach z jednoczęściową obudową UNICASE™.
Zapytanie: Wydajne mieszanie dla biogazowni
W przypadku biogazowni w holenderskiej posiadłości De Princepeel w Brabancji Północnej operator Smits Group potrzebuje niekonwencjonalnego rozwiązania: wbrew standardowym praktykom mieszadła z Jongia musiały mieszać prostokątną podstawę o powierzchni około 1200 m² zamiast okrągłej. Producent systemów Jongia Mixing Technology opracował koncepcję, w której w każdym z ośmiu bunkrów pracują dwa wysokowydajne mieszadła.
Jest to realizowane przy użyciu przemysłowych przekładni MAXXDRIVE®:
- 2 x 8 przekładni zgodnych z ATEX
- Przełożenie 123:1
- Każda o mocy 37 kW
- Moment obrotowy wyjściowy prawie 29,000 Nm
Każde mieszadło z 4,5-metrowymi wałami mieszadła jest napędzane przez przemysłową przekładnię NORD.
Biogazownia działa już prawie od roku; Grupa Smits jest zadowolona. Planują już budowę kolejnej biogazowni z ośmioma fermentorami, aby jeszcze bardziej zwiększyć objętość biogazu. Ponownie przy udziale: Jongia i NORD DRIVESYSTEMS.
Dowiedz się więcej o MAXXDRIVE® już teraz.