Wiadomości –
Wydłużony czas pracy dzięki zintegrowanej kompensacji oleju
NORD DRIVESYSTEMS oferuje wydajne rozwiązanie do zastosowań w technologii mieszania i miksowania. Przekładnie przemysłowe MAXXDRIVE® z adapterem SAFOMI-IEC zostały opracowane specjalnie do mieszalników, aby zwiększyć niezawodność działania i zmniejszyć zużycie części eksploatacyjnych. W ramach alternatywnego rozwiązania napędowego dla napowietrzaczy szczotkowych, przemysł ściekowy korzysta również z konstrukcji o niskich wymaganiach konserwacyjnych, co przekłada się na dłuższy czas eksploatacji.
Brampton, ON, 2026-06-11
Seria przekładni przemysłowych MAXXDRIVE® oferuje wysoki wyjściowy moment obrotowy od 15 do 282 kNm i zapewnia płynną pracę nawet w trudnych warunkach. Kompaktowa i zoptymalizowana metodą elementów skończonych (FEM) konstrukcja umożliwia pracę przy ekstremalnych obciążeniach zewnętrznych. W przypadku zastosowań z mieszadłami zaleca się połączenie przekładni z adapterem SAFOMI-IEC (SAFOMI = Sealless Adapter For Mixers), który posiada zintegrowaną komorę rozprężną oleju.
SAFOMI przekonuje kompaktową i prostą konstrukcją. Jego szczególną cechą jest zintegrowana komora rozprężna oleju. Zbiorniki oleju i przewody, a także podatne na wycieki i zużycie promieniowe uszczelnienie wału między przekładnią a cylindrem IEC nie są już potrzebne. W rezultacie adapter SAFOMI-IEC w napędzie mieszadła zapewnia większą niezawodność działania i mniejsze koszty konserwacji. Niższy jest nie tylko poziom oleju, a tym samym wymagana jego objętość, ale także mniejsza liczba zamontowanych komponentów, co pozwala na zmniejszenie przestrzeni montażowej.
Wyższa niezawodność eksploatacyjna przy mniejszym nakładzie pracy
Dzięki dwóm wariantom przekładni kątowych MAXXDRIVE® z systemem SAFOMI, NORD oferuje branży wodno-ściekowej wydajną alternatywę napędową dla napowietrzaczy szczotkowych . Zostały one zaprojektowane w celu zastąpienia istniejących rozwiązań napędowych i można je łatwo wymienić. Standardowo stopień wejściowy jest wykonany jako adapter SAFOMI. Dzięki temu rozwiązanie jest kompaktowe, odporne na zużycie i wymaga niewielkiej konserwacji, a także wydłuża czas pracy całego systemu. Dwa promieniowe uszczelnienia wału wyjściowego zapewniają dodatkową ochronę – zarówno zewnętrzną przed wyciekiem oleju, jak i wewnętrzną przed substancjami agresywnymi, które mogą uszkodzić uszczelnienie.