Wiadomości –

Przekładnie przemysłowe MAXXDRIVE zapewniają niezawodną pracę w zastosowaniach wymagających dużej wytrzymałości

Solidne przekładnie przemysłowe MAXXDRIVE firmy NORD zapewniają rozwiązania o wysokim momencie obrotowym i elastyczną integrację, co pozwala na realizację najtrudniejszych zadań.

NORD MAXXDRIVE product family including XC, XT, XD, and XD versions

WAUNAKEE, Wis., 2026-06-16

Przekładnie przemysłowe MAXXDRIVE® firmy NORD DRIVESYSTEMS zostały zaprojektowane z myślą o wymagających zastosowaniach, takich jak przenośniki kubełkowe, mieszadła, napędy przenośników, miksery, dźwigi, wciągniki, kruszarki i inne. Zapewniają momenty wyjściowe od 15 000 do 280 000 Nm, oferują liczne opcje wejściowe i wyjściowe oraz są dostępne jako przekładnie walcowe płaskie lub walcowo-stożkowe kątowe, co umożliwia elastyczną integrację z szeroką gamą systemów. Ich jednoczęściowe, wytrzymałe korpusy UNICASE™ zapewniają doskonałą nośność, długą żywotność, wytrzymałość łożysk i cichą pracę.

MAXXDRIVE® XC

Standardowe, kompaktowe przekładnie przemysłowe MAXXDRIVE XC obejmują warianty walcowe w korpusie płaskim oraz walsowo-stożkowe. Wersje z wałami równoległymi oferują 11 rozmiarów korpusu, 2- i 3-stopniową redukcję przełożenia, zakres mocy od 1,5 do 6,000 kW i zakres momentu obrotowego 15.000 – 282.000 Nm. Wersje kątowe mają również 11 wielkości do wyboru, 3- i 4-stopniową przekładnię, zakres mocy 1,5 - 2.150 kW i zakres momentu obrotowego od 1,5 do 2.150 Nm. Obie wersje oferują wiele opcji montażu, opcje chłodzenia i ogrzewania dla elastycznego zarządzania temperaturą oraz różnorodne uszczelnienia dla łatwej adaptacji do szerokiego zakresu warunków otoczenia. Do zastosowań takich jak mieszadła lub mieszalniki, które wymagają zwiększonej nośności łożysk i dodatkowych środków zabezpieczających przed wyciekiem oleju, dostępna jest wersja Drywell połączona ze wzmocnionym łożyskowaniem wału wyjściowego. Napędy mogą być dodatkowo wyposażone w czujniki monitorujące stan pracy napędu, w tym czujniki poziomu i ciśnienia oleju, czujniki temperatury, czujniki drgań i wskaźniki wycieków.

MAXXDRIVE® XT

Przekładnie przemysłowe MAXXDRIVE XT są przeznaczone do zastosowań wymagających dużej prędkości obrotowej i wysokich parametrów termicznych. Te dwustopniowe przekładnie kątowe są dostępne w 7 rozmiarach obudowy, o mocy do 2 100 kW i zakresie momentu obrotowego od 15 000 do 75 000 Nm. Unikalna, silnie użebrowana konstrukcja w połączeniu ze zoptymalizowanymi wentylatorami osiowymi i osłonami prowadzącymi powietrze zapobiegają przegrzaniu urządzenia nawet przy maksymalnej mocy. Te skuteczne właściwości chłodzące sprawiają, że są one niezawodnym rozwiązaniem w środowiskach o wymagających warunkach otoczenia i dużych wahaniach temperatury, takich jak transport materiałów sypkich i zboża. Symetryczna konstrukcja daje możliwośćmontażu w odbiciu lustrzanym w celu zmniejszenia liczby zamiennych reduktorów. Montaż na ramie wahliwej zapewnia zunifikowaną podstawę bazową z przekładnią i silnikiem.

MAXXDRIVE® XD

Firma NORD opracowała przemysłowe przekłądnie płąskie MAXXDRIVE XD aby sprostać specjalistycznym potrzebom zastosowań dźwigowych i podnośnikowych. Charakteryzują się one zwiększoną o 35% odległością między osiami, co pozwala na umieszczenie silnika i bębna linowego po tej samej stronie przekładni w unikalnym układzie w kształcie litery U, idealnym do napędów podnoszenia. Przekładnie te są dostępne w 12 rozmiarach obudowy, z 3- i 4-stopniową redukcją przy tych samych wymiarach podstawy, mocą do 925 kW i momentem obrotowym do 112 000 Nm. Korpusy MAXXDRIVE XD są dodatkowo zoptymalizowane metodą MES pod kątem obciążeń poprzecznych, zwłaszcza sił skierowanych w dół, i wyposażone w pokrywę inspekcyjną na górze urządzenia, co ułatwia konserwację i dostęp serwisowy.

MAXXDRIVE® XJ

Przekładnie przemysłowe kątowe MAXXDRIVE XJ charakteryzują się specjalnym układem wałów w kształcie litery J, który zapewnia wysoką wydajność w małych, kompaktowych przestrzeniach montażowych, dzięki czemu idealnie nadają się do napędów jezdnych i transportu materiałów. Oferują 12 rozmiarów obudowy, 3-stopniową redukcję przełożeń, zakres mocy od 5,5 do 1275 kW oraz zakres momentu obrotowego od 15 000 do 107 000 Nm. Podobnie jak przekładnie XD, przekładnie XJ również posiadają obudowę zaprojektowaną z myślą o dużych obciążeniach zewnętrznych i zwiększoną odległość między osiami. Dodatkowo oferują różne opcje, w tym sprzęgła bębnowe, hamulce tarczowe, konstrukcje z wałem pełnym lub drążonym, dostosowane do wymiarów zastosowania, montaż na łapach lub na wale oraz synchronizację napędu pasowego.

Oprócz szerokiego zakresu opcji konfiguracyjnych, NORD oferuje również pakiet Endurance, który obejmuje środki bezpieczeństwa optymalizujące wydajność napędu, zapewniające niezawodność systemu i wydłużające żywotność podzespołów napędu w trudnych warunkach środowiskowych, takich jak te panujące w przemyśle zbożowym. Główne elementy pakietu obejmują filtr czynnika suszącego, punkt poboru oleju, wziernik oleju, szybkozłącze wózka filtra oraz dodatkowe szybkozłącze wózka filtra z kurkiem spustowym oleju. Pakiet ten łączy wiele opcji napędowych w jedno kompleksowe rozwiązanie.

Firma NORD zaprezentowała niedawno aktualizację internetowego portalu klienta myNORD, która umożliwia zarejestrowanym użytkownikom samodzielną konfigurację przekładni przemysłowych MAXXDRIVE w systemie. Użytkownicy mogą wybierać modele MAXXDRIVE XC, XD, XT i XJ z pełnym wałem wejściowym i adapterem NEMA lub IEC. Jako pierwszy krok w rozwoju narzędzi online dla rodziny produktów MAXXDRIVE, NORD planuje w przyszłości dodać więcej opcji, w tym przekładnie MAXXDRIVE z silnikami.

Więcej informacji na temat przekładni przemysłowych MAXXDRIVE można znaleźć na stronie nord.com.