Wiadomości –
Silniki elektryczne NORD DRIVESYSTEMS — samodzielne rozwiązania, które przekonują
Każdego roku hale produkcyjne NORD DRIVESYSTEMS na całym świecie opuszcza ponad milion silników oferowanych jako samodzielne komponenty. Początkowo miały uzupełniać ofertę przekładni, dziś jednak NORD dostarcza silniki elektryczne w wersjach standardowych i specjalnych użytkownikom z ponad 100 branż.
Bargteheide, 2026-09-04
NORD DRIVESYSTEMS rozpoczął produkcję własnych silników w 1983 roku. Obecnie ich roczna produkcja przekracza milion sztuk. W trzech zakładach dostawca rozwiązań z zakresu techniki napędowej produkuje silniki asynchroniczne o mocy od 0,12 do 55 kW oraz silniki synchroniczne o mocy od 0,5 do 11 kW. Dzięki silnikom standardowym i konfiguracjom dopasowanym do wymagań klientów NORD odpowiada na potrzeby wielu gałęzi przemysłu. Dwa priorytety to elastyczność i dostępność.
Silniki NORD znajdują zastosowanie w wielu różnych aplikacjach. Obejmują one zarówno silniki przystosowane do intensywnej pracy ciągłej w intralogistyce, jak i higieniczne, gładkie silniki z powłoką NXD tupH® do stref częstego mycia w przemyśle spożywczym. Do systemów przenośnikowych pracujących w atmosferach zapylonych lub zagrożonych wybuchem gazów NORD oferuje również silniki w wykonaniu przeciwwybuchowym, zgodne z wymaganiami ATEX, IECEx, CCCEx and HazLoc.
Wysokosprawne rozwiązania napędowe cieszą się dużym zainteresowaniem
Silniki NORD klas sprawności IE3–IE5 należą do najchętniej wybieranych rozwiązań firmy. Portfolio obejmuje silniki spełniające wymagania przepisów dotyczących efektywności energetycznej obowiązujących na kluczowych rynkach świata. Dzięki synchronicznemu silnikowi z magnesami trwałymi IE5+ NORD osiąga sprawność wyższą niż wymagana dla najwyższej zdefiniowanej klasy IE. Klientom planującym modernizację i przejście na wyższą klasę sprawności pomaga zachowanie tych samych wymiarów montażowych silników — zmiana nie wymaga zasadniczych modyfikacji mechanicznych.
Dodatkowymi atutami silników elektrycznych NORD są krótki czas dostawy i sprawne uruchomienie. W zakładach we Włoszech, Polsce i Chinach firma produkuje wersje standardowe oraz specjalne. Kolejne zakłady montażowe znajdują się w Ameryce Północnej i Południowej, Indiach oraz Australii. Dzięki temu NORD może szybko realizować projekty dla klientów krajowych i zagranicznych. Silniki spełniają międzynarodowe normy i wymagania dopuszczeniowe — tak jak asynchroniczny silnik UNIVERSAL czy synchroniczny silnik IE5+. Dzięki temu można je integrować z instalacjami i maszynami na całym świecie bez istotnych zmian konstrukcyjnych. Ułatwia to i przyspiesza uruchamianie instalacji.
Silniki elektryczne, podobnie jak wszystkie pozostałe komponenty napędowe NORD, są trwałe i niezawodne — niezależnie od tego, czy wybierzesz rozwiązanie standardowe, czy specjalne.