Wiadomości –

Wszechstronne rozwiązanie: przetwornica NORDAC PRO do montażu w szafie sterowniczej

Dzięki różnorodnym interfejsom przetwornicę częstotliwości NORDAC PRO firmy NORD DRIVESYSTEMS można łatwo zintegrować z systemami automatyki. Urządzenie pełni funkcję centrum sterowania, łącząc układ sterowania z ruchem osi i zapewniając optymalne sterowanie napędem oraz urządzeniami peryferyjnymi.

Bargteheide, 2026-09-29

Precyzyjne sterowanie silnikami asynchronicznymi i synchronicznymi — zarówno ze sprzężeniem zwrotnym z enkodera, jak i bez niego — zapewnia przeciążalność do 200%, stabilną prędkość niezależną od obciążenia oraz dynamiczne rozruchy i zatrzymania. To cechy przetwornicy częstotliwości NORDAC PRO SK 500P do montażu w szafie sterowniczej. Zintegrowana funkcja POSICON umożliwia pozycjonowanie w wielu pozycjach bezwzględnych oraz ruch przyrostowy na osiach o nieograniczonym zakresie ruchu. Wbudowane funkcje pozwalają łatwo synchronizować kilka napędów pracujących na tej samej osi. Umożliwiają też sterowanie sekwencyjne wieloma osiami, wraz z analizą sygnałów z enkoderów — na przykład w systemach magazynowych.

Jedna seria przetwornic jako standard

NORDAC PRO SK 500P może pełnić funkcję centrum sterowania w wielu zastosowaniach napędowych. Sprawdzi się między innymi w urządzeniach dźwignicowych — dzięki przeciążalności do 200%, w pompach — dzięki regulacji PI, a także w aplikacjach dynamicznych — dzięki bezczujnikowemu sterowaniu wektorowemu CFC w układzie otwartym. Wykorzystanie NORDAC PRO SK 500P jako standardowej przetwornicy w szafie sterowniczej ogranicza nakłady związane z zakupami i magazynowaniem, a jednocześnie zmniejsza liczbę typów części zamiennych.

Oszczędność miejsca i szybkie uruchomienie

Dzięki wieloprotokołowemu interfejsowi Ethernet przetwornica do montażu w szafie sterowniczej obsługuje cztery protokoły Industrial Ethernet: PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT i POWERLINK. Zintegrowany sterownik PLC w NORDAC PRO SK 500P działa jako soft PLC — realizuje funkcje związane z napędem, odciąża sterownik nadrzędny lub może zastąpić mniejsze sterowniki PLC. Efekt to szybsze uruchamianie maszyn i instalacji oraz mniej pracy związanej z okablowaniem, montażem i konserwacją.

Kompaktowa konstrukcja przetwornicy pozwala oszczędzić miejsce w szafie sterowniczej. NORDAC PRO SK 500P jest dostępny w formacie książkowym do mocy 22 kW. W zależności od architektury systemu zintegrowane funkcje mogą wyeliminować potrzebę stosowania dodatkowych modułów w szafie, kolejnych szaf sterowniczych, a nawet nadrzędnego sterownika PLC.

Skalowalność dla różnych zastosowań

Rodzina NORDAC PRO obejmuje trzy pakiety konfiguracyjne, które można dopasować do wymagań konkretnej aplikacji. NORD oferuje NORDAC PRO jako przetwornicę maszynową do standardowych zastosowań lub jako przetwornicę aplikacyjną — w dwóch wariantach do pracy w sieciowych systemach napędowych.

Dowiedz się więcej o NORDAC PRO