Nowy blog firmy NORD: Informacje, rozwiązania, doświadczenia
![](https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/95767.jpg)
Witamy na nowym blogu firmy NORD DRIVESYSTEMS. Cieszymy się, że tu jesteście, drodzy Czytelnicy.
Czego możecie oczekiwać od naszego nowego formatu informacyjnego? Oferujemy historie z pierwszej ręki, podstawowe i szczegółowe informacje dotyczące przemysłowej techniki napędowej i jej zastosowań, ponieważ firma NORD jest znana na całym świecie jako specjalista w zakresie napędów.
![](https://media.nord.com/res/201x125-JPG/87709.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/87709.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/87709.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/87709.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/87709.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/87709.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/87709.jpg 2420w)
Od momentu założenia w 1965 roku firma NORD DRIVESYSTEMS jest w 100% własnością rodzinną, a zatrudniając ok. 4600 pracowników i posiadając roczny obrót w wysokości 874 milionów euro w 2021 roku, stała się jednym z wiodących na świecie dostawców kompleksowych rozwiązań w zakresie mechanicznej i elektronicznej techniki napędowej. Dzisiaj firma jest obecna w ponad 50 krajach i posiada 7 międzynarodowych zakładów produkcyjnych, 48 własnych oddziałów i innych partnerów handlowych.
![](https://media.nord.com/res/201x125-JPG/92041.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/92041.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/92041.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/92041.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/92041.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/92041.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/92041.jpg 2420w)
W obszernych artykułach chcemy przybliżyć praktyczne tematy, a także zaprezentować możliwe rozwiązania i zoptymalizowane systemy napędowe. Coraz częściej będziemy spotykać się z koncepcją systemową techniki napędowej NORD, ponieważ aplikacja z silnikiem, przetwornicą częstotliwości i reduktorem może być zaprojektowana i eksploatowana naprawdę efektywnie tylko jako kompletny system. Dlatego zawsze w centrum uwagi powinno być dopasowanie do konkretnego zastosowania i warunków użytkowania.
Pewien mądry kolega kiedyś bardzo trafnie odpowiedział na pytanie „Co właściwie robicie w firmie NORD DRIVESYSTEMS?”: „Generujemy moment obrotowy przy odpowiedniej prędkości obrotowej.” Wydaje się, że to mówi wszystko. Ale podobnie jak w grze w szachy, w której z tej samej podstawowej pozycji może powstać niemal nieskończona kombinacja ruchów, w generowaniu momentu obrotowego pojawia się wiele kwestii szczegółowych. Oprócz złożoności jest jeszcze znaczenie praktyczne: Ze względu na swoją centralną rolę w prawie każdym zastosowaniu przemysłowa technika napędowa oferuje ogromny potencjał optymalizacyjny pod względem efektywności ekonomicznej i wydajności – czy to poprzez małe ulepszenia, czy też zupełnie nowe systemy. W firmie NORD DRIVESYSTEMS zajmujemy się tym codziennie od 1965 roku. Chcemy podzielić się z Wami tą wiedzą.
Najważniejsze trendy w technice napędowej
Podobnie jak wszystkie aspekty naszego codziennego życia, również technika napędowa podąża za megatrendami społecznymi, takimi jak cyfryzacja, adaptacja do zmian klimatu czy indywidualizacja. W przypadku cyfryzacji przedmiotem szczególnej uwagi są przede wszystkim takie problemy jak monitorowanie stanu i konserwacja predykcyjna, czyli koncepcje, za pomocą których można zoptymalizować niezawodność eksploatacji i efektywność maszyn i instalacji. Przykładowo w przypadku naszych rozwiązań napędowych dane dotyczące napędu i parametry stanu mogą być rejestrowane stale lub w regularnych odstępach czasu. Umożliwia to naszym klientom ciągłe monitorowanie stanu i stanowi podstawę koncepcji konserwacji prognostycznej. Równie ważne są możliwości komunikacyjne techniki napędowej.
Poprawa efektywności energetycznej jest również ważnym i trwałym trendem, który wynika zarówno z potrzeb ekologicznych, jak i ekonomicznych. NORD DRIVESYSTEMS koncentruje się zatem na opracowywaniu i projektowaniu odpowiednich systemów napędowych, ponieważ chcemy, aby nasi klienci odnosili sukcesy dzięki technice napędowej NORD. W tym celu oferujemy szeroką gamę wysokowydajnych rozwiązań, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb aplikacji i użytkownika dzięki systemowi modułowemu i projektowaniu zorientowanemu na potrzeby klienta.
Jak technika napędowa pomaga zmniejszyć koszty energii
Efektywność jest bardzo ważnym czynnikiem dla naszych klientów, którzy w codziennej pracy używają techniki napędowej NORD. Napędy są głównymi konsumentami energii w przemyśle i dlatego są jednym z najważniejszych czynników wpływających na potencjał oszczędnościowy. Energooszczędne silniki elektryczne w połączeniu z reduktorami dostosowanymi do aplikacji i odpowiednią elektroniką napędową są istotną częścią trwałej i skutecznej strategii efektywności. Przykładowo silniki synchroniczne charakteryzują się wysoką stałą sprawnością w szerokim zakresie prędkości obrotowych i momentów obrotowych, a także są bardzo efektywne w zakresach obciążenia częściowego. Tym samym znacząco przyczyniają się do zmniejszenia całkowitych kosztów eksploatacji (TCO, Total Cost of Ownership).
Oczywiście wzrostu efektywności energetycznej nie można osiągnąć jedynie przez wymianę pojedynczego komponentu. Aby zrealizować naprawdę efektywne energetycznie rozwiązanie, nie można się obejść bez analizy całego systemu napędowego i wyważonej redukcji stosowanych wariantów napędu. W naszym trzecim wpisie na blogu „Efektywność energetyczna: Jak technika napędowa pomaga zmniejszyć koszty energii” dostarczamy cennych informacji o tym, jak całościowe spojrzenie na efektywność energetyczną podczas planowania systemu wiąże się z uwzględnieniem rozsądnej redukcji liczby wariantów.
Jak właściwie powstaje dystrybutor polowy?
Na to pytanie odpowiemy w czwartym wpisie na blogu „Jak powstaje dystrybutor polowy: Spojrzenie za kulisy w Aurich”. Dlaczego miasto powiatowe Aurich? Aurich jest wprawdzie centrum regionu środkowej Fryzji Wschodniej, pięknym miastem położonym blisko morza, ale do tej pory nie było znane jako miejsce powstawania przełomowych rozwiązań technologicznych. Chcemy rozwiać to błędne przekonanie w naszym wpisie na blogu i zabrać Was w krótką podróż przez nowoczesną seryjną produkcję podzespołów elektronicznych, która dzięki elastycznej produkcji umożliwia również produkcję partii o małej wielkości. NORD DRIVESYSTEMS produkuje i opracowuje przetwornice częstotliwości w sercu Fryzji Wschodniej od 1984 roku. Niezależnie od tego, czy są one stosowane w Europie, Chinach czy w USA, miejscem powstania każdego elektronicznego komponentu NORD jest nasz zakład produkcyjny NORD w Aurich. Rozwiązania napędowe firmy NORD DRIVESYSTEMS wyróżniają się nie tylko innowacyjną techniką, wyjątkową jakością i niezawodnością, ale także dużą głębokością przetworzenia: Wszystkie decydujące o jakości komponenty produkujemy we własnych zakładach, włączając badania i rozwój.
Rozwój elektroniki napędowej w zakładzie Aurich rozpoczął się wraz z pojawieniem się pierwszych nowoczesnych turbin wiatrowych na początku lat 80-tych, ponieważ technologia przetwornic jest niezbędna do wytwarzania i dostarczania prądu z energii wiatrowej do sieci dystrybucyjnych. W ten sposób niemal bezpośrednio u źródła powstało centrum technologiczne, które jest kolebką przetwornic częstotliwości Engineered and Made in Germany i do dziś wyznacza standardy.