Zastosowanie silników prądu przemiennego w przemyśle
Silniki elektryczne można zasadniczo podzielić na silniki prądu stałego (silniki DC), (jednofazowe / AC) silniki prądu przemiennego i silniki trójfazowe. Różnica między silnikami prądu przemiennego i silnikami trójfazowymi polega na tym, że silniki trójfazowe są podłączone do trzech napięć przemiennych, które są przesunięte w fazie o 120° (prąd trójfazowy). Przesunięcie fazowe generuje pole wirujące w uzwojeniach silników, a tym samym ruch obrotowy. Natomiast silniki prądu przemiennego są zasilane z sieci jednofazowej. Ze względu na połączenie jednofazowe i w przeciwieństwie do silników trójfazowych pole wirujące w tych silnikach nie powstaje od zasilania.
Rodzaje silników prądu przemiennego (silniki AC)
W przeciwieństwie do silników trójfazowych do wytworzenia pola wirującego w silnikach prądu przemiennego, a tym samym do wprawienia wirnika w ruch, są potrzebne specjalne środki konstrukcyjne. Z biegiem czasu zostały opracowane różne rodzaje silników prądu przemiennego do wytwarzania pola wirującego. Należy do nich m.in.:
- Jednofazowy silnik asynchroniczny:
Specjalnym rodzajem silnika asynchronicznego jest jednofazowy silnik asynchroniczny. Podobnie jak wszystkie maszyny asynchroniczne również ten silnik posiada wirnik klatkowy. Główną wadą pierwszych silników tego typu był brak możliwości automatycznego uruchomienia. Dlatego na początku i w połowie XX wieku wirnik w urządzeniach rolniczym był wprawiany w ruch ręcznie lub przy użyciu innych środków pomocniczych. Obecnie jednofazowy silnik asynchroniczny jest zwykle wyposażony w uzwojenie pomocnicze i kondensator roboczy połączony szeregowo (silnik kondensatorowy). Wraz z równolegle połączonym uzwojeniem głównym wytwarzają one pole wirujące. Opcjonalnie oprócz kondensatora roboczego można podłączyć kondensator rozruchowy, aby zapewnić wysoki moment rozruchowy. Kondensator rozruchowy (jak sama nazwa wskazuje) jest wyłączany przez wyłącznik mechaniczny lub elektroniczny po uruchomieniu. Główne zalety jednofazowych silników asynchronicznych to cicha praca, brak konieczności konserwacji i wytrzymała, niedroga konstrukcja. - Jednofazowy silnik szeregowy:
Jednofazowy silnik szeregowy można zasilać zarówno prądem stałym, jak i przemiennym, dlatego często jest nazywany silnikiem uniwersalnym. Ruch obrotowy jest realizowany przez kolektor (komutator). Silnik jest bardzo często używany do napędu narzędzi (np. wiertarek) i urządzeń gospodarstwa domowego (odkurzaczy itd.), ponieważ zapewnia wysokie prędkości obrotowe i wysoki moment rozruchowy, a także zajmuje niewiele miejsca.
Silniki prądu przemiennego firmy NORD
Jak już wspomniano, silniki prądu przemiennego są bardzo często stosowane w maszynach i urządzeniach w gospodarstwach domowych i w branży rzemieślniczej. W przemyśle ten typ silnika występuje tylko w niektórych branżach, jak np. w budownictwie, przemyśle spożywczym i rolniczym lub w parkach rozrywki. Specjalnie dla dostawców z tych sektorów firma NORD Drivesystems dokonała gruntownej modernizacji istniejącego silnika prądu przemiennego. Podobnie jak poprzednio, nowy jednofazowy silnik asynchroniczny ma zakres mocy od 0,12 do 1,5 kW, ale teraz dzięki większej sprawności odpowiada klasie sprawności IE2 zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ekoprojektu 1781/2019. Silniki prądu przemiennego są wyposażone w kondensatory rozruchowe i robocze i są stosowane jako niedrogie rozwiązanie do prostych wymagań. Dotychczasowy przekaźnik mechaniczny w silnikach został zastąpiony przez nowy przekaźnik elektroniczny. Została również odświeżona konstrukcja. Kondensatory zostały umieszczone w skrzynce zaciskowej. W rezultacie silnik odpowiada stopniowi ochrony IP66 i jest chroniony przed wnikaniem pyłu i wody.
Chcesz dowiedzieć się więcej o silniku prądu przemiennego i jego zaletach dla Twojego zastosowania?