• Grupa NORD DRIVESYSTEMS

  • Nowy motoreduktor DuoDrive

    Rewolucyjna koncepcja przekładni zintegrowanej z silnikiem: dwoje stają się jednym.

    Więcej o DuoDrive
  • DuoDrive, Silnik IE5+ i NORDAC ON

    Innowacyjne, kompatybilne, przyszłościowe: nowości produktowe z zakresu mechanicznych i elektrycznych rozwiązań napędowych firmy NORD DRIVESYSTEMS.

    Więcej informacji...
  • Przetwornica częstotliwości NORDAC PRO

    • Zintegrowany wieloprotokołowy interfejs Ethernet
    • Interfejs multi-enkodera do obsługi wielu osi
    • Beznapięciowa parametryzacja przez port USB

    SK 500P
  • Silnik IE5+

    • Kolejny etap efektywności energetycznej: IE5 +
    • Kompaktowa i higieniczna konstrukcja
    • Stała wysoka sprawność w całym zakresie regulacji

    Większa energooszczędność
  • LogiDrive

    • Prosta instalacja w terenie dzięki wtykowym wszystkim przyłączom
    • Możliwość indywidualnej konfiguracji w zależności od zastosowania
    • Praca w sieci ze wszystkimi popularnymi systemami magistrali

    Redukcja wariantów

Grupa NORD DRIVESYSTEMS - innowacyjne rozwiązania napędowe

Jako dostawca innowacyjnych rozwiązań napędowych z doświadczeniem w ponad 100 branżach zapewniamy elastyczny serwis najwyższej jakości. NORD posiada 48 własnych oddziałów w 36 krajach i partnerów handlowych w ponad 50 krajach. Oferują lokalne zaopatrzenie, centra montażowe, wsparcie techniczne i obsługę klientów.

Aktualności NORD DRIVESYSTEMS

Napędy aluminiowe stają się „odporne” na działanie środków czyszczących

Dzięki NXD tupH® firmy NORD DRIVESYSTEMS użytkownicy aplikacji wymagających szczególnej higieny w przemyśle spożywczym i napojowym oraz w opakowaniach jednostkowych mogą skorzystać z zalet rozwiązań napędowych z aluminium. Bezpieczna dla żywności obróbka powierzchni zapewnia aluminium właściwości porównywalne ze stalą nierdzewną pod względem higieny i odporności na korozję.

Nowy system modułowy firmy NORD: Większa elastyczność projektowania systemów

Dzięki modułowemu systemowi spójnej, zdecentralizowanej elektroniki napędowej i wydajnych silników, NORD DRIVESYSTEMS zapewnia większą swobodę w projektowaniu systemów. Podstawą są przetwornice częstotliwości NORDAC LINK i NORDAC ON, które teraz oferują identyczne funkcje komunikacyjne i bezpieczeństwa. Dzięki temu są elastyczne w użyciu.

Silniki synchroniczne IE5+ firmy NORD z jeszcze większą mocą.

Dzięki generacji silników IE5+ firma NORD DRIVESYSTEMS oferuje wysokosprawne rozwiązania, które znacząco redukują zużycie energii i zasobów w przemyśle. Firma zwiększyła moc swoich silników synchronicznych z magnesami trwałymi do 11 kW.

Wirtualne uruchomienie napędów – z cyfrowymi bliźniakami firmy NORD.

W NORD DRIVESYSTEMS możliwe jest teraz zamówienie indywidualnie skonfigurowanych systemów napędowych w postaci modeli symulacyjnych. Pozwala to inżynierom na wczesną weryfikację, czy koncepcja napędu jest odpowiednia dla danego systemu, już na etapie planowania. Wirtualne uruchomienie znacznie skraca czas realizacji projektu.

Skonfiguruj sam

Wybierz grupę produktów i utwórz nową konfigurację napędową. Portal myNORD zapewnia praktyczne i szybkie wsparcie w codziennej pracy. Upraszcza to nasze wspólne procesy biznesowe.

Skonfiguruj teraz

NORD na świecie

Globalna sieć montażowa i serwisowa gwarantuje krótkie terminy dostaw, kompetentne doradztwo i szybki serwis na miejscu dla wszystkich klientów NORD. Dzięki ponad 60 zakładom montażowym i centrom serwisowym we wszystkich kluczowych krajach przemysłowych jesteśmy blisko naszych klientów i zapewniamy płynną współpracę na miejscu.

NORD na świecie

Serwis

Dzięki naszej globalnej sieci serwisowej gwarantujemy serwis na całym świecie. Skontaktuj sie bezpośrednio z naszymi specjalistami korzystając z formularza zgłoszenia serwisowego.

Formularz zgłoszenia serwisowego

Targi i imprezy

Poznaj nas i nasze produkty na żywo!

Serdecznie zapraszamy na wiele targów branżowych na całym świecie. Zapoznaj się z aktualnym kalendarzem targów i znajdź odpowiednie wydarzenie dla siebie. Czekamy na Ciebie!