Decentralizacja wyszczupla

<h3>Rozwiązania napędowe NORD redukują złożoność i koszty Twojego systemu pakowania</h3>

NORD sprawia, że ​​rozwiązania napędowe składające się z rozproszonych przetwornic częstotliwości i silników asynchronicznych stanowią realną alternatywę w zakresie pakowania końcowego. Masz więcej miejsca dzięki zmniejszeniu rozmiarów szaf sterowniczych. Mniej okablowania i błędów przy montażu dzięki prostej technologii plug-and-play. Większa dynamika dzięki wysokiej przeciążalności i sterowaniu bezczujnikowemu. Większa precyzja dzięki zintegrowanej funkcji pozycjonowania. Twoja korzyść: Wysoka wydajność przy niższych kosztach.

Dowiedz się więcej z wideo prezentacji

Technologia napędów NORD do pakowania końcowego:
Dostosowana do Twoich wymagań

Wiemy, że procesy pakowania wymagają dużej szybkości, dynamiki, elastyczności i efektywności kosztowej. W zakresie pakowania na końcu linii produkcyjnej nadal istnieje duży potencjał, który wykorzystują zdecentralizowane rozwiązania napędowe firmy NORD DRIVESYSTEMS:

  • Łatwa skalowalność i modułowość: twój system napędowy nie potrzebuje skomplikowanego okablowania, co pozwala na szybkie i łatwe dostosowanie go do nowych zadań.
  • Możliwość indywidualnej kontroli: dzięki naszemu oprogramowaniu do parametryzacji NORDCON otrzymasz cenne narzędzie do optymalnej parametryzacji i łatwej konserwacji wszystkich napędów.
  • Wszystko od jednego producenta: tworzymy odpowiednio zwymiarowane i zaprojektowane rozwiązanie napędowe na podstawie naszego modułowego zestawu produktów.
  • Brak przestojów: dzięki krótkim terminom dostaw, całodobowej obsłudze i dostępności na całym świecie możemy szybko i niezawodnie reagować na szczyty zapotrzebowania.

Więcej informacji znajdziesz w naszym dokumencie Biała księga „Technologia napędowa w pakowaniu końcowym“ .

Rozwiązania napędów zdecentralizowanych firmy NORD redukują złożoność pakowania na końcu linii produkcyjnej. W ten sposób zapewniamy, że systemy można projektować bardziej elastycznie i zgodnie z wymaganiami. Prosta integracja rozwiązania napędowego jest wielką zaletą i naszą odpowiedzią na kosztowną i skomplikowaną technologię serwo.

  • Lekkie, bezpieczne dla żywności i odporne na środki czyszczące aluminiowe opakowania jednostkowe – z NXD tupH

    Nasze zabezpieczenie powierzchni dla sektora spożywczego osiągnęło wyższy poziom: NXD tupH. Obudowy aluminiowe są poddawane rafinacji elektrolitycznej i wyposażone w uszczelnienie o wysokiej wydajności. Zostało to dodatkowo zoptymalizowane pod kątem stabilności, ochrony chemicznej i zrównoważonego rozwoju.

    <h3>Twoje korzyści →</h3>

  • Wysoki poziom higieny:

    Uszczelniacz nie łuszczy się i nie koroduje.

  • Szybkie czyszczenie:

    Gładką powierzchnię można higienicznie czyścić.

  • Wysoka wydajność:

    Aluminium dobrze przewodzi ciepło, co pozwala na uzyskanie większej gęstości mocy.

  • Ogólnoświatowa zgodność z przepisami dotyczącymi żywności:

    Powierzchnia NXD tupH spełnia wymogi UE i FDA.

  • Rozwiązanie zrównoważone:

    System NXD tupH nie zawiera PFAS ani chromianów.

  • Szybka dostępność:

    Nasze produkty NXD tupH są dostępne w magazynie w stanie gotowym do montażu.

  • <h3>Dowiedz się więcej o naszej ofercie wykańczania powierzchni elementów aluminiowych dla przemysłu spożywczego i napojowego..</h3>

    Więcej

Przygotowany do wszystkich zadań związanych z napędem procesu pakowania

3 przykłady

Higieniczne napędy przenośników w strefie mycia

Wysoce wydajny silnik synchroniczny z magnesami trwałymi IE5+ z przekładnią stożkową i zdecentralizowaną przetwornicą częstotliwości NORDACON PURE – powierzchnia wykończona powłoką NXD tupH.

  • bezpieczne dla żywności dzięki odpornej na korozję powierzchni NXD tupH
  • wysoka gęstość mocy dzięki niskiej temperaturze powierzchni obudowy aluminiowej
  • niskie emisje CO2e dzięki przekroczeniu najwyższej klasy efektywności energetycznej

Mocne napędy przenośników w pracy ciągłej

Solidny silnik asynchroniczny IE3 lub wysoce wydajny silnik synchroniczny z magnesami trwałymi IE5+ z przekładnią stożkowo-walcową NORBLOC.1 i zdecentralizowaną przetwornicą częstotliwości NORDAC ON SK300P.

  • wysoka stabilność procesu dzięki sprawdzonemu silnikowi asynchronicznemu
  • niskie koszty eksploatacji dzięki silnikowi o wysokiej sprawności
  • łatwa instalacja dzięki połączeniom wtykowym

Wysoka precyzja sterowania przy pozycjonowaniu

Solidny silnik asynchroniczny IE3 lub wysoce wydajny silnik synchroniczny z magnesami trwałymi IE5+ z wąską przekładnią płaską i zdecentralizowanym falownikiem NORDAC FLEX SK200E.

  • bardzo dokładne pozycjonowanie dzięki zintegrowanemu modułowi POSICON
  • efektywne wykorzystanie przestrzeni dzięki kompaktowym rozmiarom
  • łatwa instalacja dzięki połączeniom wtykowym

alt

Nasza obietnica dla Ciebie: Our Solution. Your Success.

Wspieramy Was w udanym projektowaniu aplikacji:

  • Wysoki poziom wiedzy branżowej – dzięki naszym ekspertom branżowym i specjalistycznej wiedzy z zakresu projektowania, obliczania i doboru napędów
  • Indywidualne doradztwo projektowe – od wstępnej koncepcji, poprzez towarzyszenie w fazie budowy, aż po uruchomienie
  • Kompleksowy zestaw produktów – z którego można tworzyć systemy napędowe dostosowane do indywidualnych potrzeb, spełniające najróżniejsze wymagania
  • Obsługa na całym świecie – nasza globalna sieć obejmuje ponad 80 krajów.

Skontaktuj się z ekspertami rozwiązań NORD