Nasze rozwiązania napędowe do zastosowań magazynowych
Nasze indywidualnie dopasowane do potrzeb rozwiązania napędowe do zastosowań magazynowych imponują użytkownikom niewielką masą i kompaktową przestrzenią montażową, maksymalną łatwością obsługi i możliwościami prostego okablowania.
Ponadto zoptymalizowaliśmy je pod kątem różnych wymagań: LogiDrive Basic jako wariant ekonomiczny oraz wysoko wydajny LogiDrive Advanced.
Niższe koszty: LogiDrive Basic
Silnik asynchroniczny IE3 plus zdecentralizowana przetwornica częstotliwości NORDAC ON w połączeniu z przekładnią z portfolio NORD tworzą razem rozwiązanie napędowe LogiDrive Basic. Komponenty są do siebie optymalnie dopasowane i spełniają wszystkie najważniejsze standardy zastosowań magazynowych.
- Duży zakres regulacji
- Przetwornica częstotliwości ze zintegrowanym wieloprotokołowym interfejsem Ethernet
- Niższe koszty inwestycji
Duża efektywność: LogiDrive Advanced
LogiDrive Advanced składa się z wysoce wydajnego silnika synchronicznego IE5+, zdecentralizowanej przetwornicy częstotliwości NORDAC ON+, która została specjalnie zaprojektowana pod kątem zoptymalizowanej regulacji, oraz przekładni z portfolio NORD. Rozwiązanie napędowe jest doskonale dopasowane do wymagań logistyki magazynowej. To rozwiązanie napędowe osiąga bardzo wysoką sprawność w szerokim zakresie prędkości obrotowej i obciążenia, umożliwiając tym samym redukcję wariantów.
- Wysoka oszczędność CO2
- Przetwornica częstotliwości ze zintegrowanym wieloprotokołowym interfejsem Ethernet
- Maksymalna efektywność energetyczna
Zobacz naszą kalkulację modelu
O ile wysoce wydajny silnik asynchroniczny IE5+ zmniejsza zużycie energii? O ile jest lżejszy i ile przestrzeni montażowej oszczędza? Przeprowadziliśmy szczegółowe obliczenia. Pobierz swój indywidualny wariant naszej kalkulacji modelu tutaj!
Pobierz kalkulację modelu
Automatyzacja techniki przenośników magazynowych
Po zainwestowaniu w światłowodową wycinarkę laserową do profili firma Retech Sp. z o.o., specjalizująca się w rozwiązaniach ze stali nierdzewnej dla branży hotelarskiej i gastronomicznej, stanęła przed wyzwaniem zapewnienia wystarczającej ilości materiału do obróbki. Do dostarczania materiału wykorzystano rozwiązania polskiego producenta automatycznych systemów magazynowania i transportu Baumalog Sp. z o.o.
Do automatyzacji kolumn magazynowych dostarczonych przez Baumalog stosowanych jest sześć motoreduktorów o mocy od 0,75 kW do 3 kW firmy NORD, które pracują bezpiecznie dzięki przetwornicy częstotliwości typu NORDAC PRO. Baumalog wykorzystuje już od wielu lat rozwiązania napędowe NORD w automatyzacji swoich magazynów. Zalety przetwornic częstotliwości i motoreduktorów NORD firma dostrzega między innymi w wysokiej efektywności, absolutnej niezawodności, cichej pracy, dużej różnorodności wariantów i prostym montażu.
Zobacz referencjeSkontaktuj się z naszymi ekspertami branżowymi
Wspólnie znajdziemy odpowiednie rozwiązanie napędowe spełniające wymogi logistyki magazynowej. Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami branżowymi i wspólnego poszukiwania idealnej konfiguracji spełniającej wymogi zadań napędowych!