Zarządzanie cyklem życia produktu

Planowanie. Rozwój. Modernizacja.

Aby umożliwić Państwu niezawodne planowanie instalacji w perspektywie długoterminowej, wszystkie generacje produktów oznaczamy statusem cyklu życia. Tutaj dowiedzą się Państwo, co oznaczają poszczególne fazy i jakie usługi są dostępne w każdym przypadku.

Cykl życia produktu w NORD DRIVESYSTEMS

W instalacjach przemysłowych, maszynach i liniach produkcyjnych kluczowe znaczenie mają długoterminowa dostępność i pewność planowania. Właśnie w tym miejscu pojawia się ustrukturyzowane zarządzanie cyklem życia produktu (PLM): zapewnia ono przejrzystość statusu produktu i stanowi podstawę niezawodnego planowania.

Dla producentów OEM, konstruktorów maszyn i operatorów jasno zdefiniowany cykl życia produktu oznacza przede wszystkim jedno: bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo przy projektowaniu nowych instalacji, podejmowaniu decyzji dotyczących modernizacji oraz unikaniu nieplanowanych przestojów. Jednocześnie PLM umożliwia wczesne rozważenie rozwiązań następczych, zanim produkty zostaną Produkt niedostępny z produkcji lub Produkt niedostępny z oferty.

NORD DRIVESYSTEMS stosuje w tym zakresie przejrzyste podejście. Celem jest zrozumiałe informowanie o rozwoju produktów i wycofywaniu ich z oferty oraz zapewnienie klientom w każdej chwili jasności co do aktualnego statusu produktu. Dlatego też oznaczamy nasze produkty jednoznacznie statusem cyklu życia Nowy produkt, Produkt seryjny, WYCOFYWANIE lub WYCOFANY – bezpośrednio na stronie danego produktu.

Tutaj znajdą Państwo wszystkie informacje dotyczące poszczególnych faz cyklu życia naszych produktów oraz dowiedzą się, jakiej dostępności, usług i opcji mogą Państwo oczekiwać w każdej fazie.

Fazy cyklu życia

Status produktu NOWOŚĆ SERIE WYCOFANIE FAZY WYCOFANE
Typowy czas trwania 1–2 lata do 15 lat 1–3 lata do 10 lat
Krótki opis Nowy produkt, wprowadzenie na rynek Produkt dostępny w serii Produkt jest wycofywany; przejście na rozwiązanie następcze Produkt został wycofany; nie jest już dostępny w regularnej sprzedaży
Dostępność Globalne wdrożenie obszerny Częściowe / ograniczone Już nie
Projektowanie i inżynieria napędów obszerny obszerny Częściowe / ograniczone Już nie
Wsparcie i serwis obszerny obszerny Częściowe / ograniczone Częściowe / ograniczone
Szkolenia obszerny obszerny Częściowe / ograniczone Już nie
MyNORD / zamówienia cyfrowe obszerny obszerny Częściowe / ograniczone Już nie

Więcej informacji na temat naszych usług można znaleźć tutaj:

Usługi cyfrowe i samoobsługa

Szybka odpowiedź na wszystkie pytania dotyczące naszych usług. Znajdź łatwo dokumentację i części zamienne do swojego zamówienia za pomocą identyfikatora produktu NORD. Skontaktuj się z naszym działem serwisu lub sprzedaży. Możesz też zalogować się do naszego portalu klienta myNORD, samodzielnie rozplanować, wybrać i zamówić produkty NORD.

Części zamienne i zarządzanie częściami zamiennymi

Szybka dostawa części zamiennych
Awarie i problemy techniczne są kosztowne i czasochłonne. Aby w przypadku wystąpienia problemu zapewnić optymalne wsparcie, jesteśmy do dyspozycji przez całą dobę i oferujemy serwis 24/7 dla części zamiennych, napędy zamienne i wsparcie techniczne. Nasi doświadczeni inżynierowie i technicy szybko i efektywnie rozwiązują problemy dotyczące maszyn i napędów.

Modernizacja i rozszerzenie

Najnowszy stan techniczny
Modernizacja napędu ma na celu aktualizację do nowszej technologii, zwiększenie efektywności, a tym samym zmniejszenie śladu CO₂. Skorzystaj z postępu technicznego i doprowadź swoją technikę napędową do najnowszego stanu! Firma NORD jest kompetentnym i doświadczonym partnerem, który wie, co jest ważne.

Często zadawane pytania dotyczące zarządzania cyklem życia produktu

Statusy produktu opisują cykl życia produktu – od wprowadzenia na rynek (Nowy produkt) przez fazę produkcji seryjnej (Produkt seryjny) aż po fazę wycofywania (Wycofany z oferty) i zaprzestania produkcji (Produkt niedostępny). W zależności od statusu różnią się dostępność, wsparcie techniczne i możliwości zamawiania.

Produkty o statusie „Nowy produkt” znajdują się w fazie wprowadzania na rynek. Oferują pełen zakres usług inżynieryjnych, wsparcia, szkoleń oraz zamówień cyfrowych.

Produkt o statusie „Produkt seryjny” jest regularnie dostępny w produkcji seryjnej. Oferuje długoterminową dostępność oraz nieograniczone wsparcie, usługi inżynieryjne, szkolenia i możliwości składania zamówień.

W fazie „Wycofany z oferty” produkt jest stopniowo wycofywany i zastępowany rozwiązaniem następczym. Dostępność, wsparcie techniczne, usługi inżynieryjne, szkolenia i zamówienia są możliwe tylko w ograniczonym zakresie.

Tak, zamówienia są zazwyczaj nadal możliwe, jednak z pewnymi ograniczeniami. Dostępność i terminy dostaw mogą się różnić w zależności od produktu.

Produkty o statusie „Produkt niedostępny” zostały usunięte z oferty i nie są już dostępne w regularnej sprzedaży. Zamówienia cyfrowe, wsparcie techniczne i szkolenia nie są już dostępne.

Wsparcie i serwis mogą być oferowane w ograniczonym zakresie przez określony czas, w zależności od produktu i ustaleń umownych.

Masz jeszcze pytania? Chętnie Ci doradzimy.

Potrzebujesz pomocy w określeniu statusu produktu lub w planowaniu migracji, modernizacji lub przeprojektowania? Nasi eksperci z firmy NORD służą pomocą we wszystkich kwestiach związanych z cyklem życia produktu i długoterminowym planowaniem instalacji.

Skontaktuj się z nami już teraz.