Cold Jet

Udane partnerstwo z duńskim producentem maszyn Cold Jet

alt

Technika napędowa NORD do produkcji suchego lodu

NORD DRIVESYSTEMS ściśle współpracuje ze swoimi klientami na całym świecie, aby wspólnie znaleźć odpowiednie rozwiązanie dla danego zadania. Przykładem może być duńska firma produkująca maszyny do czyszczenia suchym lodem i do jego produkcji. Firma Cold Jet poszukiwała rozwiązań napędowych, które można elastycznie dostosować do konkretnych wymagań – a także kompleksowej obsługi klienta wraz z doradztwem i wsparciem na miejscu. NORD jest odpowiednim partnerem dla firmy o globalnej pozycji.

Strumieniowe czyszczenie suchym lodem to innowacyjny proces stosowany w przemyśle i nie tylko, który wykorzystuje specjalne właściwości zestalonego dwutlenku węgla w celu przygotowania powierzchni – na przykład do usuwania klejów, powłok lub korozji, do czyszczenia narzędzi kompozytowych lub form oraz do odnawiania pojazdów lub renowacji budynków. Strumieniowe czyszczenie suchym lodem to zrównoważona technologia wykorzystywana w wielu branżach. Granulat lub mikrocząsteczki suchego lodu są kierowane strumieniowo z prędkością naddźwiękową, usuwając brud i zanieczyszczenia z podłoża. Suchy lód sublimuje ze stałego CO2 do stanu gazowego, gdy trafia na czyszczoną powierzchnię. Technologia ta jest szczególnie przyjazna dla środowiska, ponieważ podczas czyszczenia suchym lodem nie powstają żadne niebezpieczne odpady wtórne. Dzięki temu procesy produkcyjne są czystsze i bardziej wydajne.

Cold Jet: Pionier w technologii suchego lodu

Firma Cold Jet została założona w 1988 r. w Ohio (USA). Obecnie firma posiada 13 oddziałów na całym świecie, między innymi także w Danii. Od początku producent skupiał się na rozwoju ekologicznych rozwiązań. Na początku firma Cold Jet dążyła do zastąpienia chemicznych środków czyszczących w usuwaniu powłok samolotów. „Dzięki wykorzystaniu suchego lodu firma Cold Jet jest uznawana za pioniera nowoczesnych technologii czyszczenia i od tego czasu koncentruje się wyłącznie na rozwoju zaawansowanych rozwiązań w zakresie suchego lodu – od jego produkcji po zastosowanie”, mówi Andreas Laursen z firmy Cold Jet. „Obecnie produkujemy urządzenia, dzięki którym nasi klienci mogą mieć pewność, że nasze rozwiązania w zakresie suchego lodu działają. Tu, ważnym dostawcą jest NORD”. Strumieniowe czyszczenie suchym lodem znajduje zastosowanie w wielu różnych branżach przemysłowych: od lotnictwa i astronautyki po przemysł motoryzacyjny oraz produkcję żywności, napojów czy opakowań.

Firma Cold Jet pracuje nad możliwością wykorzystania dwutlenku węgla z recyklingu przez klientów komercyjnych i przemysłowych na całym świecie. Oprócz urządzeń do strumieniowego czyszczenia suchym lodem i maszyn do produkcji suchego lodu, firma oferuje również systemy odzyskiwania CO2 do wychwytywania nadmiaru gazu z produkcji suchego lodu i wykorzystania go do produkcji większej ilości granulatu. Podczas opracowywania i produkcji nowych maszyn i systemów, producent maszyn przywiązuje dużą wagę do jakości, niezawodności oraz elastyczności swoich dostawców i partnerów. Dlatego w 2021 roku duński producent maszyn zdecydował się przejść od jednego ze swoich dotychczasowych dostawców napędów do firmy NORD. Globalny dostawca systemów, oferujący rozwiązania dla ponad 100 branż, przekonał nas przede wszystkim swoim bogatym doświadczeniem i wiedzą. „Firma NORD dostosowuje swoje urządzenia do naszych potrzeb”, opowiada Leif, inżynier ds. rozwoju CO2 w Cold Jet.

Zdecentralizowana technika napędowa firmy NORD

Obecnie firma Cold Jet stosuje silniki asynchroniczne firmy NORD, z elektroniką napędową lub bez niej, w pompach hydraulicznych. Ponadto zdecentralizowane przetwornice częstotliwości NORDAC FLEX do 22 kW są wykorzystywane w sprężarkach chłodzących: Przetwornica częstotliwości NORDAC <i>FLEX</i> SK 200E przekonuje przede wszystkim elastycznością. Dzięki skalowalnym funkcjom można ją optymalnie dostosować do indywidualnych specyfikacji. Dzięki rozbudowanym cyfrowym i analogowym wejściom i wyjściom, a także modułowi Ethernet, oferuje wysoki poziom kompatybilności ze wszystkimi popularnymi sterownikami PLC.

Przetwornicę częstotliwości NORDAC ON firma Cold Jet wykorzystuje w technice transportu. Zdecentralizowane przetwornice częstotliwości NORDAC <i>ON/ON+</i> charakteryzują się kompaktową konstrukcją, pełną możliwością podłączenia i niezawodnością. Model NORDAC ON został opracowany do zastosowań z silnikami asynchronicznymi, a NORDAC ON+ do kombinacji z silnikami synchronicznymi IE5+. Przetwornice zostały zaprojektowane dla zakresu mocy od 0,37 kW do 3,7 kW. Funkcja plug-and-play pozwala na znaczne ograniczenie prac związanych z okablowaniem. Tym samym przetwornice stanowią łatwe w konserwacji oraz ekonomiczne rozwiązanie dla nowoczesnych środowisk produkcyjnych. Inne funkcje obejmują wbudowany sterownik PLC do obsługi funkcji PLC i funkcji związanych z napędem, a także zintegrowany interfejs Ethernet. PROFINET, EtherNet/IP i EtherCAT można ustawić za pomocą parametrów.

Przegląd korzyści dla klienta

„W zdecentralizowanej technice napędowej chodzi o wyeliminowanie niepotrzebnego hałasu z szafy sterowniczej poprzez umieszczenie elektroniki napędu blisko silnika”, wyjaśnia Nicolai, inżynier ds. rozwoju produktu w firmie Cold Jet. Zakłócenia elektromagnetyczne są minimalizowane dzięki niewielkiej odległości przetwornicy częstotliwości i silnika. Ponadto niepotrzebne są kable ekranowane, co jeszcze bardziej obniża koszty systemu. Dzięki zdecentralizowanej konstrukcji możliwe są także mniejsze szafy sterownicze bez konieczności dodatkowego chłodzenia.

„Kolejnym powodem, dla którego zdecydowaliśmy się na zdecentralizowaną technikę napędową NORD, jest modułowa budowa wszystkich naszych maszyn. Możemy przechowywać komponenty centralnie, a następnie montować je w jedną dużą instalację lub maszynę”, dodaje Nicolai. Ponadto monterzy w firmie Cold Jet korzystają z praktycznej technologii plug-and-play zdecentralizowanych systemów napędowych i wynikającego z tego krótkiego czasu instalacji. Zastosowanie wstępnie skonfigurowanych rozwiązań napędowych ma również pozytywny wpływ na ogólny bilans kosztów użytkownika. „Oprócz oszczędności miejsca i kosztów osiąganych dzięki zastosowaniu zdecentralizowanych jednostek napędowych, zapewnione jest również wysokie bezpieczeństwo planowania na przyszłość, ponieważ nasi klienci mogą w dowolnym momencie rozbudować swój system – i to bez konieczności przeprowadzania dużych przebudów”.

Rozwiązania napędowe zgodne z życzeniem klienta

Cold Jet wykorzystuje EtherCAT jako protokół komunikacyjny, dlatego producent maszyn chciał znaleźć partnera, który może zaoferować odpowiednie rozwiązanie napędowe i integrację PLC. Był to kolejny czynnik, który zdecydował o wyborze firmy NORD. Ponadto eksperci od napędów z północnych Niemiec są w stanie precyzyjnie dopasować swoje systemy napędowe do potrzeb swoich klientów. Wiele specyficznych dla klienta rozwiązań wtykowych opiera się na wymaganiach systemu PLC firmy Cold Jet. „NORD jest bardzo elastyczny, co nam się bardzo podoba”, mówi Nicolai. „Ponadto NORD zapewnia nam doskonałe wsparcie na miejscu i pomaga sprostać naszym wyzwaniom – NORD jest dla nas ważnym partnerem”.

NORDAC ON / ON+ SK 300P

Zoptymalizowana przez koncentrację

  • Zakres mocy: 0,37 - 3,7 kW
  • Klasa ochrony: IP55, IP66
  • Różnorodne zastosowanie: montaż na ścianie lub na silniku
  • Prosta integracja za pomocą wieloprotokołowego interfejsu Ethernet
  • Szybkie uruchomienie w Plug & Play

NORDAC FLEX - SK 200E - Przetwornica częstotliwości

Większa elastyczność, niższe koszty

  • Zakres mocy: 0,25 - 22 kW
  • Klasa ochrony: IP55, IP66
  • Montaż na ścianie lub na silniku
  • Maksymalna elastyczność dzięki modułowej budowie
  • High functionality for a wide range of applications

E3000 - Catalogue – NORDAC Electronic drive technology


E3000 - Catalogue – NORDAC Electronic drive technology
  • Pobierz Polski
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

Więcej informacji znajduje się tutaj:

Elektronika napędowa

Innowacyjną ofertę techniki napędowej NORD można skonfigurować pod kątem niemal każdego zastosowania. Jako ekspert w dziedzinie rozwiązań napędowych, firma NORD współpracuje ze swoimi klientami, aby dostarczać rozwiązania idealnie dopasowane do ich potrzeb.

NORDCON

Dzięki aplikacji NORDCON Windows i aplikacji NORDCON Mobile firma NORD oferuje odpowiednie narzędzie do uruchamiania i optymalizacji napędów. Obie aplikacje umożliwiają prosty dostęp do elektronicznych systemów napędowych, łatwe zarządzanie parametrami i kompleksową diagnostykę.

Pliki opisujące urządzenia

Implementacja opcji NORDAC w środowiskach automatyki jest niezwykle prosta dzięki odpowiednim plikom opisującym urządzenia (EDS, ESI, XML i GSD). Wszystkie ważne pliki są dostępne do bezpośredniego pobrania – dostosowane do systemów napędowych NORD DRIVESYSTEMS. Efektywna konfiguracja, skrócony czas instalacji i zwiększona wydajność za jednym kliknięciem.