Lenzing AG

Niezawodne napędy pomp do produkcji włókien zrównoważonych

Włókna na bazie celulozy są wszędzie, zarówno w dżinsach jaki i kurtkach outdoorowych. Lenzing AG to firma specjalizująca się w produkcji tych włókien, które są wykonane z surowca drzewnego. Specjalnie zaprojektowane pompy przędzalnicze odgrywają ważną rolę w produkcji tych włókien. Aby napędzać je niezawodnie i wydajnie, Lenzing AG polega na napędach specjalisty jakim jest NORD DRIVESYSTEMS.

  • Najwyższa efektywność energetyczna
  • Maksymalna niezawodność działania
  • Duża swoboda konserwacji

Profil Klienta

W ciągu 85 lat istnienia, austriacka firma Lenzing AG zyskała reputację światowego lidera rynku, technologii i zrównoważonego rozwoju w dziedzinie produkcji włókien. Produkowane w sposób zrównoważony, wysokiej jakości włókna marek Lenzing TENCEL™, VEOCEL™ itp. są surowcem do wielu zastosowań tekstylnych i włókninowych. Będąc pionierem ruchu ekologicznego, firma utworzyła już w 1975 roku swój pierwszy dział ochrony środowiska i rozpoczęła restrukturyzację produkcji w kierunku produkcji oszczędzającej zasoby.

Wymagania aplikacji

Włókna firmy Lenzing są wykorzystywane do różnych zastosowań w tekstyliach i włókninach, do produkcji odzieży ochronnej i roboczej oraz do szerokiego zakresu zastosowań przemysłowych. Proces produkcji włókien przekształca surowiec drzewny w płynną masę. Za pomocą specjalnie skonstruowanych pomp przędzalniczych materiał jest przeciskany przez drobne dysze w celu utworzenia nici. Dokładna procedura jest tajemnicą handlową pilnie strzeżoną przez Lenzing.

Ponieważ nitki te są nieograniczone i powinny mieć stałą wytrzymałość, oczywiste jest, że napędy pomp muszą zapewniać niezawodną, ​​stałą wydajność. Inne wymagania Lenzing AG dotyczące napędów pomp to stała prędkość obrotowa bez sprzężenia zwrotnego enkodera, odporność na temperaturę do 60°C, duża bezobsługowość i – co jest szczególnie ważne dla firmy zaangażowanej ekologicznie – wyjątkowa efektywność energetyczna.

Projekt w skrócie

W celu zapewnienia precyzyjnej pracy swoich pomp przędzalniczych producent włókien Lenzing polega na silnikach synchronicznych IE5+ w wersji o gładkiej powierzchni i bez wentylatora. Są one połączone z dwustopniowymi przekładniami walcowymi prostymi NORDBLOC.1®.

  • Sprawność do 95 procent
  • Odporność na temperaturę do 60°C
  • Stała prędkość bez sprzężenia zwrotnego enkodera
  • Odporność na chemikalia

Zastosowane rozwiązanie

Wspólnie z firmą Lenzing specjaliści NORD opracowali rozwiązanie napędowe składające się z silników synchronicznych IE5+ i idealnie dopasowanych dwustopniowych przekładni walcowych prostych NORDBLOC.1®. Silniki IE5+ zapewniają stały moment obrotowy w bardzo szerokim zakresie prędkości, dzięki czemu osiągają sprawność do 95 procent, przewyższającą najwyższą zdefiniowaną klasę sprawności IE5.

Silniki IE5+ firmy NORD oferują wyjątkowo wysoką niezawodność działania. Silniki z zaprojektowano z wewnętrznymi magnesem trwałym (IPM), wbudowanymi w wirnik, co znacznie zwiększa niezawodność i bezpieczeństwo. Co więcej, magnesy trwałe w IPM są lepiej chronione przed szczytami prądu, które mogą wystąpić przy dużych prądach, generując przeciwne pole. Silnik IE5+ w wersji gładkiej i bez wentylatora wytrzymuje także temperatury do 60°C i jest także odporny na chemikalia stosowane podczas produkcji.

Wtyczka silnika została specjalnie zaprojektowana dla Lenzing. W indywidualnym rozwiązaniu klienta kabel przyłączeniowy nie jest doprowadzany do listwy zaciskowej silnika za pomocą złącza śrubowego PG, ale jest podłączony bezpośrednio do skrzynki zaciskowej. W przypadku wymiany pozwala to na szybkie podłączenie i odłączenie elektryczne silnika. Potencjalne przestoje zostaną skrócone, co jest ważnym czynnikiem dla klienta.

Motoreduktor walcowy NORDBLOC.1

Przekładnia walcowa inline w gładkiej obudowie

  • Moce: 0,12 kW - 37 kW
  • Moment obrotowy: 30 Nm - 3300 Nm
  • Łatwo zmywalna konstrukcja ułatwiająca utrzymanie higieny, opcjonalnie z wykończeniem powierzchni NXD tupH
  • Low weight thanks to aluminum housing
  • Low noise levels thanks to quietrunning

Silniki synchroniczne IE5+ (TENV)

Wysokosprawny silnik synchroniczny bez ożebrowania

  • 0.35 kW - 2.2 kW
  • IP69K (opcjonalnie)
  • Globalne zatwierdzenia i aprobaty
  • Kompaktowa i higieniczna konstrukcja, dostępna z powłoką NXD tupH® zapewniającą bezpieczną dla żywności ochronę powierzchni
  • Stała wysoka sprawność w całym zakresie regulacji

Silniki synchroniczne IE5+ (TEFC)

Efektywne i kompaktowe

  • 0.5 kW - 11.00 kW
  • Globalne certyfikaty i deklaracje
  • Kompaktowa konstrukcja
  • Stała wysoka sprawność w całym zakresie regulacji

S3400 - Ochrona powierzchni dla rozwiązań napędowych NORD


S3400 - Ochrona powierzchni dla rozwiązań napędowych NORD
  • Pobierz Polski
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

M5000 - Katalog – Silniki synchroniczne IE5+


M5000 - Katalog – Silniki synchroniczne IE5+
  • Pobierz Polski
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

S9011 - NORD ECO


S9011 - NORD ECO
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

Więcej informacji znajdziesz tutaj: