TECHMI

Niezawodna technologia napędowa dla górnictwa odkrywkowego w Macedonii Północnej

NORD DRIVESYSTEMS z powodzeniem dostarczył technologię napędową dla TECHMI – specjalisty w zakresie rozwiązań przenośnikowych do transportu masowego – w trudnym projekcie górnictwa odkrywkowego w Macedonii Północnej. To partnerstwo jest kolejnym przykładem wysokiego poziomu wiedzy fachowej w branży i wiedzy technicznej, jaką NORD DRIVESYSTEMS oferuje w zakresie technologii napędowej dla złożonych zastosowań przemysłowych.

alt

Wymagania projektu

W ramach tego projektu wdrożono system przenośnikowy składający się z trzech długich taśm w ekstremalnym środowisku, w którym są one narażone na temperatury od -25 °C do +40 °C. System musi zapewnić stałą wydajność transportu 1100 ton skał na godzinę, pokonując jednocześnie duże różnice wysokości i złożone zakręty. Każdy z trzech przenośników taśmowych został wyposażony w rozwiązania napędowe o różnej mocy 250 kW, 500 kW lub 1200 kW.

Decyzja TECHMI o współpracy z NORD DRIVESYSTEMS w tym projekcie opierała się na wysokich kompetencjach w branży masowego transportu i udanej realizacji porównywalnych projektów. Bliska współpraca obu firm pozwala sprostać wyzwaniom w projekcie i wdrożyć innowacyjne rozwiązania techniczne.

Rozwiązania aplikacyjne

Wieloletnie doświadczenie NORD DRIVESYSTEMS w technologii napędowej i ścisła współpraca z TECHMI pozwoliły na opracowanie rozwiązania szytego na miarę, które spełnia szczególne wymagania tego wymagającego projektu.

Rozwiązania napędowe opracowane i dostarczone przez NORD DRIVESYSTEMS są nie tylko niezwykle odporne na trudne warunki środowiskowe, ale także zapewniają długoterminową i płynną pracę systemu. Ta wydajność i niezawodność zapewniają, że taśmy przenośnikowe będą działać przez wiele lat, maksymalizując wydajność kopalni odkrywkowej.

A6055 - Bulk industry


A6055 - Bulk industry
  • Pobierz Polski
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

AS0304 - Drive solutions for belt conveyors in the bulk materials industry


AS0304 - Drive solutions for belt conveyors in the bulk materials industry
  • Pobierz Polski
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

Reduktory walcowo-stożkowe MAXXDRIVE® XC

Reduktory przemysłowe

  • 3- i 4-stopniowy
  • Jednoczęściowy, precyzyjnie wykonany korpus o wysokiej wytrzymałości
  • Modułowa i elastyczna konstrukcja zapewniająca optymalne dostosowanie do konkretnej aplikacji
  • Niski poziom hałasu

Reduktory walcowo-stożkowe MAXXDRIVE XT

Reduktory przemysłowe

  • 2-stopniowy
  • Jednoczęściowy, precyzyjnie wykonany korpus o wysokiej wytrzymałości
  • Zoptymalizowana geometria korpusu i cyrkulacja powietrza zapewniające najwyższe termiczne moce graniczne z wentylatorem osiowym
  • Niski poziom hałasu

Ukierunkowanie na wymagania klientów

NORD DRIVESYSTEMS ma wieloletnie doświadczenie w przemyśle spożywczym. Znamy wymagania klientów i chętnie udzielamy indywidualnej porady. Projektowanie napędów, ochrona przed korozją, automatyzacja i cyfryzacja - w każdym z tych tematów jesteśmy do dyspozycji naszych klientów.

Wspólnie znajdziemy odpowiednie rozwiązanie w oparciu o rozbudowany system modułowy napędów NORD. Grupa NORD jest reprezentowana w 36 krajach przez własne spółki i jest lokalnym partnerem dla klientów.

Skontaktuj się z nami już teraz