NORD DRIVE MONITOR

Unikanie nieplanowanych przestojów dzięki inteligentnemu monitoringowi stanu

NORD DRIVE MONITOR umożliwia użytkownikom bezpieczne monitorowanie danych eksploatacyjnych rozwiązań napędowych firmy NORD.

Nasze rozwiązanie IIoT w sposób ciągły udostępnia do dalszego przetwarzania dynamicznie obliczane i rejestrowane przez czujniki wartości robocze elektronicznych systemów napędowych. Dane te umożliwiają analizę aktualnego stanu instalacji lub maszyny, wczesne wykrywanie anomalii lub zużycia, a tym samym prognozowanie i planowanie działań konserwacyjnych.

Celem jest zapobieganie awariom i przedłużenie żywotności instalacji lub maszyny, a także optymalizacja wykorzystania zasobów i procesu produkcyjnego.

Płynna integracja z istniejącą infrastrukturą IT

Modułowa i skalowalna architektura rozwiązania IIoT firmy NORD wykorzystuje do realizacji poszczególnych modułów standardowe technologie rynkowe, takie jak MQTT i TimescaleDB do integracji i przetwarzania danych, a także Grafana do wizualizacji wartości roboczych na pulpicie nawigacyjnym.

Rozwiązanie to zapewnia zatem standardowe interfejsy, które umożliwiają łatwą integrację z rozwiązaniem dostosowanym do konkretnych potrzeb klienta, tworząc jednocześnie solidną platformę do gromadzenia, przechowywania i analizy danych. Dzięki swojej modułowości można je dopasować do wielkości instalacji. Ponadto rozwiązanie IIoT może być wdrażane w dowolnej infrastrukturze IT, ponieważ jest udostępniane w kontenerach Docker.


" >

Wydajna konserwacja dzięki nowoczesnej technologii IIoT

NORD DRIVE MONITOR oferuje liczne praktyczne korzyści, wykraczające poza zwykłe monitoring stanu. Dzięki celowemu wykorzystaniu nowoczesnych technologii IIoT nie tylko zapewniają Państwo przejrzystość, ale także trwale zwiększają wydajność i dostępność swoich instalacji. Więcej informacji na temat monitoringu stanu i konserwacji predykcyjnej można znaleźć tutaj.

Przegląd korzyści:

  • Wydłużona żywotność dzięki wczesnemu wykrywaniu zużycia
  • Minimalizacja nieplanowanych przestojów dzięki monitorowaniu w czasie rzeczywistym opartemu na IIoT
  • Solidna podstawa do podejmowania decyzji dzięki przejrzystym danym eksploatacyjnym
  • Zoptymalizowane wykorzystanie zasobów i możliwe do zaplanowania cykle konserwacyjne
  • Wysoka elastyczność i skalowalność dla instalacji o różnej wielkości
  • Płynna integracja z istniejącą infrastrukturą IT dzięki standardowym interfejsom IIoT

NORDCON – pakiet oprogramowania zapewniający pełną kontrolę nad napędami

Dzięki aplikacji NORDCON na system Windows i urządzenia mobilne masz swoje systemy napędowe zawsze pod kontrolą – niezależnie od tego, czy chodzi o pojedynczą oś, czy złożone rozwiązanie wieloosiowe. Oprogramowanie umożliwia intuicyjną parametryzację, wydajne programowanie zgodnie z normą IEC 61131-3 (w tym ST i IL) oraz szybką diagnostykę za pomocą przejrzystego pulpitu nawigacyjnego.

Dzięki funkcjom takim jak tunelowanie Ethernet, oscyloskop oraz szybki dostęp do istotnych parametrów możesz w pełni wykorzystać wydajność napędów NORD – w prosty, przejrzysty i wydajny sposób.

Dowiedz się więcej

Inteligentny monitoring, zapobieganie awariom

Odkryj, w jaki sposób NORD DRIVE MONITOR, jako rozwiązanie IIoT, niezawodnie monitoruje systemy napędowe, pozwala na prognozowanie konserwacji i zwiększa wydajność Twoich instalacji.

Wszystkie szczegóły i zalety znajdziesz w naszej ulotce.

Pobierz teraz bezpłatnie

Porozmawiaj z naszymi ekspertami

Dzięki NORD DRIVE MONITOR oferujemy Państwu wydajne rozwiązanie IIoT do inteligentnego monitoringu stanu i konserwacji predykcyjnej. Chętnie doradzimy Państwu osobiście w zakresie optymalnej integracji z Państwa aplikacjami i infrastrukturą. Prosimy o kontakt.

Monitorowanie warunków

Graphic of a drive system with marked sensor points for condition monitoring and PLC electronics.

Firma NORD wspiera ciągłe monitorowanie stanu swoich rozwiązań napędowych za pomocą szerokiej gamy czujników, architektur oprogramowania i interfejsów. Umożliwia to nie tylko trwałe gromadzenie i przetwarzanie danych, ale także konserwację predykcyjną, zwiększając w ten sposób efektywność i dostępność techniki napędowej.

Konserwacja

Regularna konserwacja wydłuża żywotność wysokiej jakości napędów NORD. Kompetentne wsparcie naszych doświadczonych ekspertów w dziedzinie napędów pomoże Ci zwiększyć dostępność systemu, skrócić przestoje i utrzymać koszty zgodnie z planem. Oferujemy różne usługi – od modułowego pakietu usług NORD Smart Check aż po remont generalny.

Modernizacja i rozszerzenie

Najnowszy stan techniczny
Modernizacja napędu ma na celu aktualizację do nowszej technologii, zwiększenie efektywności, a tym samym zmniejszenie śladu CO₂. Skorzystaj z postępu technicznego i doprowadź swoją technikę napędową do najnowszego stanu! Firma NORD jest kompetentnym i doświadczonym partnerem, który wie, co jest ważne.