Wiadomości –

EcoVadis: Złota nagroda dla NORD

Getriebebau NORD GmbH & Co. KG w Bargteheide została nagrodzona złotym medalem EcoVadis . Producent napędów, zdobywając 78/100 punktów, w 2025 roku znajduje się w gronie 4% najlepszych firm ocenianych na całym świecie, podnosząc swój wynik o 10 punktów w porównaniu z rokiem ubiegłym.

NORD Ecovadis Gold Award

Bargteheide, 2025-07-11

NORD uzyskał 85/100 punktów w kategorii „Środowisko”, uzyskując tym samym najwyższą ocenę indywidualną. Oceniane środki obejmują wykorzystanie energii odnawialnej i odzysk ciepła odpadowego, energooszczędną produkcję, a także szczegółowe raporty dotyczące emisji CO₂e według Zakresu 1–3.

Etyka jako podstawa

W kategorii „Etyka” NORD zaimponował obszernymi wytycznymi i konkretnymi działaniami, takimi jak szkolenia z zakresu zapobiegania korupcji, przejrzyste procedury ochrony danych oraz ugruntowane systemy zgłaszania nieprawidłowości. Jasny zestaw wartości pomaga nam w działaniach biznesowych i buduje zaufanie wśród pracowników, partnerów i klientów.

Pracownicy i prawa człowieka

Promowanie przez NORD uczciwych warunków pracy również pozytywnie wpłynęło na ocenę końcową. Przestrzeganie układu zbiorowego pracy lub elastycznych modeli czasu pracy jest częścią naszej prężnie rozwijającej się kultury biznesowej. Szczególny nacisk kładziemy na takie tematy jak zdrowie, bezpieczeństwo i równość, na przykład poprzez szkolenia.

Odpowiedzialność w łańcuchu dostaw

Dzięki jasnym wytycznym dotyczącym zrównoważonych zakupów, ocenom ryzyka, audytom i szkoleniom, NORD integruje również dostawców w swojej koncepcji zrównoważonego rozwoju, aby stworzyć społecznie i ekologicznie odpowiedzialny łańcuch dostaw oparty na partnerstwie.

„Złota nagroda EcoVadis to imponujące potwierdzenie naszego kompleksowego zarządzania zrównoważonym rozwojem” – podkreśla Jörg Niermann, Dyrektor ds. Marketingu. „Zamiast jednak spocząć na laurach, będziemy konsekwentnie kontynuować naszą drogę odpowiedzialnego zarządzania biznesem”.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu zrównoważonym rozwojem w NORD !