Wiadomości –

Reduktory ślimakowe UNICASE – większy moment obrotowy przy tym samym rozmiarze

Eksperci ds. napędów z NORD DRIVESYSTEMS zwiększyli momenty obrotowe swoich reduktorów ślimakowych UNICASE, eliminując w ten sposób konieczność zmiany rozmiaru na następny w zależności od zastosowania.

NORD worm gear

Bargteheide, 2025-07-04

NORD z powodzeniem zwiększył wydajność swoich przekładni ślimakowych UNICASE o 10 do 15 procent bez zmiany wymiarów zewnętrznych (przyłączeniowych) lub ogólnego wyglądu. Aby zaoszczędzić miejsce na instalację, można teraz wybierać mniejsze rozmiary w zależności od zastosowania. „Dzięki wyższym momentom obrotowym naszych przekładni ślimakowych UNICASE, wraz ze wzrostem wydajności, mogliśmy wygenerować ogromną wartość dodaną bez żadnych dodatkowych kosztów dla naszych klientów”, podkreśla Jörg Niermann, szef marketingu. „Zawdzięczamy to rozległej wiedzy technicznej, a także wieloletniemu doświadczeniu naszego kompetentnego zespołu ds. rozwoju”.

Dzieło umiejętności inżynieryjnych

Aby osiągnąć wyższe zakresy mocy, NORD wprowadził nowe wały ślimakowe z większymi gniazdami łożyskowymi, a także dodatkowe wzmocnienie samego koła ślimakowego. Obecna seria przekładni ślimakowych UNICASE oferuje teraz zakres mocy od 0,12 kW do 15 kW i momenty obrotowe od 90 Nm do 3000 Nm. Inne zalety produktu obejmują płynną i cichą pracę, wysoką przeciążalność i solidną konstrukcję. Wysokie obciążenia osiowe i promieniowe zapewniają wysoką niezawodność operacyjną i systemową oraz długą żywotność.

Przekładnie ślimakowe UNICASE w obudowach żeliwnych są dostępne w wersjach dostosowanych do konkretnych zastosowań jako przekładnie z wałem drążonym i pełnym oraz do montażu na wale, kołnierzu lub łapach. Silniki elektryczne NORD mogą być dodane jako zintegrowane rozwiązanie. Możliwy jest również montaż silnika za pomocą adaptera IEC/NEMA.

Dowiedz się więcej o reduktorach walcowo-ślimakowych UNICASE od NORD tutaj !