Wiadomości –

Falowniki Nord: Inteligentny wybór dla dynamicznego sterowania.

Produkty do elektronicznego sterowania firmy NORD DRIVESYSTEMS cechują się energooszczędnością, wydajnością operacyjną i wysoką precyzją.

NORDAC ON VFD on a UNICASE SI gear unit with an IE3 motor and NORDAC ON+ VFD on a helical bevel gear unit with an IE5+ motor.

WAUNAKEE, Wis., 2025-12-02

Od lat 80. XX wieku elektronika napędowa stanowi integralną część modułowych produktów oferowanych przez globalnego dostawcę rozwiązań NORD DRIVESYSTEMS. Wprowadzenie elektroniki sterującej, w połączeniu ze sprawdzonymi przekładniami i silnikami elektrycznymi, pozwoliło firmie NORD oferować kompletne systemy napędowe z jednego źródła, zapewniając klientom zwiększoną niezawodność, wydajność, niższe koszty konserwacji i niższe koszty. Obecnie portfolio elektroniki napędowej NORD rozrosło się do szerokiej gamy produktów o wszechstronnym zastosowaniu, umożliwiającym dopasowanie do niemal każdego zastosowania.

Podczas wyboru, konfiguracji i projektowania systemu napędowego, NORD bierze pod uwagę nie tylko ruch. Koncentruje się również na zużyciu energii, zwiększonej niezawodności operacyjnej, obniżeniu całkowitego kosztu posiadania (TCO) oraz optymalizacji pod kątem konkretnych zastosowań. Modułowe rozwiązania napędowe NORD można precyzyjnie skonfigurować do indywidualnych zastosowań i wymagań klienta, oferując ponad 20 000 000 standardowych konfiguracji. Ten zakres usług i funkcji odzwierciedla zróżnicowane potrzeby ponad 100 branż obsługiwanych przez firmę.

Przetwornice częstotliwości NORDAC: Kompatybilne i wielofunkcyjne

Przemienniki częstotliwości i rozruszniki silników NORDAC charakteryzują się wysoką kompatybilnością z całą gamą motoreduktorów NORD, skalowalną funkcjonalnością, łatwością instalacji i precyzyjną regulacją. Zintegrowany sterownik PLC umożliwia klientom projektowanie modułowych i autonomicznych systemów produkcyjnych, a narzędzia NORDCON upraszczają cały proces instalacji i umożliwiają szybką regulację oraz optymalizację działania. Dostępne są zarówno scentralizowane rozwiązania do montażu w szafie sterowniczej, jak i wersje zdecentralizowane do zastosowania w konkretnych aplikacjach, umożliwiające połączenie z silnikami asynchronicznymi lub synchronicznymi.

Falowniki NORDAC PRO to scentralizowane rozwiązanie do montażu w szafie sterowniczej o skalowalnej funkcjonalności dzięki 6 rozmiarom obudowy, zintegrowanemu wieloprotokołowemu interfejsowi Ethernet oraz interfejsowi multienkoderowemu do sterowania wieloosiowego. Do najważniejszych cech całej serii produktów należą bezczujnikowe sterowanie wektorem prądu, które zapewnia stałą prędkość, nawet przy zmiennych obciążeniach i ekstremalnie wysokich momentach obrotowych podczas rozruchu, 200% rezerwa przeciążenia dla większego bezpieczeństwa w zastosowaniach dźwigowych oraz zintegrowany przerywacz hamulca do pracy w 4 kwadrantach. Dzięki kompaktowej i „książkowej” konstrukcji idealnie nadają się do oszczędzającej miejsce instalacji w szafach sterowniczych.

Przetwornice częstotliwości i rozruszniki silnika NORDAC LINK idealnie nadają się do montażu w pobliżu silnika i oferują elastyczną konfigurację, umożliwiającą dostosowanie do szerokiej gamy zastosowań, z pełną funkcjonalnością Plug-and-Play, co ułatwia instalację. Dzięki zintegrowanemu wyłącznikowi serwisowemu i lokalnym opcjom sterowania ręcznego, uruchomienie i serwisowanie są szybkie i proste. NORDAC LINK zawiera szereg funkcji bezpieczeństwa funkcjonalnego, zapewniających ochronę wszystkich systemów, operatorów i produktów podczas pracy.

Przetwornice częstotliwości NORDAC FLEX to najbardziej elastyczne napędy elektryczne NORD, charakteryzujące się modułową konstrukcją i szeroką gamą skalowalnych funkcji do montażu na silniku lub na ścianie. Opcjonalne, zintegrowane moduły, takie jak interfejsy do podłączenia magistrali polowej, opcje sterowania i bezpieczeństwo funkcjonalne, dodatkowo zwiększają możliwości. Szeroki wybór funkcji i bogata oferta akcesoriów umożliwiają konfigurację wersji dostosowanych do konkretnych zastosowań, dokładnie do wymagań systemu.

Przemienniki częstotliwości NORDAC ON/ON+ to zdecentralizowane rozwiązanie zoptymalizowane pod kątem typowych wymagań technologii przenośników poziomych. NORDAC ON jest przeznaczony do silników asynchronicznych, natomiast NORDAC ON+ do silników synchronicznych i uzupełnia ofertę silników o wysokiej sprawności NORD generacji IE5+. Standardowe zintegrowane funkcje obejmują czujniki obsługiwane za pomocą wejść cyfrowych, zarządzanie hamulcem zapewniające bezobsługowe uruchamianie hamulca oraz tryb pozycjonowania POSICON. Dodatkowo, kompaktowa konstrukcja i pełna funkcjonalność typu plug-in stanowią ekonomiczne rozwiązanie dla środowisk IIoT.

Zapowiedziano dalsze udoskonalenia

NORD nieprzerwanie pracuje nad udoskonalaniem i rozszerzaniem swojej oferty produktów. Opracowywane są nowe wersje NORDAC ON/ON+, które oprócz obecnie dostępnych funkcji STO i SS1 będą zawierać funkcje bezpieczeństwa, takie jak SLS, SMS i SSM. Dzięki interfejsom PROFIsafe i FSoE możliwa będzie integracja z istniejącymi środowiskami Ethernet i praca jako samodzielne rozwiązanie. NORDAC ON PURE będzie wkrótce dostępny, zapewniając dodatkową ochronę w środowiskach z żrącymi środkami czyszczącymi. Wyposażony jest w najnowocześniejszy, bezpieczny dla żywności system konwersji powierzchni NXD tupH, gładką, zaokrągloną obudowę oraz zredukowaną liczbę złączy wejściowych/wyjściowych. Dzięki temu produktowi NORD będzie mógł dostarczać kompletne systemy napędowe wykonane w całości z aluminium, charakteryzujące się wysoką odpornością na korozję porównywalną ze stalą nierdzewną.

Dowiedz się więcej o technologii napędów elektronicznych NORDAC, odwiedzając stronę www.nord.com.