Wiadomości –

NORDAC FUSION: Wydajny napęd składający się z silnika i falownika

Wprowadzając na rynek NORDAC FUSION, firma NORD DRIVESYSTEMS prezentuje wydajny system napędowy, który łączy silnik i przetwornicę częstotliwości w kompaktowe urządzenie.

Bargteheide, 2026-06-17

NORDAC FUSION to rozwiązanie dla każdego, kto szuka maksymalnej mocy napędowej w bardzo małej przestrzeni – proste, szybkie i wydajne. Dzięki optymalnej regulacji elektrycznej i mechanicznej silnika i falownika, NORDAC FUSION osiąga wysoką gęstość mocy. Eliminuje to konieczność czasochłonnej parametryzacji i doboru komponentów. Użytkownicy korzystają z kompaktowego systemu, który jest gotowy do użycia natychmiast po podłączeniu. Zdecentralizowana konstrukcja NORDAC FUSION umożliwia ponadto bezpośredni montaż na odpowiednim urządzeniu – eliminując potrzebę stosowania scentralizowanych szaf sterowniczych i znacznie redukując nakład pracy na okablowanie.

NORDAC FUSION – Różne kombinacje

NORDAC FUSION łączy silniki asynchroniczne (IE3) lub silniki synchroniczne z magnesami trwałymi (IE5+) ze zdecentralizowanym falownikiem NORDAC ON . Zoptymalizowane kombinacje silnika i falownika obejmują zakres mocy od 0,31 do 3,7 kW. Charakteryzują się one spójnymi właściwościami bezpieczeństwa i komunikacji, nadają się do stosowania na całym świecie i idealnie pasują do przekładni z modułowej gamy produktów producenta.

Zaawansowane funkcje komunikacji i bezpieczeństwa

Zdecentralizowane przetwornice częstotliwości charakteryzują się kompaktową konstrukcją, pełną możliwością podłączania i wysoką niezawodnością. Do ich szczególnych cech należy zintegrowany sterownik PLC i wieloprotokołowy interfejs Ethernet. PROFINET, EtherNet/IP i EtherCAT można łatwo skonfigurować za pomocą parametrów. Zintegrowane funkcje bezpieczeństwa, takie jak STO i SS1, a także funkcje monitorowania ruchu, takie jak SLS, SMS lub SSM, umożliwiają bezpieczną obsługę niemal wszystkich sekwencji ruchu w zautomatyzowanej produkcji. Bezpieczne wejścia i wyjścia cyfrowe można wykorzystać do integracji peryferyjnych komponentów lub funkcji zabezpieczających przed awariami.

Sterowanie bezenkoderowe w zastosowaniach dynamicznych

Kolejną zaletą jest sterowanie bezenkoderowe NORDAC FUSION za pomocą wysoce wydajnych silników synchronicznych IE5+ (PMSM) tego producenta. Dzięki metodzie pomiaru CFC w pętli otwartej, położenie i prędkość wirnika silnika mogą być rejestrowane bez dodatkowych czujników. Dzięki temu NORD oferuje solidne, zoptymalizowane i ekonomiczne rozwiązanie napędowe, odpowiednie również do zastosowań dynamicznych.

Wysokosprawna technologia silników IE5+

Wysokosprawne silniki synchroniczne z magnesami trwałymi (PMSM) IE5+ firmy NORD charakteryzują się stałą, wysoką sprawnością, sięgającą 95% w szerokim zakresie momentu obrotowego. W zakresie częściowego obciążenia i prędkości obrotowych osiągają one optymalną wydajność energetyczną i pozwalają na redukcję wariantów, co przekłada się na bardziej usprawnione procesy produkcyjne, logistyczne, magazynowe i serwisowe.

Idealny do wymagających środowisk

Rozwiązanie napędowe NORDAC FUSION może być stosowane w temperaturach do -30°C. Połączenie silników synchronicznych IE5+ i NORDAC ON PURE z NXD tupH® nadaje się na przykład do zastosowań wymagających mycia w przemyśle spożywczym. Wbudowany Ethernet, kable hybrydowe i technologia łączenia daisy-chain umożliwiają wydajne i higieniczne topologie, które są łatwiejsze w czyszczeniu niż konwencjonalne, zdecentralizowane okablowanie.

Dowiedz się więcej o NORDAC FUSION firmy NORD!