Napędy w logistyce lotniskowej – wymagania i rozwiązania

Współczesne lotniska należą do najbardziej złożonych obiektów infrastrukturalnych. Każdego dnia tysiące pasażerów, ton bagażu oraz setki operacji naziemnych wymagają precyzyjnej koordynacji i niezawodnego działania systemów technicznych. Kluczową rolę odgrywają tutaj napędy w logistyce lotniskowej, które odpowiadają za pracę systemów transportu bagażu, mostów pasażerskich, urządzeń obsługi naziemnej oraz infrastruktury technicznej terminali.

Wstęp

W przeciwieństwie do wielu aplikacji przemysłowych lotniska pracują praktycznie przez całą dobę, a tolerancja dla przestojów jest minimalna. Awaria pojedynczego komponentu może wpłynąć na działanie całego terminala, powodując opóźnienia operacyjne, wzrost kosztów oraz pogorszenie jakości obsługi pasażerów.

Dlatego projektanci systemów lotniskowych, operatorzy portów lotniczych oraz firmy obsługi naziemnej coraz większą uwagę zwracają na niezawodność, efektywność energetyczną i możliwości diagnostyczne systemów napędowych. W artykule przedstawiamy najważniejsze wymagania techniczne stawiane napędom stosowanym na lotniskach oraz rozwiązania, które pomagają zwiększać dostępność infrastruktury i ograniczać koszty eksploatacji.

Dlaczego logistyka lotniskowa stawia tak wysokie wymagania napędom?

Lotnisko można porównać do dużego zakładu przemysłowego działającego bez przerwy przez 24 godziny na dobę. Różnica polega na tym, że każda awaria jest natychmiast widoczna dla pasażerów i operatorów.

Systemy napędowe pracują jednocześnie w wielu obszarach:

  • systemach transportu bagażu,
  • mostach pasażerskich,
  • schodach mobilnych,
  • pojazdach obsługi naziemnej,
  • instalacjach HVAC,
  • terminalach cargo.

Dodatkowym wyzwaniem są bardzo zróżnicowane warunki środowiskowe. Te same rozwiązania muszą działać zarówno w klimatyzowanych terminalach, jak i na otwartych płytach lotniskowych narażonych na deszcz, śnieg, mróz, wysokie temperatury oraz działanie środków odladzających.

W praktyce oznacza to konieczność stosowania napędów o wysokiej odporności mechanicznej, odpowiednim stopniu ochrony IP oraz możliwości pracy w szerokim zakresie temperatur.

Specyfika środowiska lotniskowego – co oznacza dla napędów?

Projektując systemy napędowe dla lotnisk, należy uwzględnić szereg czynników wpływających na niezawodność urządzeń.

Najważniejsze z nich to:

Ekstremalne temperatury

Napędy mogą pracować w temperaturach od około -30°C zimą do nawet +50°C na nasłonecznionej płycie lotniska. Odpowiedni dobór materiałów, smarów i uszczelnień ma kluczowe znaczenie dla zachowania trwałości układu.

Wilgoć i zapylenie

Systemy transportu bagażu oraz urządzenia pracujące na zewnątrz są stale narażone na działanie wilgoci i zanieczyszczeń. W wielu przypadkach standardem staje się stopień ochrony IP65 lub IP66.

Wibracje i obciążenia dynamiczne

Transportery bagażowe, sortowniki oraz urządzenia mobilne wykonują tysiące cykli dziennie. Napędy muszą być odporne na częste rozruchy, hamowania i zmienne obciążenia.

Wymagania normatywne

W zależności od zastosowania konieczne może być spełnienie wymagań:

  • EN 12312 dla urządzeń obsługi naziemnej,
  • dyrektywy ATEX dla stref zagrożonych wybuchem,
  • norm bezpieczeństwa funkcjonalnego SIL,
  • wytycznych dotyczących efektywności energetycznej.

Ograniczone okna serwisowe

Na wielu lotniskach przeglądy techniczne mogą być wykonywane jedynie w ściśle określonych godzinach. Dlatego łatwość serwisowania i szybka wymiana komponentów stają się równie ważne jak same parametry techniczne urządzeń.

Kluczowe obszary zastosowań napędów na lotnisku

Systemy obsługi bagażu (BHS)

Systemy BHS (Baggage Handling System) stanowią serce logistyki lotniskowej. Odpowiadają za transport, identyfikację, sortowanie i dostarczanie bagażu pomiędzy stanowiskami odpraw, sortowniami oraz samolotami.

W dużych portach lotniczych długość tras transportowych może sięgać wielu kilometrów, a liczba napędów wykorzystywanych w systemie liczona jest w setkach lub tysiącach.

Jakie wymagania muszą spełniać systemy napędowe BHS?

Najważniejsze wymagania obejmują:

  • wysoką sprawność,
  • odporność na warunki atmosferyczne,
  • możliwość pracy w trybie intensywnej eksploatacji.
  • zdalną diagnostykę i monitorowanie stanu urządzeń.

W takich aplikacjach szczególnie dobrze sprawdzają się falowniki do obsługi bagażu wyposażone w funkcje odzysku energii oraz zaawansowane funkcje diagnostyczne.

W rozwiązaniach NORD dużą popularnością cieszą się zdecentralizowane przetwornice częstotliwości montowane bezpośrednio przy napędzie. Pozwala to ograniczyć ilość okablowania, uprościć projekt instalacji oraz zwiększyć elastyczność systemu.

Mosty pasażerskie (Jetway)

Mosty pasażerskie umożliwiają bezpieczne połączenie terminala z samolotem. Napędy odpowiadają za:

  • obrót konstrukcji,
  • wysuwanie segmentów,
  • podnoszenie i opuszczanie pomostu.

Silniki do mostów pasażerskich muszą zapewniać precyzyjne pozycjonowanie oraz bezpieczną pracę nawet podczas silnego wiatru, opadów śniegu czy oblodzenia.

W takich aplikacjach często wykorzystuje się falowniki współpracujące z enkoderami lub rozwiązania serwonapędowe.

Pojazdy i urządzenia transportu naziemnego (GSE)

GSE (Ground Support Equipment) obejmuje szeroką grupę pojazdów wykorzystywanych do obsługi naziemnej samolotów.

Należą do nich między innymi:

  • ciągniki bagażowe,
  • platformy cateringowe,
  • pojazdy serwisowe,
  • holowniki samolotów.

Rosnące koszty paliw oraz cele związane z ograniczaniem emisji powodują dynamiczny rozwój elektrycznych pojazdów GSE.

Wymaga to stosowania napędów zapewniających:

  • wysoki moment rozruchowy,
  • wysoką sprawność,
  • odporność na warunki atmosferyczne,
  • możliwość pracy w trybie intensywnej eksploatacji.

Systemy klimatyzacji i wentylacji infrastruktury (HVAC)

Systemy HVAC odpowiadają za utrzymanie odpowiednich warunków w terminalach, hangarach oraz pomieszczeniach technicznych.

W tych aplikacjach największe znaczenie ma efektywność energetyczna. Dzięki zastosowaniu falowników możliwe jest dostosowanie prędkości pracy pomp i wentylatorów do aktualnego zapotrzebowania.

W praktyce pozwala to ograniczyć zużycie energii nawet o 15–40% w porównaniu z układami pracującymi ze stałą prędkością.

Schody lotniskowe i inne urządzenia

Napędy znajdują również zastosowanie w:

  • schodach pasażerskich,
  • agregatach GPU (Ground Power Unit),
  • urządzeniach odladzających,
  • ruchomych platformach serwisowych.

Urządzenia te często pracują sezonowo i są narażone na intensywne działanie czynników atmosferycznych. Kluczowe znaczenie ma tutaj odporność mechaniczna oraz zgodność z normą EN 12312-5.

Efektywność energetyczna – coraz ważniejsze kryterium inwestycyjne

Koszty energii stanowią istotną część wydatków operacyjnych lotnisk. Dlatego przy nowych inwestycjach coraz większą uwagę zwraca się na sprawność energetyczną systemów napędowych.

Najważniejsze elementy wpływające na ograniczenie zużycia energii to:

  • silniki klasy IE3 i IE4,
  • nowoczesne falowniki,
  • funkcje odzysku energii,
  • inteligentne zarządzanie obciążeniem.

W ofercie NORD dostępne są również silniki synchroniczne IE5+, które pozwalają osiągać jeszcze wyższą efektywność energetyczną przy zachowaniu kompaktowych wymiarów.

W przypadku systemów HVAC czy transporterów bagażowych nawet niewielkie ograniczenie poboru mocy może przełożyć się na znaczące oszczędności w skali roku.

Kluczowe wymagania techniczne przy doborze napędów

Na co zwrócić uwagę przy wyborze napędu?

  • odporność na warunki atmosferyczne,
  • możliwość szybkiej wymiany komponentów,
  • dostępność części zamiennych,
  • kompatybilność z istniejącym systemem sterowania,
  • wsparcie techniczne producenta,
  • możliwość zdalnego monitorowania stanu urządzeń.

Przy wyborze napędu dla infrastruktury lotniskowej warto zwrócić uwagę na następujące parametry:

Parametr Zalecenia dla lotnisk
Stopień ochrony Minimum IP54, na zewnątrz IP65/IP66
Zakres temperatur Od -30°C do +50°C
Klasa sprawności IE3 jako standard, IE5 rekomendowane
Certyfikacja ATEX w wymaganych strefach
Komunikacja PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT
Bezpieczeństwo funkcjonalne SIL 2 lub SIL 3
Diagnostyka Monitoring online i predictive maintenance

Jak napędy wpływają na niezawodność i koszty operacyjne?

W logistyce lotniskowej niezawodność systemów napędowych bezpośrednio wpływa na płynność operacji. Szczególne znaczenie mają systemy obsługi bagażu BHS (Baggage Handling System), które należą do najbardziej intensywnie eksploatowanych instalacji na lotnisku. Setki napędów pracujących jednocześnie odpowiadają za transport, sortowanie i kierowanie bagażu do właściwych stref załadunku.

Choć głównymi przyczynami opóźnień lotów pozostają warunki pogodowe, ograniczenia przepustowości przestrzeni powietrznej oraz kwestie operacyjne przewoźników, awarie infrastruktury lotniskowej – w tym systemów bagażowych – mogą powodować zakłócenia obejmujące całe terminale. W takich sytuacjach skutki finansowe wykraczają daleko poza koszt samej naprawy urządzenia.

Według danych IATA branża lotnicza ponosi rocznie koszty rzędu kilku miliardów dolarów związane z niewłaściwą obsługą bagażu. Obejmują one transport opóźnionych walizek, obsługę reklamacji, rekompensaty dla pasażerów oraz dodatkowe działania operacyjne. Znacząca część tych kosztów wynika z zakłóceń procesów logistycznych i niedostępności infrastruktury transportowej.

Dlatego coraz większe znaczenie mają napędy wyposażone w funkcje diagnostyki, monitorowania stanu pracy oraz komunikacji z systemami nadrzędnymi. Możliwość ciągłego nadzorowania parametrów takich jak temperatura, pobór prądu, liczba cykli pracy czy poziom drgań pozwala wykrywać oznaki zużycia jeszcze przed wystąpieniem awarii.

W praktyce oznacza to przejście od utrzymania reaktywnego do predykcyjnego. Koszt planowanej wymiany motoreduktora lub falownika podczas zaplanowanego postoju serwisowego jest zazwyczaj wielokrotnie niższy niż koszty związane z zatrzymaniem systemu transportu bagażu w godzinach największego ruchu. Z tego względu niezawodność napędów w lotnictwie jest dziś jednym z kluczowych kryteriów przy projektowaniu i modernizacji infrastruktury lotniskowej.

Trendy w napędach lotniskowych

Rozwój infrastruktury lotniskowej sprawia, że producenci napędów koncentrują się na kilku kluczowych kierunkach:

  • elektryfikacji pojazdów GSE,
  • rekuperacji energii w systemach BHS,
  • diagnostyce wspieranej przez algorytmy AI,
  • modułowej budowie ułatwiającej szybki serwis,
  • integracji z rozwiązaniami Przemysłu 4.0,
  • standaryzacji komunikacji przemysłowej.

W kolejnych latach można spodziewać się dalszego wzrostu znaczenia rozwiązań pozwalających ograniczać zużycie energii oraz zwiększać dostępność infrastruktury.

FAQ

Jakie napędy są najczęściej stosowane w systemach BHS?

Najczęściej wykorzystuje się silniki asynchroniczne współpracujące z falownikami umożliwiającymi płynną regulację prędkości i odzysk energii podczas hamowania.

Czy na lotniskach wymagane są napędy ATEX?

Tak, w wybranych strefach związanych z tankowaniem paliwa lotniczego lub magazynowaniem substancji łatwopalnych mogą obowiązywać wymagania ATEX.

Dlaczego falowniki są ważne w logistyce lotniskowej?

Falowniki pozwalają regulować prędkość pracy urządzeń, ograniczać zużycie energii oraz prowadzić diagnostykę stanu napędów. Doskonałym wyborem są przetwornice zdecentralizowane któe upraszają proces projektowania i zmniejszają ilość potrzebnych kabli jak w przypadku Logan Teleflex gdzie zastosowano napędy z przetwornicami NORDAC FLEX.

Jakie klasy sprawności silników są obecnie rekomendowane?

Standardem są silniki IE3, natomiast w nowych inwestycjach coraz częściej stosowane są jednostki IE4 ze względu na wyższą efektywność energetyczną.

Podsumowanie

Logistyka lotniskowa należy do najbardziej wymagających obszarów zastosowania techniki napędowej. Systemy transportu bagażu, mosty pasażerskie, pojazdy obsługi naziemnej oraz infrastruktura HVAC muszą pracować niezawodnie przez całą dobę, często w trudnych warunkach środowiskowych.

Kluczowe znaczenie mają odporność mechaniczna, wysoka sprawność energetyczna, bezpieczeństwo funkcjonalne oraz możliwość integracji z nowoczesnymi systemami automatyki. Coraz większą rolę odgrywają również cyfryzacja, diagnostyka online oraz utrzymanie predykcyjne, które pozwalają ograniczać ryzyko awarii i koszty eksploatacji.

Rozwiązania NORD DRIVESYSTEMS, obejmujące motoreduktory, silniki IE3, IE4 i IE5+, a także zdecentralizowane falowniki NORDAC ON, NORDAC PRO i NORDAC FLEX, pomagają projektować niezawodne i energooszczędne systemy dla nowoczesnej infrastruktury lotniskowej.

Planujesz modernizację systemu transportu bagażu, urządzeń obsługi naziemnej lub infrastruktury technicznej lotniska? Skontaktuj się z ekspertami NORD DRIVESYSTEMS i dobierz rozwiązanie dopasowane do wymagań swojej aplikacji.

Silniki synchroniczne IE5+ (TEFC)

  • 0.5 kW - 11.00 kW
  • Globalne certyfikaty i deklaracje
  • Kompaktowa konstrukcja
  • Stała wysoka sprawność w całym zakresie regulacji

DuoDrive

  • Moce: 0,35 - 3,0 kW
  • Ekstremalnie wysoka sprawność systemu
  • Kompaktowa przestrzeń instalacyjna umożliwiająca elastyczne zastosowanie
  • Łatwo zmywalna konstrukcja z obróbką powierzchni NXD tupH zapewniająca najwyższe standardy higieny
  • Łatwo zmywalna konstrukcja z obróbką powierzchni NXD tupH zapewniająca najwyższe standardy higieny

Motoreduktor walcowy NORDBLOC.1

  • Moce: 0,12 kW - 37 kW
  • Moment obrotowy: 30 Nm - 3300 Nm
  • Łatwo zmywalna konstrukcja ułatwiająca utrzymanie higieny, opcjonalnie z wykończeniem powierzchni NXD tupH
  • Low weight thanks to aluminum housing
  • Low noise levels thanks to quietrunning

NORDAC ON / ON+ SK 300P

  • Zakres mocy: 0,37 - 3,7 kW
  • Klasa ochrony: IP55, IP66
  • Różnorodne zastosowanie: montaż na ścianie lub na silniku
  • Prosta integracja za pomocą wieloprotokołowego interfejsu Ethernet
  • Szybkie uruchomienie w Plug & Play
powrót do przeglądu