Więcej funkcjonalności przy mniejszym wysiłku

Masz do czynienia ze złożonymi instalacjami, które ograniczają funkcjonalność? Zdecentralizowana elektronika napędowa NORD zapewnia większą elastyczność w projektowaniu systemu. Rezultatem jest rozwiązanie oszczędzające miejsce, oferujące pełną funkcjonalność, zintegrowane bezpieczeństwo i kompatybilność ze wszystkimi głównymi architekturami sterowania i bezpieczeństwa.

Pobierz więcej informacji

Nowy system modułowy firmy NORD

Rozbudowane systemy przenośników e-commerce, centra dystrybucji paczek i systemy obsługi bagażu na lotniskach korzystają z rozproszonych rozwiązań napędowych, czyli takich, które są sterowane blisko silnika lub bezpośrednio na nim. Jednak problem często pozostaje: wydajność, funkcjonalność, sposób montażu – zawsze coś jest nie tak, co wymaga dodatkowych instalacji. Rozwiązaniem NORD jest modułowy system precyzyjnie dopasowany do Państwa potrzeb.

<h3>Co obejmuje system</h3>

  • Silniki energooszczędne:
    • Silnik asynchroniczny IE3
    • Silnik synchroniczny IE5+
  • Zdecentralizowane przetwornice częstotliwości:
    • NORDAC FUSION w skład którego wchodzi NORDAC ON o mocy 0.37–3.7 kW (montaż na silniku i na ścianie) z silnikiem IE3/IE5+; dostępne również z NORDAC PURE do wymagających środowisk (z powłoką NXD tupH® zapewniającą higieniczną eksploatację);
    • NORDAC LINK for 0.37 to 7.5 kW (montaż na ścianie)

<h3>Co oferuje system</h3>

  • Spójność: Obie przetwornice częstotliwości oferują identyczne funkcje komunikacyjne i bezpieczeństwa. Pozwala to na elastyczne użytkowanie w zależności od architektury systemu.
  • Bezpieczeństwo funkcjonalne: BObie przetwornice częstotliwości można zintegrować z aplikacjami bezpieczeństwa w ramach istniejącej sieci Industrial Ethernet za pośrednictwem PROFIsafe lub FSoE. Liczne funkcje bezpieczeństwa można wdrożyć bez użycia enkoderów. Urządzenia peryferyjne związane z bezpieczeństwem można zintegrować z urządzeniami za pomocą bezpiecznych wejść i wyjść.
  • Sterowanie bez enkodera: Oba przemienniki częstotliwości eliminują potrzebę stosowania enkoderów obrotowych w silnikach synchronicznych. Dzięki metodzie wtrysku CFC w pętli otwartej, NORD umożliwia precyzyjne sterowanie aplikacjami dynamicznymi.

<h3>Korzyści systemu</h3>

  • Łatwa instalacja: Mniej okablowania w porównaniu z instalacją w szafie sterowniczej, systemami bezpieczeństwa lub enkoderami obrotowymi.
  • Ekonomiczność: Bezpieczeństwo przez sieć Ethernet oraz zintegrowane bezpieczne wejścia i wyjścia eliminują potrzebę stosowania dodatkowych elementów bezpieczeństwa funkcjonalnego. Sterowanie bezczujnikowe eliminuje konieczność konserwacji enkoderów w dynamicznych aplikacjach.
  • Skalowalność: Spójna funkcjonalność przetwornic częstotliwości oraz możliwość montażu na ścianie/silniku umożliwiają łatwą rozbudowę systemu.
  • Łatwa konserwacja: Zdecentralizowana elektronika napędowa zapewnia łatwą konserwację i usprawnia konstrukcję systemu, zmniejszając obciążenie nadrzędnego systemu sterowania.

Nasi klienci ufają naszemu doświadczeniu i ciągłemu rozwojowi produktów zgodnie z praktycznymi wymaganiami. Rosnąca automatyzacja i sieciowość w terenie stawiają nowe wymagania w zakresie możliwości integracji komponentów. Dzięki rozbudowanym, zintegrowanym funkcjom bezpieczeństwa i spójnej komunikacji naszej zdecentralizowanej elektroniki napędowej, realizujemy kompaktowe koncepcje systemów o wysokiej wydajności: mniej dodatkowych instalacji, niższe koszty konserwacji i niższe koszty – bez uszczerbku dla wydajności.

Skonfiguruj odpowiednie rozwiązanie dla swojej aplikacji

Modułowy system zapewnia elastyczność konfiguracji rozwiązania napędowego do zastosowań intralogistycznych, takich jak handel elektroniczny, usługi pocztowe i kurierskie oraz obsługa bagażu na lotniskach. Wybierz komponenty, które odpowiadają Twoim wymaganiom w zakresie wydajności, montażu i warunków środowiskowych, zachowując jednocześnie spójność w całym systemie.

<h3>NORDAC <i>ON</i> i silnik IE3</h3>
NORDAC FUSION

  • Przetwornica częstotliwości i silnik asynchroniczny
  • Moc systemu do 3.2 kW
  • Zdecentralizowany przetwornica częstotliwości do montażu na ścianie i na silniku
  • W wersji NORDAC ON PURE z powłoką NXD tupH®, odpowiedni do wymagających środowisk, takich jak zastosowania w myciu

  • Idealny do poziomych standardowych linii przenośnikowych, takich jak przenośniki bagażowe

<h3>NORDAC <i>ON+</i> i silnik IE5+</h3>
NORDAC FUSION

  • Przemiennik częstotliwości i silnik synchroniczny z magnesami trwałymi
  • Moc systemu do 3.7 kW
  • Sterowanie bezczujnikowe z metodą wtrysku CFC w pętli otwartej
  • W wersji NORDAC ON PURE z powłoką NXD tupH®, odpowiedni do wymagających środowisk, takich jak zastosowania w myjniach

  • Idealny do zastosowań z ograniczoną przestrzenią instalacyjną i wysokimi wymaganiami w zakresie efektywności energetycznej

<h3>NORDAC <i>LINK</i> i silnik IE3</h3>

  • Moc systemu do 7.5 kW
  • Przemiennik częstotliwości z bezpieczną i łatwą możliwością podłączenia
  • Uproszczona konserwacja systemu dzięki zintegrowanemu wyłącznikowi serwisowemu i lokalnemu sterowaniu ręcznemu

  • Idealny do bardziej złożonych przenośników i stacji systemowych, takich jak podajniki sortujące

<h3>NORDAC <i>LINK</i> i silnik IE5+</h3>

  • Moc systemu do 3.7 kW
  • Bezpieczne i łatwe podłączenie wtykowe
  • Uproszczona konserwacja systemu dzięki zintegrowanemu wyłącznikowi serwisowemu i lokalnemu sterowaniu ręcznemu
  • Sterowanie bezczujnikowe z wykorzystaniem metody wtrysku CFC w pętli otwartej

  • Idealne do zastosowań o szerokich wymaganiach funkcjonalnych i wysokich wymaganiach dotyczących efektywności energetycznej

Odkryj najnowsze funkcje

Zdecentralizowane przetwornice częstotliwości NORDAC ON i NORDAC LINK oferują teraz nowe funkcje w ramach systemu modułowego. Przede wszystkim zintegrowane bezpieczeństwo funkcjonalne dla środowisk PROFINET i EtherCAT.

Zmodernizuj swój system już teraz!

Przenosimy bezpieczeństwo funkcjonalne na wyższy poziom

Przetwornice częstotliwości NORDAC ON i NORDAC LINK oferują teraz technologię Safety over Ethernet oraz zintegrowane bezpieczne wejścia i wyjścia. Umożliwia to:

  • Łatwą integrację za pośrednictwem PROFIsafe lub FSoE bez dodatkowych połączeń
  • Zintegrowane funkcje bezpieczeństwa STO, SS1-t (każda SIL 2, PL d) oraz SS1-r, SLS, SMS i SSM (każda SIL 2, PL d) bez enkoderów
  • Bezpośrednie podłączenie elementów peryferyjnych i funkcji bezpieczeństwa, takich jak przyciski zatrzymania awaryjnego, wyłączniki drzwi bezpieczeństwa, bariery świetlne i lampki ostrzegawcze, bez dodatkowego sprzętu
  • Rezultat: Większa niezawodność procesu przy mniejszej liczbie komponentów i niższych kosztach.

Gotowy na nowe pomysły?
Odwiedź NORD na targach Warsaw Pack

Niezależnie od tego, czy wybierzesz NORDAC LINK czy NORDAC ON, pokażemy Ci, jak zmaksymalizować korzyści płynące z naszego systemu modułowego. Odkryj te i inne rozwiązania logistyczne w dniach 14 do 16 kwietnia 2026 w NAdarzynie na naszym stoisku 3.05 w hali F.

Czekamy na rozmowę z Tobą!

Zdobądź darmowy bilet

Konfiguruj i zamawiaj napędy online

Konfigurowalne portfolio NORD jest dostępne w serwisie myNORD. Znajdziesz tu szeroki wybór rozwiązań napędowych dla Twojego projektu, od silników i przekładni, po elektronikę napędową do montażu w szafach sterowniczych lub do zastosowań zdecentralizowanych.

Usprawnij swoje procesy i zamów technologię napędową bezpośrednio w myNORD.

About myNORD

Our Promise to You: Our Solution. Your Success.

Wspieramy Cię w projektowaniu udanych aplikacji:

  • Doświadczenie branżowe i specjalistyczna wiedza pomogą Ci zaprojektować, obliczyć i dobrać odpowiednie jednostki napędowe
  • Indywidualne doradztwo projektowe od wstępnej koncepcji, poprzez projekt i uruchomienie
  • Szeroka gama produktów modułowych umożliwiająca konfigurację systemów napędowych pod kątem szerokiego zakresu wymagań
  • Ogólnoświatowy serwisza pośrednictwem naszej globalnej sieci w ponad 80 krajach

Skontaktuj się z ekspertami z NORD

Chcesz zwiększyć poziom bezpieczeństwa swojego systemu bez kosztownych dodatkowych instalacji? Potrzebujesz rozwiązania napędowego, które można łatwo skalować bez skomplikowanych przeprojektowań?

Eksperci NORD Solutions są gotowi udzielić Ci porady w tych i innych kwestiach związanych z napędami dla Twojej aplikacji.