Skorzystaj z rozwiązań napędowych z aluminium - NXD tupH®

Czy stal nierdzewna jest zbyt ciężka i słabo odprowadza ciepło w Twojej aplikacji? Aluminium jest lekkie, ekonomiczne i bardzo dobrze przewodzi ciepło. Dzięki powłoce ochronnej NXD tupH® możesz wykorzystać te zalety w rozwiązaniach napędowych przeznaczonych do zastosowań w przetwórstwie spożywczym.

Przeprowadź test

Rozwiązania napędowe z NXD tupH® firmy NORD

Tworzymy z aluminium mocną alternatywę dla stali nierdzewnej w rozwiązaniach napędowych w sektorze spożywczym i napojów oraz opakowań jednostkowych. Dzięki naszemu wysoce skutecznemu wykończeniu powierzchni NXD tupH®, rozwiązania te wytrzymują częste i intensywne cykle czyszczenia.

Testowane z użyciem środków czyszczących Ecolab:
Płyny zasadowe, kwaśne i neutralne — 7 dni każdy przy stężeniu 5%.

Jak działa NXD tupH®:

Krok 1: Komponent obudowy poddawany jest obróbce powierzchniowej, tworząc bardzo twardą, obojętną chemicznie powierzchnię o silnych właściwościach adhezyjnych dla kolejnej warstwy.

Krok 2: Wykończone powierzchniowo elementy są pokrywane cienką, wysokiej jakości, dopuszczoną do kontaktu z żywnością powłoką uszczelniającą o silnych właściwościach adhezyjnych, a następnie utwardzane. Następnie komponenty są montowane w systemie napędowym NORD.

Twoje korzyści z NXD tupH®:

  • Higieniczna ochrona: Uszczelnienie nie łuszczy się ani nie koroduje i od lat udowadnia swoją skuteczność. Nieporowata powierzchnia jest łatwa i higieniczna w czyszczeniu.
  • Długotrwała niezawodność: Higieniczne komponenty są odporne na korozję i bardzo trwałe.
  • Wysoka wydajność: Aluminium skutecznie przewodzi ciepło, umożliwiając wyższą gęstość mocy i niskie temperatury szczytowe powierzchni.
  • Globalna zgodność z przepisami dotyczącymi żywności: powierzchnia NXD tupH® spełnia wymogi FDA, UE, Szwajcarii i MERCOSUR.
  • Zrównoważone rozwiązanie: System NXD tupH® nie zawiera PFAS ani chromianów.
  • Pełna elastyczność: System NXD tupH® jest dostępny dla standardowych napędów w naszej modułowej gamie produktów.
  • Szybka dostępność: Produkty NXD tupH® są dostępne z magazynu i gotowe do montażu.

Higieniczne napędy dla Twojej aplikacji

Od wydajności i integracji w przetwórstwie żywności i napojów po dynamikę, dokładność pozycjonowania i kompaktową konstrukcję w opakowaniach pierwotnych, nasze portfolio zgodne z NXD tupH® obsługuje wymagające zastosowania w całej branży.

Higieniczne przekładnie do silników serwo

Elastyczne, standardowe przekładnie w różnych wersjach, do łączenia z serwosilnikami innych producentów.

  • Kompatybilne z adapterami IEC, NEMA i serwo.
  • Przekładnie walcowe, stożkowe i ślimakowe odpowiednie do zastosowań serwo.
  • Wykończone powłoką NXD tupH® do zastosowań w przemyśle spożywczym.

Wytrzymałe napędy taśmociągów do stref mycia

Higieniczny, odporny na chemikalia silnik asynchroniczny IE3 lub silnik synchroniczny IE5+, przekładnia stożkowo-walcowa NORBLOC.1 i zdecentralizowany przemiennik częstotliwości NORDAC ON PURE

  • Zredukowane okablowanie dla lepszej higieny w połączeniu z wykończeniem NXD tupH®
  • Niższe koszty eksploatacji dzięki wysokosprawnemu silnikowi
  • W pełni wtykowe połączenia ułatwiające montaż.

Zintegrowane sterowanie do zastosowań pozycjonujących

Zdecentralizowany konwerter ze zintegrowanym profilem serwonapędu (np. praca synchroniczna lub funkcje latającej piły) do prostych zastosowań serwo.

  • Płynne i dynamiczne pozycjonowanie dzięki zintegrowanemu modułowi POSICON
  • Kompaktowa konstrukcja
  • W pełni wtykowy dla łatwej instalacji

Kompletny system higieniczny do zastosowań w przemyśle spożywczym i napojowym

Silnik asynchroniczny z higieniczną skrzynką zaciskową, opracowany specjalnie z myślą o wymaganiach przemysłu spożywczego.

  • Gładkie powierzchnie i łagodne przejścia sprzyjające utrzymaniu higieny.
  • Uszczelki montowane na płasko dla łatwiejszego czyszczenia
  • Wieloczęściowa konstrukcja dla bezpieczniejszego i wygodniejszego okablowania

Zdecentralizowane napędy o zmiennej częstotliwości w strefach mycia

Higieniczny, zdecentralizowany falownik NORDAC ON PURE z przekładnią i silnikiem synchronicznym IE5+.

  • Wytrzymałe złącza ze stali nierdzewnej o stopniu ochrony IP69K zapewniają bezpieczną i szybką konserwację.
  • Zredukowana ilość okablowania dzięki hybrydowemu kablowi zasilania, napięcia sterującego i komunikacji wielo-Ethernetowej.
  • Opcjonalny wyłącznik serwisowy do lokalnego wyłączania poszczególnych napędów.

Higieniczne napędy o wysokiej wydajności do dynamicznego i ciągłego ruchu

Silnik synchroniczny IE5+ z przekładnią stożkową NORDBLOC.1 i falownikiem zdecentralizowanym lub do zabudowy w szafie sterowniczej.

  • Wysoka sprawność w pełnym zakresie prędkości
  • Precyzyjna praca z enkoderami lub bez, dzięki zaawansowanej technologii sterowania
  • Funkcje związane z napędem obsługiwane przez lokalny sterownik PLC

Wymagania stawiane zastosowaniom przemysłowym związanym z żywnością stają się coraz bardziej złożone. Dzięki dalszemu rozwojowi naszych technologii ochrony antykorozyjnej, napędy NORD można teraz stosować w szerszym zakresie zastosowań. Współpracujemy z Państwem, aby opracować rozwiązanie napędowe dopasowane do Państwa konkretnych potrzeb..

Przeprowadź test

Chcesz zobaczyć, jak odporne są powierzchnie NXD tupH®? Zamów naszą bezpłatną ulotkę i próbkę materiału, aby osobiście przekonać się o skuteczności ochrony powierzchni.

Zamów bezpłatną próbkę materiału

Uczyń higienę swoją zaletą procesową

Higieniczne komponenty napędowe to coś więcej niż tylko odpowiedź na surowe przepisy przemysłu spożywczego. Higieniczna konstrukcja poprawia również wydajność operacyjną.

Co oznacza „higieniczny”?

Komponenty napędowe zostały zaprojektowane z myślą o łatwym i dokładnym czyszczeniu.

Jak wdraża to NORD?

Nasze aluminiowe napędy charakteryzują się gładkimi powierzchniami i konstrukcją umożliwiającą mycie. Krawędzie są zaokrąglone, bez szczelin, żeber chłodzących ani wentylatorów. Ochronę powierzchni można zwiększyć dzięki zastosowaniu powłoki NXD tupH®, która jest dopuszczona do kontaktu z żywnością.

Jakie są korzyści?

  • Niezawodna higiena: Zmniejszona liczba miejsc gromadzenia się zarazków umożliwia odpływ cieczy
  • Bezpieczna ochrona: Odporne na korozję powierzchnie chronią wewnętrzne komponenty
  • Minimalny czas przestoju: Gładkie powierzchnie ułatwiają czyszczenie
  • Odporność i trwałość: Higieniczne komponenty są odporne na korozję i zużycie

alt

Opakowania do żywności: Kompaktowa konstrukcja systemu z NORD

Kompaktowe konstrukcje są często wymagane w systemach przenośników do żywności i napojów. Szwedzki producent maszyn Fredriksons wykorzystuje technologię napędów NORD Slim. Silniki asynchroniczne IE3 z przekładniami stożkowymi NORDBLOC® 1 i zintegrowanymi przemiennikami częstotliwości NORDAC ON napędzają przenośniki łańcuchowe z tworzywa sztucznego.

Rezultatem jest wydajny system pakowania z mniejszą liczbą wariantów napędów.

Gotowy na nowe pomysły? Zobacz NXD tupH® na żywo

Zobacz produkty, rozwiązania i aplikacje NORD w akcji i spotkaj się z nami osobiście. Co możemy zrobić dla Twojej aplikacji?

Seafood Expo w Barcelonie

Spotkajmy się na największych na świecie targach branży owoców morza.

Zobacz, jak nasze rozwiązania napędowe są odporne na wilgoć i sól, a jednocześnie wspierają higieniczne przetwarzanie ryb i owoców morza.

Kiedy? 21–23 kwietnia 2026

Gdzie? Stoisko 1A605

Interpack w Düsseldorf

Dołącz do nas na wiodących na świecie targach branży przetwórstwa i pakowania.

Spotkaj się z naszymi ekspertami branżowymi i dowiedz się, jak nasze rozwiązania napędowe wspierają ekonomiczne i wydajne pakowanie pierwotne, wtórne i końcowe.

Kiedy? 7–13 Maja 2026

Gdzie? Hala 6, stoisko C28

Kup bilet już teraz

Konfiguruj i zamawiaj napędy online

Konfigurowalne portfolio NORD jest dostępne w serwisie myNORD. Znajdziesz tu szeroki wybór rozwiązań napędowych dla Twojego projektu, od silników i przekładni, po elektronikę napędową do montażu w szafach sterowniczych lub w zastosowaniach zdecentralizowanych.

Uprość swoje procesy i zamów technologię napędową bezpośrednio przez myNORD.

Więcej o myNORD

Our Promise to You: Our Solution. Your Success.

Wspieramy Cię w skutecznym projektowaniu aplikacji:

  • Wysoki poziom wiedzy branżowej ze spejcjalizacją dotyczącą konkretnych zastosowań, w tym projektowania, obliczeń i doboru napędów
  • Dedykowane wsparcie projektu od koncepcji początkowej do uruchomienia
  • Szeroka gama produktów modułowych pokrywająca szeroki zakres wymagań
  • Ogólnoświatowy serwis poprzez globalną sieć w ponad 80 krajach