NORDAC LINK - SK 250E - Przetwornica częstotliwości

Szybka instalacja, łatwa konserwacja

  • Zakres mocy: 0,37 - 7,5 kW
  • Klasa ochrony: IP55, IP65
  • Montaż naścienny
  • Łatwa instalacja i konserwacja dzięki bogatym możliwościom podłączania
  • Dowolna konfiguracja dla danego zastosowania

Minimised downtime, maximum productivity

Przetwornica częstotliwości NORDAC LINK to wygodne rozwiązanie napędowe firmy NORD do elastycznej zdecentralizowanej instalacji. W zależności od wymagań NORDAC LINK można dowolnie konfigurować, a tym samym dopasowywać do wielu różnych zastosowań. Dzięki bogatym możliwościom podłączania przetwornica NORDAC LINK jest szybka i łatwa w instalacji. Wbudowany wyłącznik serwisowy i możliwość lokalnej obsługi ręcznej pozwala na szybkie uruchamianie i serwis urządzenia.

Wersje produktu

  • Zakres mocy: 0,37 - 7,5 kW 
  • 3-fazowa 380 - 500 V
  • Klasa ochrony: IP55, IP65
  • Zdecentralizowana elastyczna instalacja
  • Montaż na ścianie
  • Bezpieczeństwo funkcjonalne

Charakterystyka produktu

  • 5x wejście cyfrowe, 2x wyjście cyfrowe, 2x wejście analogowe 
  • Opcjonalne rozszerzenie WE/WY
  • Bezpieczeństwo funkcjonalne: STO, SS1, SLS, SSR, SDI, SOS, SSM i PROFIsafe
  • Możliwość rozszerzenia interfejsu Ethernet za pomocą modułów opcjonalnych
  • Interfejsy enkodera: HTL, CANopen
  • Łatwa instalacja i konserwacja dzięki bogatym możliwościom podłączania oraz opcjonalnemu wyłącznikowi serwisowemu i lokalnej obsłudze ręcznej.
  • Struktura parametrów kompatybilna ze wszystkimi przetwornicami częstotliwości NORD
  • Możliwość parametryzacji za pomocą wtykanego modułu obsługowego, narzędzia programowego NORDCON lub aplikacji
  • 4 zestawy parametrów, przełączane bezpośrednio online
  • Wbudowany prostownik hamowania do sterowania hamulcem silnikowym
  • Wysoka jakość regulacji dzięki sterowaniu wektorem prądu
  • Zarządzanie hamulcem silnikowym, funkcjonalność mechanizmu podnoszenia
  • Praca 4-kwadrantowa dzięki zintegrowanemu czoperowi hamowania
  • Funkcja oszczędzania energii dla obszaru obciążenia częściowego
  • Funkcjonalność PLC związana z techniką napędową
  • Sterowanie U/f, sterowanie wektorem prądu w trybie otwartej i zamkniętej pętli
  • Wysoka jakość regulacji i duża przeciążalność dla silników synchronicznych i asynchronicznych (uzupełnione od lewej strony)
  • POSICON – zintegrowany tryb pozycjonowania i praca synchroniczna
  • Wbudowany filtr sieciowy